Pular para o conteúdo principal

Grove IoT Developer Kit Microsoft Azure Edition

Grove IoT Developer Kit – Microsoft Azure Edition contém um módulo Intel® Edison, uma placa Intel® Edison para Arduino, um Grove Base Shield, um conjunto de sensores Grove e atuadores com portas Grove integradas para prototipagem rápida. Basta conectar os módulos e você estará pronto para criar.

Intel® Edison Para Arduino

O módulo de computação Intel® Edison é projetado para makers experientes, empreendedores e algumas aplicações industriais de IoT; ele oferece facilidade de desenvolvimento para uma variedade de projetos de prototipagem ou empreendimentos comerciais quando o desempenho é importante. Com uma placa de expansão que se conecta a uma ampla gama de shields Arduino, o Intel® Edison para Arduino permite prototipagem rápida e fácil com hardware open source e um ambiente de desenvolvimento de software.

Recursos

  • Uma combinação do poderoso Intel® Edison e o rico Sistema Grove com muitos recursos

  • Prototipagem rápida para projetos de IoT

  • Suporta desenvolvimento com Arduino* e C/C++, seguido por Node.JS, Python, RTOS e suporte a Programação Visual em um futuro próximo

  • Inclui uma estrutura de conectividade dispositivo-a-dispositivo e dispositivo-à-nuvem para possibilitar comunicação entre dispositivos e um serviço de análise de séries temporais, baseado em nuvem e multi-inquilino.

  • Possui um conector para cartão SD, conector micro USB ou USB host padrão tipo A (via chave mecânica), Micro USB device, 6 entradas analógicas e 20 pinos de entrada/saída digitais, 1x UART, 1x I2C e 1x cabeçalho ICSP de 6 pinos (SPI) conector de alimentação com entrada DC de 7V-15V.

O que está incluído

Inter Edison Para Arduino

Módulo de Computação Intel Edison

Inter Edison Para Arduino

Base Shield V2

Sensores

SensorWiki
Grove - Botão(to Wiki)
Grove - Sensor de Som(to Wiki)
Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±1.5g)[(to Wiki)
Grove - Sensor de Toque(to Wiki)
Grove - Sensor de Luz v1.2(to Wiki)
Grove - Sensor de Temperatura(to Wiki)
Grove - Sensor de Ângulo Rotativo (P)(to Wiki)
Grove - Sensor de Vibração Piezo(to Wiki)

Atuadores

Grove - LED Verde

Grove - LED Azul

Motor de Passo com Engrenagem e Driver (para o Tutorial Arduino)

Primeiros Passos com a Placa Intel® Edison

Antes de trabalharmos em quaisquer módulos Grove, vamos primeiro começar com a placa Intel® Edison; você pode seguir as instruções detalhadas no site oficial do Intel® Edison para:

Etapa 1: Monte Sua Placa

Instale o módulo de computação, prenda os suportes e conecte seus cabos.

Etapa 2: Escolha Seu Sistema Operacional

WindowsO instalador Windows 64 bits irá instalar seus drivers, atualizar seu firmware e permitir que você instale seu ambiente de desenvolvimento (IDE)Download versão 64 bits
OS XO instalador Mac* OS X* irá atualizar seu firmware e permitir que você instale seu ambiente de desenvolvimento (IDE)Download
LinuxO instalador Linux* irá atualizar seu firmware e permitir que você instale seu ambiente de desenvolvimento (IDE)Download

Se você tem um sistema Windows 32 bits ou está tendo erros com o instalador, a Intel também fornece um processo manual para instalar os drivers ou atualizar seu firmware:

WindowsTentar Processo Manual
OS X Tentar Processo Manual
Linux Tentar Processo Manual

Etapa 3: Configure um Terminal Serial

Você precisará de uma conexão de terminal serial para sua placa para fazer o flash do firmware

Etapa 4: Conecte Sua Placa à Internet

Como você pode construir um dispositivo IoT sem o "I"? Vamos conectar sua placa à rede WiFi.

Etapa 5: Teste com o Arduino IDE

Como já instalamos o ambiente de desenvolvimento, incluindo o Arduino IDE, na Etapa 2 (se não, você pode baixar o Arduino IDE mais recente aqui.) agora, como seu primeiro exercício, vamos tentar piscar um LED na Placa Intel Edison com o Arduino IDE.

Primeiros Passos com o Sistema Grove

Conecte o Grove - Base Shield ao Intel Edison para Arduino através dos conectores de pinos.

Usando o cabo Grove 26AWG, faça as seguintes conexões:

Módulos GroveConectado a
Sensor de Temperatura e UmidadeI2C
Sensor de Umidade do SoloA1
Sensor de LuzA2
Sensor UVA3
Sensor de Movimento PIRD7
EncoderD2
BotãoUART(D1)
LCD com Luz de Fundo RGBI2C
ReléD5
ServoD6
BuzzerD4

Executando o Exemplo

  1. Abra o site: Grove_Indoor_Environment_Demo para baixar o projeto completo.

  1. Clique em Tools > Serial Port e selecione a porta COM # à qual o Intel Edison está conectado

  1. Clique em Sketch>Import Library…>Add Library e importe a biblioteca baixada na etapa 1

  2. Clique em File>Examples> Grove_Indoor_Environment_Demo e selecione o demo. Clique no ícone upload

  1. Abra o Serial Monitor, ele irá imprimir as informações dos sensores:

  1. Gire o Encoder para verificar o valor do sensor no LCD.

  1. Em "Send TextBox", você pode inserir o seguinte comando para operar os sensores e atuadores:
ExemploDescrição
set temp>40, relay=1se a temperatura for maior que 40℃, o relé abre.
set temp>40, sleep=1se a temperatura for >40℃, nada é feito.
set humi>60, buzzer=1se a umidade for >60%, o buzzer apita.
set light>600, servo=90se a intensidade de luz for >600, o servo gira 90°.
set uv>80, relay=0se a intensidade de UV for >80, o relé fecha.
set pir=1, buzzer=1se pessoas forem detectadas, o buzzer apita.
set ms>40, relay=1se a umidade do solo for >40, o relé abre.
set ssid=name, psw=passworddefine o SSID e a senha do WiFi. Você pode abrir um navegador da web e ir para o endereço IP exibido no Serial Monitor ou no LCD. A porta padrão é 88. A porta padrão é 88. Por exemplo: 192.168.1.101:88

Nota:

  • O comando deve terminar com 'n', então "NewLine" (no Serial Monitor) deve ser selecionado.

  • Um atuador só pode ser controlado por um sensor. Se o sensor A quiser controlar um atuador (que foi controlado pelo sensor B), o sensor B deve ser configurado para sleep.

  1. Conexão WiFi. Abra o Serial Monitor e defina seu ssid e password (como abaixo). Verifique o IP local no LCD ou no Serial Monitor. Em um dispositivo conectado na mesma rede, abra um navegador da web e vá para o endereço IP acima; você poderá ver o valor do sensor.

Nota: Ao visitar o servidor web, um número de porta (88) deve ser adicionado, por exemplo: 172.20.10.2:88.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...