Pular para o conteúdo principal

Kits Iniciais Grove IoT com Tecnologia AWS

enter image description here

Grove IoT Starter Kits Powered by Amazon Web Service (AWS) são quatro kits diferentes projetados para AWS para facilitar o uso de IoT. Cada kit consiste em uma Plataforma de Desenvolvimento (placa principal) que pode ser conectada à nuvem e um conjunto de módulos Grove. Esses módulos Grove fornecem sensores e atuadores essenciais para qualquer pessoa interessada em AWS IoT.

NOTA: AWS IoT e as placas de desenvolvimento que vêm com o kit possuem muitos recursos. O tutorial abaixo cobre as etapas essenciais para conectar a Plataforma de Desenvolvimento ao AWS IoT. Escolha um dos quatro kits com base na Plataforma de Desenvolvimento de sua preferência e familiaridade.

Recursos

  • Módulos Grove prontos para uso, plug and play, sem necessidade de protoboard ou soldagem.

  • Totalmente compatíveis com os serviços e práticas da AWS.

  • Tutoriais passo a passo para desenvolvedores e makers para prototipagem mais rápida.

Familiarizando-se com AWS IoT & Kits

  1. Leia, estude e entenda sobre How AWS IoT Works e Getting Started

  2. Registre-se para uma conta AWS (se ainda não o fez) para experimentar o AWS IoT.

  3. Leia, estude e entenda sobre a plataforma de desenvolvimento que vem com o seu kit. O link para a documentação da placa principal é fornecido no manual do usuário do kit. Consulte a seção de cada kit abaixo.

  4. A documentação do kit fornece instruções de como configurar as placas de desenvolvimento para conectar à AWS. Use estas instruções para baixar o software e firmware necessários para a placa.

  5. Explore as possibilidades de uso dos módulos Grove com a placa principal. Um link para a documentação de cada módulo Grove é fornecido na documentação do kit.

Seeeduino Cloud e Grove IoT Starter Kit Powered by AWS

enter image description here

[Seeeduino Cloud](/pt-br/Sensor/Seeeduino Series/Seeeduino_Cloud "Seeeduino Cloud") é uma placa microcontroladora baseada no módulo Dragino WiFi IoT HE e ATmega32u4. HE é um módulo WiFi 2,4G, 150M, de alto desempenho e baixo custo, que possui um sistema Open Source OpenWrt embarcado. Seeeduino Cloud também é uma placa compatível com Arduino Yun. O Grove IoT Starter Kit inclui os sensores e atuadores mais frequentemente usados para transformar suas ideias em aplicações tangíveis com computação em nuvem AWS.

Para o Manual do Usuário, acesse: Seeeduino Cloud e Grove IoT Starter Kit Powered by AW

enter image description here

Lista de Peças:

Placa/PeçaQtdDocumentação
Placa de desenvolvimento Seeeduino Cloud1
Base Shield1
Grove - LCD RGB Backlight1
Grove - Relay1
Grove - Buzzer1
Grove - Sound Sensor1
Grove - Touch Sensor1
Grove - Rotary Angle Sensor1
Grove - Temperature Sensor
Grove - LED1
Grove - Light Sensor1
Grove – Button1
LED DIP Azul-Azul1
LED DIP Verde-Verde1
LED DIP Vermelho-Vermelho1
Mini Servo1
Cabo Micro USB - 48cm1

Intel® Edison e Grove IoT Starter Kit Powered by AWS

Artigos principais: Intel Edison

enter image description here

Projetado para makers experientes, empreendedores e empresas industriais de IoT, o módulo Intel Edison oferece prototipagem mais fácil com um ambiente de desenvolvimento de hardware e software totalmente open source. Ele oferece suporte a conectividade Wi-Fi e BLE 4.0. Este kit contém onze sensores e atuadores Grove selecionados. Pode ser usado para monitorar o ambiente interno, bem como para criar aplicações de casa inteligente.

enter image description here

Para o Manual do Usuário, acesse: página wiki Intel® Edison and Grove IoT Starter Kit Powered by AWS

Lista de Peças

Placa/PeçaQtdDocumentação
Intel® Edison for Arduino 1
Base Shield 1
Grove - Temperature&Humidity Sensor (High-Accuracy & Mini) 1
Grove - Moisture Sensor 1
Grove - Light Sensor 1
Grove - UV Sensor 1
Grove - PIR Motion Sensor 1
Grove - Encoder 1
Grove - Button 1
Grove - LCD RGB Backlight 1
Grove - Relay 1
Grove - Servo 1
Grove - Buzzer 1
Cabo USB; 480mm-Preto1
Fonte de Alimentação USB de Parede 1

Beagle Bone Green e Grove IoT Starter Kit Powered by AWS

enter image description here

Artigo principal: BeagleBone Green

BeagleBone Green (BBG) é um esforço conjunto da BeagleBoard.org e da Seeed Studio. Ele é derivado do design de hardware open source do BeagleBone Black e adicionou dois conectores Grove. O kit contém o novo BBG, 10 módulos Grove, bem como tutoriais passo a passo para conectá-los rapidamente.

enter image description here

Para o Manual do Usuário, acesse: página wiki Beagle Bone Green and Grove IoT Starter Kit Powered by AWS.

Lista de Peças

Placa/PeçaQtdDocumentação
BeagleBone Green 1
Grove - I2C ADC 1
Grove - I2C Hub 1
Grove - Relay 1
Grove - Buzzer 1
Grove - OLED Display 0.96'' 1
Grove - Button 1
Grove - Temperature Sensor 1
Grove - Sound Sensor 1
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 1
Grove - Chainable RGB LED 1
Micro USB Cable - 48cm 1

LinkIt One e Grove IoT Starter Kit com tecnologia AWS

enter image description here

Artigo principal: LinkIt ONE

A placa de desenvolvimento LinkIt ONE é uma placa de desenvolvimento de código aberto e alto desempenho para criação de protótipos de dispositivos vestíveis e IoT. Ela é baseada no MT2502 (MCU ARM7EJ-S™) e integra GSM, GPRS, Wi-Fi, Bluetooth BR/EDR/BLE, GPS, codec de áudio e conector para cartão SD em uma única placa de desenvolvimento. O kit permite criar projetos conectados à computação em nuvem que envolvem comunicações para cidades inteligentes, transporte e logística.

enter image description here

Para o Manual do Usuário, acesse: Wiki para LinkIT One e Grove IoT Starter Kit com tecnologia AWS página da wiki

Lista de Peças

Placa/PeçaQtdDocumentação
LinkIt ONE 1
Base Shield 1
Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g) 1
Grove - Light Sensor 1
Grove LED Bar v2.0 1
Grove - Moisture Sensor 1
Grove - Touch Sensor 1
Grove - Temperature Sensor 1
Grove - OLED Display 1.12’’ 1
Grove - Loudness Sensor 1
Cabo Micro USB - 48cm 1

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...