Pular para o conteúdo principal

Grove - Wio-E5

LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®. A marca LoRa® é uma marca registrada da Semtech Corporation ou de suas subsidiárias.

Antes de mergulhar no Grove Wio-E5, vamos entender brevemente o Wio-E5.

O Wio-E5 é alimentado pelo STM32WLE5JC, que integra em um único chip um MCU ARM Cortex M4 de ultrabaixo consumo e o rádio LoRa® RF SX126x. É um módulo de RF sem fio que suporta protocolos LoRa® e LoRaWAN® nas frequências EU868 e US915, bem como modulação (G)FSK, BPSK, (G)MSK e LoRa®. E ele obteve certificações FCC, CE, IC e Telec (para mais informações sobre o Wio-E5, consulte o Wio-E5 wiki.)

O Grove Wio-E5 incorpora este Wio-E5 de ultrabaixo consumo. Com conectores Grove onboard para integração fácil plug-and-play, ele fornece à sua placa de desenvolvimento capacidades poderosas para transmissão de ultra longo alcance.

Como uma atualização da nossa versão antiga - Grove - Long Range 868MHz - alimentada pelo RFM95 ultra-long-range Transceiver Module, o Grove LoRa-E5 incorporando o Wio-E5 STM32WLE5JC Module é um módulo de rádio sem fio LoRa® de alto desempenho e fácil de usar, que suporta o protocolo LoRaWAN®.

Mais comparações entre o Wio-E5 e o chip RFM95:

Ao conectar o Grove - Wio-E5 às suas placas de desenvolvimento, seus dispositivos conseguem se comunicar e controlar o Wio-E5 de forma conveniente por comando AT através de conexão UART. O Grove Wio-E5 será uma escolha superior para desenvolvimento e teste de dispositivos de IoT e para cenários de IoT de longa distância e ultrabaixo consumo de energia, como agricultura inteligente, escritório inteligente e indústria inteligente. Ele é projetado com padrões industriais, com ampla faixa de temperatura de trabalho de -40℃ ~ 85℃, alta sensibilidade entre -116.5 dBm e -136 dBm, e potência de saída entre 10 dBm e 22 dBm.

Recursos​

  • Wio-E5 (STM32WLE5JC) incorporado
  • Suporta protocolo LoRaWAN® na faixa de frequência EU868/US915
  • Alcance de transmissão ultralongo de até 10 km (valor ideal em espaço aberto)
  • Controle fácil por comando AT via conexão UART
  • Prototipagem rápida com interfaces Grove plug-and-play
  • Ultrabaixo consumo de energia e alto desempenho

Visão Geral de Hardware​

  1. Wio-E5 STM32WLE5JC (Datasheet)

  2. Conector MHF IPEX

  3. Antena de Fio

  4. Conector Grove

  5. LEDs Indicadores

Especificação​

Lista de Peças:
Grove - Wio-E5 PCBA *1
Cabo Universal Grove*1
Parâmetros Gerais
Tensão de Alimentação: 3.3V - 5V
Potência de Saída: Até +20 dBm em 3.3V
Frequência de Trabalho868/915MHz
ProtocoloLoRaWAN®
Sensibilidade-116.5dBm ~ -136dBm
ModulaçãoLoRa®, (G)FSK, (G)MSK e BPSK
CorrenteApenas 60uA em modo de suspensão
Tamanho20*40mm
Temperatura de Trabalho-40℃ ~ 85℃

Aplicação​

  • Funciona para nós sensores LoRaWAN® e qualquer aplicação de comunicação sem fio
  • Teste e desenvolvimento de dispositivos de IoT

Notas de Aplicação​

Nota 1. Firmware AT de Fábrica​

A série Wio-E5 possui um firmware de comandos AT integrado, que suporta o protocolo LoRaWAN® Classe A/B/C e um amplo plano de frequências: EU868/US915/AU915/AS923/KR920/IN865. Com esse firmware de comandos AT, os desenvolvedores podem criar facilmente e rapidamente seu protótipo ou aplicação.

O firmware de comandos AT contém um bootloader para DFU e a aplicação AT. O pino "PB13/SPI_SCK/BOOT" é usado para controlar se o Wio-E5 permanece no bootloader ou salta para a aplicação AT. Quando PB13 está em nível HIGH, o módulo irá saltar para a aplicação AT após o reset, com taxa de transmissão padrão de 9600. Quando PB13 está em nível LOW (pressionar o botão "Boot" na Wio-E5 Dev Board ou Wio-E5 mini), o módulo permanecerá no bootloader e continuará transmitindo o caractere "C" a cada 1S na taxa de transmissão 115200.

attention
  • O Firmware AT de Fábrica é programado com RDP(Read Protection) Nível 1, e os desenvolvedores precisam remover o RDP primeiro com o STM32Cube Programmer. Note que reverter o RDP para o nível 0 causará um apagamento em massa da memória flash e o Firmware AT de Fábrica não poderá ser restaurado novamente.
  • O pino "PB13/SPI_SCK/BOOT" no módulo Wio-E5 é apenas um GPIO normal, não o pino "BOOT0" do MCU. Este pino "PB13/SPI_SCK/BOOT" é usado no bootloader do Firmware AT de Fábrica para decidir se deve saltar para o APP ou permanecer no bootloader (para DFU). O pino real "BOOT0" não é exposto no módulo, portanto os usuários precisam ter cuidado ao desenvolver aplicações de baixo consumo de energia.

Nota 2. Configuração de Clock​

2.1 HSE

  • TCXO de 32MHz
  • Alimentação do TCXO: PB0-VDD_TCXO

2.2 LSE

  • Oscilador de cristal de 32.768KHz

Nota 3. Chave de RF​

O módulo Wio-E5 SOMENTE transmite através de RFO_HP:

  • Receber: PA4=1, PA5=0
  • Transmitir(alta potência de saída, modo SMPS): PA4=0, PA5=1

Nota 4. Guia geral de fluxo de trabalho - Configuração e Uso do Grove LoRa E5​

O Grove LoRa E5 vem com firmware LoRaWAN integrado que fornece um servidor AT (verifique a LoRa-E5 AT Command Specification).

Como qualquer dispositivo não codificado de forma fixa, você pode definir cada EUI e chave API conforme necessário. Consulte este fluxo de trabalho para mais detalhes: SenseCAP Indicator Application LoRaWAN.

O fluxo de trabalho típico para o seu produto (XIAO [qualquer microcontrolador] + Grove E5) seria o seguinte:

  1. Registre o dispositivo no LoRaWAN Network Server para obter as credenciais: EUI e chave.
  2. Configure seu dispositivo LoRa E5 para definir o EUI e outros parâmetros.
  3. Aproveite: envie e receba mensagens. Observação: você deve estar coberto por um LoRaWAN Gateway acessível.

Para o seu projeto Arduino, recomendamos esta biblioteca (repositório) para configurar seu dispositivo: andresoliva/LoRa-E5.

Certifique-se de que o seu LNS (LoRaWAN Network Server) esteja configurado corretamente e verifique se suas credenciais e parâmetros LoRa correspondem.

Exemplos e Demonstração​

  1. Grove - Wio-E5 P2P Example Usando a função UART pura para se comunicar entre dois dispositivos wio-e5
  2. Grove - Wio-E5 TTN Demo Acessar a rede LoRaWAN TTN via Wio-E5
  3. Grove - Wio-E5 Helium Demo Conectando à rede IoT Helium usando o módulo Grove - Wio-E5 e o módulo Seeeduino XIAO
  4. Grove - Wio-E5 Used with Arduino Uno R4 Demo
  5. Grove - Wio-E5 Used with XIAO ESP32S3 Demo
  6. Using Wio-E5 and XIAO ESP32S3 on PlatformIO(Arduino) to access LoRaWAN network Um guia prático. Detalha a integração do Wio-E5 com placas compatíveis com Arduino usando PlatformIO para uma conectividade LoRaWAN eficiente.

Recursos​

Folha de dados (Datasheet):

Certificações:

SDK relevante:

✨ Projeto de Colaborador​

  • Agradecemos a um dos amigos da Seeed Studio, Andres, por criar a biblioteca Grove - Wio-e5, fornecendo múltiplos exemplos, adequada para placas Arduino como Arduino Nano 33 BLE Sense e, mais importante, compatível com o XIAO ESP32S3 Sense.
  • Isso permitirá ao usuário uma interação fácil, clara e segura com o módulo LoRa Grove - Wio-E5 da SeedStudio e, espera-se, que seja usado tanto como uma ferramenta educacional para aqueles que estão dando seus primeiros passos em LoRa quanto preparado para aqueles que procuram usar este módulo em projetos de baixo consumo de energia.

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...