Pular para o conteúdo principal

Kit Grove Maker para Intel Joule

Algumas semanas atrás publicamos o Grove Shield para Intel Joule. Desta vez, vamos apresentar o kit incrível que pode ajudar você a começar com o Intel Joule de forma fácil e rápida, o kit Grove Maker para Intel Joule.

O Joule é a placa mais incrível que a Intel lançou para projetos de IoT em 2016. Com o sistema Linux embarcado e hardware rico, o Intel Joule pode ser a melhor escolha para desenvolvedores aprimorarem seus projetos e colocarem o protótipo no mercado sem muito esforço.

O kit Grove Maker para Intel Joule é o melhor kit para construir protótipos rapidamente com base no Joule. O kit contém um Grove Bash Shield para Joule, com o qual você pode adicionar facilmente os 13 módulos Grove que selecionamos especificamente para o Joule. Se você tem o Intel Joule em mãos e planeja criar um protótipo rapidamente, não hesite em escolher o kit Grove Maker para Intel Joule.

Recursos

Apresentação das Partes

Grove Shield para Intel Joule

O Grove Shield para Intel Joule é a chave para fazer a ponte entre o Intel Joule e a família de módulos Grove. Simplesmente conectando-o à sua placa Joule, você passa a ter 8 conectores Grove sólidos e fáceis de usar, que incluem interfaces como I2C, UART, E/S digitais e entradas analógicas imediatamente. Ele também mantém os cabeçalhos de pinos 2x20 caso você queira mais GPIOs para o projeto. Uma chave é integrada na placa para selecionar a tensão de trabalho em 5 V ou 3,3 V.

Sensores Grove

NamePic.Description
Grove ButtonUm botão simples momentâneo liga/desliga. Conecte-o a qualquer porta digital no Grove Shield para Intel Joule para usá-lo como uma entrada de sinal Alto/Baixo para o controlador.
Grove - Sound SensorUm sensor de som para detectar a intensidade sonora do ambiente. Conecte-o a um conector analógico para usar o som como sinal de incentivo.
Grove - Piezo Vibration SensorPermite medir vibração, impacto e toque. Conecte-o a qualquer conector digital no Grove Shield para Intel Joule para receber um sinal Alto quando a vibração for detectada.
Grove - Light SensorComparado ao resistor dependente de luz (LDR) convencional, o uso de um fototransistor não apenas aumenta a confiabilidade e a sensibilidade, mas também amplia o espectro de luz medido. O módulo gera sinais analógicos; um conversor Analógico‑Digital (ADC) de 8 bits os converterá para uma faixa de 0–255.
Grove - Temperature SensorUsa um termistor para detectar a temperatura ambiente (faixa: -40~+125℃) e gera um sinal analógico; conecte-o a um conector analógico.
Grove - Touch SensorEle pode detectar a mudança de capacitância quando um dedo está próximo. Você pode usá-lo como um botão que permite substituir o pressionar pelo toque. Conecte-o a qualquer conector digital no Grove Shield para Intel Joule.
Grove - Rotary Angle Sensor(P)Ele pode converter o sinal analógico (de 0 a 300 graus) em uma saída analógica de variação linear entre 0 e Vcc. Conecte-o a um conector analógico no Grove Shield para Intel Joule.

Atuadores Grove

ItemPic.Description
Grove - LCD RGB BacklightUma interface de usuário simples que suporta caracteres definidos pelo usuário e um colorido backlight RGB. Conecte-a a um I2C no Grove Shield para Intel Joule para exibir as informações de que você precisa.
Grove - BuzzerUm buzzer simples com conector Grove que pode ser conectado tanto a conectores digitais quanto analógicos. Ele emitirá um tom quando a saída estiver em HIGH. Alternativamente, pode ser conectado a uma saída de modulação por largura de pulso analógica para gerar vários tons e efeitos.
Grove - Red LEDEste é um conjunto de LEDs simples. Conecte-os a qualquer porta digital no Grove Shield para Intel Joule para acendê-los com uma saída HIGH.
Grove -Green LEDEste é um conjunto de LEDs simples. Conecte-os a qualquer porta digital no Grove Shield para Intel Joule para acendê-los com uma saída HIGH.
Grove - Blue LEDEste é um conjunto de LEDs simples. Conecte-os a qualquer porta digital no Grove Shield para Intel Joule para acendê-los com uma saída HIGH.
Gear Stepper Motor with DriverEle permite que você acione um motor de passo conectando o motor de passo à placa controladora e conectando a placa controladora a qualquer porta digital no Grove Shield para Intel Joule que tenha uma saída PWM. Assim você pode controlar facilmente seu motor de passo com algumas linhas de código.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...