Grove - Recorder

Grove - Recorder é baseado no chip ISD1820P e pode gravar de 8 a 20 segundos de áudio. Ele oferece gravação de voz em um único chip e fornece armazenamento não volátil. O tempo de gravação pode ser alterado modificando o resistor de amostragem (R6) na placa de circuito impresso do módulo. Por padrão, o resistor integrado tem um valor de 100 KΩ e, portanto, o módulo oferece um tempo de gravação padrão de 10 segundos. A gravação de áudio pode ser controlada diretamente pelo botão de pressão integrado ou por um microcontrolador, como um Seeeduino.
Recursos
-
Baixo consumo de energia
-
Armazenamento não volátil
-
Operação amigável ao usuário
-
Substitua um único resistor para alterar a duração da gravação e a frequência de amostragem
-
Adicione um resistor para configurar o modo de ciclo de reprodução
-
Acompanha e conecta-se a um alto-falante mini de 8 Ω/2 W (como mostrado na imagem)
-
Usa cabos Grove padrão de 4 pinos para se conectar a outros módulos Grove ou a um microcontrolador como o Seeeduino
Função da Interface

- ① LED Indicator
Modos:
- Record: A luz do LED vermelho permanece LIGADA do início da duração da gravação até o fim.
- Playback: O LED vermelho pisca para sinalizar o fim da reprodução do áudio.
- Record: A luz do LED vermelho permanece LIGADA do início da duração da gravação até o fim.
- ② Sampling resistor
- Você pode definir a duração da gravação e a taxa de amostragem alterando o resistor de amostragem (R6) com base na tabela a seguir:
| ROSC | Duração | Frequência de Amostragem | Largura de Banda de Entrada |
|---|---|---|---|
| 80 KΩ | 8 s | 8,0 KHz | 3,4 KHz |
| 100 KΩ (padrão) | 10 s | 6,4 KHz | 2,6 KHz |
| 120 KΩ | 12 s | 5,3 KHz | 2,3 KHz |
| 160 KΩ | 16 s | 4,0 KHz | 1,7 KHz |
| 200 KΩ | 20 s | 3,2 KHz | 1,3 KHz |
- ③ Playback resistor
Modos:
- Ciclo: R8 está com resistor de 0 Ω
- Único: R8 não tem resistor colocado
- Ciclo: R8 está com resistor de 0 Ω
- ④ Tecla Play
- Não usada atualmente
- ⑤ Tecla REC
- ⑥ Interface Grove
- ⑦ Interface do Alto-falante
- ⑧ REC IC:ISD1820P
Uso
Siga estas etapas para montar um circuito de exemplo usando o módulo Grove - Recorder:
-
Conecte o módulo gravador ao lado de saída do circuito Grove (à direita do módulo de alimentação). No lado de entrada do circuito, você pode usar um módulo Grove - Button ou um Grove - Slide Potentiometer.
-
Ligue o circuito.
-
Pressione e mantenha pressionado o botão REC no módulo gravador e comece a gravar o áudio. O LED vermelho integrado acenderá. Continue gravando o áudio até que o LED vermelho se apague. O LED se apagar indica que o tempo de gravação se esgotou.
-
Para reproduzir o trecho de áudio que foi gravado, pressione e mantenha pressionado o Grove - Button. Agora você deverá ouvir o trecho de áudio gravado sendo reproduzido. Continue pressionando e mantendo pressionado o Grove - Button até ver o LED vermelho integrado no módulo gravador piscar. O piscar indica que a reprodução do áudio foi concluída. Se, em vez de um Grove - Button, você estiver usando um Grove - Slide Potentiometer, simplesmente mova o controle deslizante da posição GND para VCC para ouvir a reprodução a qualquer momento.
-
Para substituir o áudio gravado, simplesmente repita a etapa 3 acima. A nova mensagem substituirá a antiga.
Below is an illustration of a Grove circuit built using the Grove - USB Power module:
Se você não tiver o módulo Grove - USB Power, use o módulo Grove - DC Jack Power em seu lugar.
Disponibilidade
Este módulo Grove está disponível como parte das seguintes Séries de Kits Grove
Alternativamente, ele pode ser adquirido separadamente no Seeed Studio Bazaar.
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.