Pular para o conteúdo principal

Guia de Sensores Grove

O sensor Grove é um sensor modular introduzido pela Seeed Studio e faz parte do sistema Grove. O sistema Grove utiliza um design de interface unificada, tornando fácil para os usuários construir rapidamente vários projetos eletrônicos. Existem muitos tipos de sensores Grove, incluindo, mas não se limitando a sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de luz, sensores de gás e muito mais.

De modo geral, o sistema de sensores Grove fornece uma solução conveniente para entusiastas de eletrônica e desenvolvedores, simplificando muito o uso de sensores e o desenvolvimento de projetos.

Recursos

  • Fácil de usar: o design de interface unificada não requer soldagem, permitindo uma configuração de projeto rápida e conveniente.
  • Design modular: uma grande variedade de sensores está disponível, permitindo que os usuários os combinem de forma flexível de acordo com suas necessidades.
  • Alta compatibilidade: suporta várias plataformas de desenvolvimento, como Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone e outras.

Diferentes tipos de sensores Grove

Temos vários tipos de sensores Grove, incluindo, mas não se limitando a sensores de temperatura, sensores de umidade, sensores de luz, sensores de gás e muito mais.

Temperatura e Umidade

Grove - AHT20 I2C Sensor de Temperatura e Umidade de Grau Industrial

AHT20 é uma nova geração de sensor de temperatura e umidade incorporado em um encapsulamento SMD sem chumbo e de fileira dupla plana, adequado para soldagem por refusão. O AHT20 vem equipado com um chip ASIC recém-projetado: um sensor capacitivo de umidade semicondutor MEMS aprimorado e um sensor de temperatura padrão integrado no chip. Na verdade, o AHT20 é adequado para a maioria dos cenários industriais.




Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (SHT31)

O Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (SHT31) mede temperatura e umidade com alta precisão de ±2% RH e ±0,3°C, respectivamente. Baseado no sensor Sensirion SHT3x-DIS, oferece inteligência excepcional, confiabilidade e especificações de precisão aprimoradas em comparação com seu predecessor. Permite fácil integração em automação industrial, sistemas de casa inteligente, etc.




Grove - Sensor I2C de Alta Precisão de Temperatura e Umidade (SHT35)

Este Grove - SHT35 é um sensor ambiental I2C para medição de temperatura e umidade com alta precisão de ±1,5% RH e ±0,1°C, respectivamente. Baseado no sensor Sensirion SHT3x-DIS, oferece inteligência excepcional, confiabilidade e especificações de precisão aprimoradas em comparação com seu predecessor. Permite fácil integração em automação industrial, sistemas de casa inteligente, etc.




Grove - Sensor de Temperatura e Umidade Pro (DHT22)

O Grove - DHT22 é um sensor de temperatura e umidade de alta precisão baseado no módulo DHT22 (também conhecido como AM2302 ou RHT03). O alto custo-benefício e a alta precisão o tornam ideal para monitoramento de temperatura e umidade com Arduino e Raspberry Pi; você também pode usá-lo para fazer um termômetro e um higrômetro.




Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (DHT11)

O Grove – Sensor de Temperatura e Umidade é baseado no DHT11, que possui alta precisão de medição, ampla faixa e baixo custo.




Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (DHT20)

O novo Grove - Sensor de Temperatura e Umidade é baseado no sensor DHT20. O DHT20 é uma versão atualizada do DHT11; em comparação com a versão anterior, a precisão da medição de temperatura e umidade é maior e a faixa de medição é mais ampla. Ele possui saída I2C, o que significa que é mais fácil de usar.




Grove - Sensor de Temperatura&Umidade (Alta Precisão & Mini) v1.0

Este é um sensor multifuncional que fornece ao mesmo tempo informações de temperatura e umidade relativa. Ele utiliza um sensor TH02, que é um sensor digital de umidade e temperatura I2C. Pode atender a necessidades de medição para fins gerais. Fornece leituras confiáveis quando as condições de umidade ambiente estão entre 0–80% RH e as condições de temperatura entre 0–70°C, cobrindo necessidades na maioria das aplicações domésticas e diárias que não envolvem condições extremas.




Grove - Sensor de Temperatura e Umidade

Este sensor digital Grove SHT40 é baseado nos sensores de umidade e temperatura da Sensirion, amplamente comprovados na indústria. Ele pode fornecer precisão constante de temperatura e umidade em uma ampla faixa de medição e, com a plataforma Grove, você está pronto para conectar e usar o sensor SHT4x em qualquer microcontrolador (Arduino) ou microprocessador (Raspberry Pi).




Temperatura

Grove - Amplificador de Termopar 1-Wire (MAX31850K)

O Grove - Amplificador de Termopar 1-Wire (MAX31850K) é um conversor de termopar para digital com resolução de 14 bits e compensação de junta fria. Ele pode medir valores de temperatura de -50°C a 600°C.




Grove - Amplificador de Termopar I2C (MCP9600)

O Grove - Amplificador de Termopar I2C (MCP9600) é um conversor de termopar para digital. Este módulo foi projetado para ser usado em conjunto com um termopar tipo K. Se você precisa medir uma ampla faixa de temperaturas, esta é uma boa escolha.




Sensor de Temperatura One Wire DS18B20

Este Sensor de Temperatura One Wire de 2 m de comprimento possui uma sonda à prova d'água e cabo longo, adequado para detecção de temperatura por imersão. O chip dentro deste sensor é o DS18B20, que é amplamente adotado.




Grove - Sensor de Alta Temperatura

Termopares são muito sensíveis, exigindo um bom amplificador com referência de compensação de junta fria. O Grove - Sensor de Temperatura usa um termopar tipo K para detecção de temperatura, com um termistor para detectar a temperatura ambiente como compensação de temperatura. A faixa detectável deste sensor é de -50 a 600 ℃, e a precisão é de ±(2,0% + 2℃)




Grove - Câmera Termográfica Matriz IR MLX90641

Esta câmera térmica IR possui uma matriz de 16x12 sensores térmicos (MLX90641) e pode detectar a temperatura de objetos à distância com precisão de ±1℃ na área central e precisão média de ±1,5℃. Para obter facilmente as imagens térmicas, o protocolo I2C é usado para obter imagens de baixa resolução da câmera. O FOV (campo de visão) desta câmera é de 110°x75°, e a faixa de medição de temperatura é de -40℃ a 300℃.




Grove - Sensor de Temperatura Infravermelho Digital

O sensor de temperatura infravermelho digital é um módulo de medição de temperatura sem contato baseado no MLX90615. Tanto o chip detector termopilha sensível a IR quanto o chip de condicionamento de sinal estão integrados no mesmo encapsulamento.




Grove - Sensor de Temperatura Infravermelho

Este sensor de temperatura infravermelho Grove é um modelo de medição de temperatura sem contato. O sensor é composto por 116 elementos de termopar em série em uma micromembrana flutuante com diâmetro ativo de 545 μm e superfície escurecida para absorver a radiação infravermelha térmica incidente, o que induz uma resposta de tensão nos terminais de saída.




Grove - Sensor de Temperatura por Infravermelho em Matriz (AMG8833)

Este é um sensor de matriz de infravermelho de alta precisão baseado em tecnologia avançada de MEMS, que pode medir temperaturas na faixa de 0°C a 80°C (32°F a 176°F) e fornecer uma precisão de +- 2,5°C (4,5°F). Ele pode suportar detecção de temperatura da área bidimensional de 8 × 8 (64 pixels) e uma distância máxima de detecção de 7 metros.




Grove-Temperature_Sensor

O sensor de temperatura Grove mede a temperatura ambiente por meio de um termistor NCP18WF104F03RC, que apresenta alta estabilidade e alta precisão.




Grove - Sensor de Temperatura V1.2

O sensor de temperatura Grove mede a temperatura ambiente por meio de um termistor NCP18WF104F03RC, que apresenta alta estabilidade e alta precisão.




Grove - Sensor de Temperatura de Alta Precisão I2C (MCP9808)

O Grove - Sensor de Temperatura de Alta Precisão I2C (MCP9808) é um módulo digital de alta precisão baseado no MCP9808. Integrado com o sensor de temperatura Microchip MCP9808, ele fornece alta precisão e uma ampla faixa de medições de temperatura de -40°C a +125°C. Diferentemente de outros sensores, você pode escolher a resolução de medição deste sensor, proporcionando alta flexibilidade para suas aplicações de detecção de temperatura.




Múltiplos em um

Grove SEN5X Tudo em Um

O Grove-SEN54 é uma solução abrangente para medir parâmetros essenciais de qualidade do ar, incluindo matéria particulada, VOC, umidade e temperatura. Seus algoritmos avançados tornam a integração em sistemas de HVAC e purificadores de ar simples e sem esforço, oferecendo uma experiência sem complicações para os usuários finais, sem necessidade de qualquer programação.




Grove - Sensor de Temperatura, Umidade, Pressão e Gás (BME680)

O sensor Grove BME680 é um sensor ambiental 4 em 1 com forte capacidade de detecção de temperatura, umidade, pressão e gás, mesmo em um pacote pequeno! Ele será muito útil para aplicar em dispositivos de GPS ou projetos de IoT, como sua própria estação meteorológica com Arduino ou sistema de previsão do tempo.




Grove - Sensor de CO2, Temperatura e Umidade (SCD41)

O Grove - SCD41 é um sensor ambiental 3 em 1 compacto, porém poderoso, para medição de CO2, umidade e temperatura. Com base no Sensirion SCD41, a tecnologia de sensor NDIR fotoacústico permite alta precisão e ampla faixa de medição. Seu tamanho minúsculo, ampla faixa de tensão de alimentação, alta robustez e consumo de energia ajustável permitem que ele se integre perfeitamente a uma variedade de aplicações de monitoramento ambiental, como sistemas de ventilação inteligentes.




Grove - Sensor de CO2, Temperatura e Umidade (SCD30)

O Grove - SCD30 é um sensor ambiental 3 em 1 compatível com Arduino para medição de CO2, temperatura e umidade. Baseado no Sensirion SCD30, sua tecnologia de Infravermelho Não Dispersivo (NDIR) permite alta precisão e ampla faixa de medição, e pode medir umidade e temperatura por algoritmo por meio de modelagem e compensação de fontes de calor externas. Integra-se facilmente em várias aplicações de Monitoramento Ambiental, como sistemas de ventilação inteligentes.




Grove - Sensor de Luz, Gesto, Cor e Proximidade (TMG39931)

O Grove - Sensor de Luz, Cor e Proximidade é um produto baseado no TMG39931, que oferece detecção avançada, detecção de proximidade, sensor digital de luz ambiente (ALS), sensor de cor (RGBC) e geração/transmissão de padrão óptico para broadcast. Este sensor quatro em um permite coletar dados do ambiente ao redor e transferi-los pelo barramento I2C.




Com tecnologia de IA

Módulo Grove Vision AI

O Módulo Grove Vision AI é uma placa do tamanho de um polegar baseada no processador Himax HX6537-A e equipada com uma câmera OV2640, um microfone digital e uma Unidade de Medição Inercial (IMU) de 6 eixos. É totalmente compatível com o Edge Impulse, o que permite que você colete dados brutos sem esforço, construa modelos e faça o deploy dos modelos de ML treinados no módulo sem qualquer programação. É compatível com a ecologia da série XIAO e com Arduino, sendo ideal para uma ampla gama de aplicações de detecção de objetos.




Módulo Grove Vision AI V2

É um módulo de visão com IA baseado em MCU, alimentado pelo Himax WiseEye2, com Arm Cortex-M55 e Ethos-U55. Os frameworks TensorFlow e PyTorch são suportados. Compatível com a Arduino IDE, permite deploy de modelos sem código e visualização imediata dos resultados de identificação com SenseCraft AI.




Grove Sensor de Gesto IR Inteligente (PAJ7660)

O Grove Sensor de Gesto IR Inteligente é um módulo de reconhecimento de gestos inteligente equipado com um sensor de câmera infravermelha e algoritmo de IA aplicado. Ele pode detectar mais de 15 gestos com ampla cobertura de detecção, além de suportar comunicação tanto IIC quanto SPI. Este módulo também permite conexão direta via Grove, Type-C e Seeed Studio XIAO.




Umidade do Solo

Grove - Sensor de Umidade Capacitível (Resistente à Corrosão)

O Grove - Sensor de Umidade Capacitível (Resistente à Corrosão) é um sensor de umidade do solo baseado em variações de capacitância. Em comparação com sensores resistivos, sensores capacitivos não exigem exposição direta dos eletrodos metálicos, o que pode reduzir significativamente a corrosão dos eletrodos.




Grove - Sensor de Umidade

O Grove - Sensor de Umidade do Solo pode medir a umidade do solo para plantas. O sensor de umidade do solo consiste em duas sondas que permitem que a corrente passe através do solo e, em seguida, obtenha valores de resistência para medir o teor de umidade do solo.




Proximidade

Grove - Sensor Ultrassônico

O Grove - Sensor de Distância Ultrassônico é um transdutor ultrassônico que utiliza ondas ultrassônicas para medir distância. Ele pode medir de 3 cm a 350 cm com uma precisão de até 2 mm. É um módulo ultrassônico perfeito para medição de distância, sensores de proximidade e detectores ultrassônicos.




Grove - Interrupção de Distância IR v1.2

Esta Interrupção de Distância IR apresenta um foto-refletor RFR-359F de alta sensibilidade para executar a função de detecção de distância.




Grove - TF Mini LiDAR

O TF Mini LiDAR é baseado no princípio ToF (Time of Flight) e integrado com projetos ópticos e elétricos exclusivos, de forma a alcançar detecção de distância estável, precisa, de alta sensibilidade e em alta velocidade.




Grove-Doppler-Radar

O Grove – Doppler Radar é baseado no BGT24LTR11 Silicon Germanium MMIC, que é um transceptor de radar de 24 GHz. Ele é acionado por um MCU XMC1302 baseado em Arm® Cortex®-M0. Este vem em um pacote compacto e funciona com consumo de energia muito baixo, fornecendo medições de alta precisão do movimento e da velocidade de objetos.




Grove - Time of Flight Distance Sensor VL53L0X

Grove - Time of Flight Distance Sensor-VL53L0X é um sensor de distância ToF de alta velocidade, alta precisão e longo alcance, baseado no VL53L0X.




Grove - 80cm Infrared Proximity Sensor

O 80cm Infrared Proximity Sensor é um sensor de medição de distância de uso geral baseado no Sharp GP2Y0A21YK, que é um sensor de medição de distância de grande angular. Este sensor de proximidade faz leituras contínuas de distância e retorna uma tensão analógica correspondente com um alcance de 10 cm (4") a 80 cm (30").




Grove - Gesture V1.0

O sensor no Grove - Gesture é o PAJ7620U2, que integra a função de reconhecimento de gestos com uma interface I2C geral em um único chip.




Grove - Adjustable PIR Motion Sensor

Grove - Adjustable PIR Motion Sensor é um sensor de movimento infravermelho passivo fácil de usar, que pode detectar o movimento de objetos infravermelhos a até 3 metros. Qualquer objeto infravermelho que se mova em sua faixa de detecção faz com que o sensor forneça HIGH em seu pino SIG. Ele será um sensor de movimento perfeito para o seu projeto com Arduino / Raspberry Pi.




Qualidade do Ar

Grove - Laser PM2.5 Sensor (HM3301)

O Grove - Laser PM2.5 Sensor (HM3301) é uma nova geração de sensor de detecção de poeira a laser, que é usado para detecção contínua e em tempo real de poeira no ar. Com sua saída estável, baixo ruído e consumo de energia ultrabaixo, é adequado para condicionadores de ar, purificadores de ar inteligentes e outros projetos de IoT relacionados à qualidade do ar.




Grove - Dust Sensor

Este Dust Sensor fornece uma boa indicação da qualidade do ar em um ambiente, medindo a concentração de poeira.




Grove - Air Quality Sensor v1.3

Grove - Air quality sensor v1.3 é projetado para teste de qualidade do ar interno. Ele pode responder a monóxido de carbono, álcool, acetona, thinner, formaldeído e outros gases levemente tóxicos. Compatível com fontes de alimentação de 5 V e 3,3 V, ele pode funcionar com Arduino e Raspberry Pi. Com sua estabilidade de longo prazo e baixo consumo de energia, é uma escolha perfeita para monitoramento da qualidade do ar.




Grove - Sensor de formaldeído

O Grove - Sensor de formaldeído baseado no Sensirion SFA30 oferece excelente desempenho de detecção de formaldeído com uma sensibilidade cruzada exclusivamente baixa a outros VOCs. O sensor SHT integrado fornece leituras precisas de umidade e temperatura. Projetado para fácil integração em condicionadores de ar, purificadores de ar e sistemas de ventilação inteligente, etc., especialmente em casas novas.




Gás

Grove - Sensor de Gás V2 (Multicanal)

O Grove - Sensor de Gás Multicanal V2 oferece função estável e confiável de detecção de gases nas circunstâncias de quaisquer outros quatro tipos de gases. Ele pode detectar uma variedade de gases, além de monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2), álcool etílico (C2H5CH), Compostos Orgânicos Voláteis (VOC), etc.




Grove - Módulo Sensor de Gás

O módulo Grove - Sensor de Gás é útil para detecção de vazamento de gás (em casa e na indústria). Ele pode detectar GLP, i-butano, metano, álcool, hidrogênio, fumaça e assim por diante. As medições podem ser realizadas o mais rápido possível com base em seu tempo de resposta rápido. Além disso, a sensibilidade pode ser ajustada pelo potenciômetro.

Grove - Sensor de Gás (MQ2)Grove - Sensor de Gás (MQ3)
Grove - Sensor de Gás (MQ5)Grove - Sensor de Gás (MQ9)

Grove - Sensor de Gás (O₂)

Este sensor Grove O2 pode ser usado para fazer um simples detector e analisador de nível de oxigênio. Ele pode medir a concentração de O2 dentro de uma faixa de 0 a 25% Vol e a concentração máxima de detecção é de 30% Vol. Este sensor entrará em EOL em breve. Por favor, escolha o sensor de O2 recém-atualizado.




Grove - Sensor de Gás O₂ (MIX8410)

Grove - Sensor de Oxigênio (MIX8410) é um sensor eletroquímico de oxigênio e pode ser usado para testar a concentração de oxigênio no ar. Sob a catálise dos eletrodos, ocorre uma reação de oxirredução no eletrodo de trabalho e no eletrodo de contra-referência, gerando assim uma corrente. A concentração de oxigênio no ar é calculada medindo essa corrente e consultando o gráfico de características lineares da concentração de oxigênio.




Grove - Sensor de Oxigênio Pro (GGC2330-O2)

O GGC2330-O2 é um sensor de oxigênio profissional, pré-calibrado com o MCU e o sensor de temperatura integrados. Ele apresenta baixo consumo de energia, boa estabilidade, alta sensibilidade e longa vida útil.




Grove - Sensor de Álcool

Grove - Sensor de Álcool é um módulo de sensor de álcool completo, baseado no MQ303A. Ele tem boa sensibilidade e resposta rápida ao álcool.




Grove - Sensor de CO2

O Grove - Sensor de CO2 (MH-Z16) é um sensor infravermelho de detecção de CO2, que apresenta alta sensibilidade e alta precisão não dispersiva, medindo na faixa de 0–2000 partes por milhão (PPM).




Grove - Sensor Inteligente de Qualidade do Ar (SGP41)

Este é um sensor de gás digital que utiliza o SGP41 da Sensirion com a avançada tecnologia CMOSens para medir VOCs e NOx no ar interno. Ele é altamente estável e durável, tornando-o adequado para monitoramento contínuo por longos períodos. Seu tamanho compacto e as opções flexíveis de alimentação o tornam fácil de usar em várias aplicações, como purificadores de ar e sistemas de ventilação controlados por demanda.




Grove - Sensor de Gás VOC e eCO2 (SGP30)

O Grove - Sensor de Gás VOC e eCO2 SGP30 é um sensor de qualidade do ar. Baseado no SGP30, este módulo fornece saída de TVOC (Compostos Orgânicos Voláteis Totais) e CO2eq com excelente estabilidade de longo prazo e baixo consumo de energia, o que o torna uma escolha perfeita para detecção de qualidade do ar interno usando Arduino ou Raspberry Pi.




Grove - Sensor de Gás VOC (SGP40)

O Grove - Sensor de Gás VOC (SGP40) é um módulo inovador de detecção ambiental desenvolvido para uma ampla variedade de aplicações de detecção de Compostos Orgânicos Voláteis (VOC). Este sensor pode realizar medições de VOC em tempo real com alta qualidade.




Grove - Sensor de HCHO

O Grove - Sensor de HCHO pode ser usado para detectar VOCs, como HCHO, tolueno, benzeno e álcool, sendo construído com o sensor de VOC WSP2110 e com alta sensibilidade de até 1 ppm.




Grove - Sensor de Gás Multicanal

Três canais de gás independentes em um único encapsulamento, construído com ATmega168PA. Gases detectáveis incluem: monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrogênio (NO2), hidrogênio (H2), amônia (NH3), metano (CH4), etc. Compatível com Grove.




Barômetro

Grove - Barômetro (Alta Precisão)

Este sensor Grove - Barômetro (Alta Precisão) possui um chip HP206F de alta precisão para detectar pressão barométrica, altímetro e temperatura. Ele pode medir amplamente pressões que variam de 300 mbar a 1200 mbar, com altíssima precisão de 0,01 mbar (0,1 m) no modo de ultra-alta resolução.




Grove - Sensor de Barômetro (BME280)

O Grove - Sensor de Temperatura, Umidade e Barômetro (BME280) é uma placa breakout para o Bosch BMP280, um sensor combinado de umidade, pressão e temperatura de alta precisão e baixo consumo de energia.




Grove - Sensor de Barômetro (BMP280)

O Grove - Sensor Barométrico e de Temperatura BMP280 I2C e SPI é construído em torno do Bosch BMP280. É um sensor ambiental de baixo custo e alta precisão que mede a temperatura e a pressão barométrica. O Grove - BMP280 suporta comunicação tanto I2C quanto SPI e fornecemos a biblioteca BMP280 para Arduino.




Grove - Sensor de Pressão Barométrica de Alta Precisão DPS310

Grove - DPS310 é um sensor de pressão barométrica de alta precisão, capaz de medir a mudança de pressão do ar causada por variações de altura em nível de centímetro.




Grove - Kit de Sensor de Pressão Integrado

Grove - Integrated Pressure Sensor Kit (MPX5700AP) foi desenvolvido para medir pressão na faixa de 15Kpa a 700Kpa, sendo perfeitamente adequado para montar o seu próprio sistema de medição de pressão de ar com Arduino.




Acelerômetro

Grove - Sensor de Vibração D7S

O Grove - Sensor de Vibração D7S é um módulo de detecção de terremotos que fornece monitoramento em tempo real de atividades sísmicas. Ele usa um acelerômetro de alta precisão e algoritmos avançados de detecção de terremotos para identificar e classificar vários tipos de vibrações com base em sua severidade.




Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos

O Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos é um acelerômetro digital de 3 eixos frequentemente usado para detecção de orientação, detecção de gestos e detecção de movimento, entre outras aplicações.

Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(±1.5g)Grove - ADXL345 - 3-Axis Digital Accelerometer(±16g)




Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (LIS3DHTR)

Grove - 3-Axis Digital Accelerometer(LIS3DHTR) é um acelerômetro de 3 eixos de baixo custo baseado no chip LIS3DHTR, que oferece várias faixas de medição e opções de interface.




Grove - Acelerômetro Analógico de 3 Eixos

O ADXL335 é um acelerômetro MEMS de três eixos com baixo consumo de energia de 150 μA no modo de medição! Este acelerômetro analógico é um acelerômetro de baixa g com faixa mínima de escala total de ±3 g. O ADXL335 pode medir a aceleração estática da gravidade em aplicações de detecção de inclinação, bem como a aceleração dinâmica resultante de movimento, choque ou vibração.




Grove - Bússola Digital de 3 Eixos v2.0

O Grove - 3-Axis Digital Compass é um sensor de bússola digital baseado no Bosch BMM150. Ele permite a medição do campo magnético em três eixos perpendiculares e a saída pode ser lida pelas interfaces I2C e SPI, sendo perfeitamente adequado para aplicações móveis de 3 eixos.




Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos ±16g de Ultrab Baixo Consumo (BMA400)

O sensor Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos ±16g de Ultra Baixo Consumo (BMA400) é um sensor de aceleração triaxial digital de 12 bits com recursos inteligentes de interrupção acionados por movimento e posição. Ele pode detectar sua postura de movimento, como caminhando, correndo, parado.




Grove - Acelerômetro&Giroscópio de 6 Eixos

Grove - Acelerômetro&Giroscópio de 6 Eixos é um sensor Grove econômico integrado com um acelerômetro digital de 3 eixos e um giroscópio digital de 3 eixos




Grove - Acelerômetro&Giroscópio de 6 Eixos (BMI088)

O Grove - Acelerômetro&Giroscópio de 6 Eixos (BMI088) é uma IMU (Unidade de Medição Inercial) de 6 DoF (graus de liberdade) de alto desempenho. Este sensor é baseado no BOSCH BMI088, que é uma IMU de alto desempenho com alta supressão de vibração.




Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918)

O Grove - IMU 9DOF (lcm20600+AK09918) é uma IMU (Unidade de Medição Inercial) de 9 Graus de Liberdade que combina giroscópio, acelerômetro e bússola eletrônica. Utilizamos dois chips LCM20600+AK09918 para implementar essas 3 funções.




Luz

Sensor de Raios Grove AS3935

O sensor de raios Grove AS3935 é um sensor fácil de usar construído em torno do CI AS3935, que pode detectar tanto raios do tipo nuvem-solo quanto intra-nuvem em até 30 ou 40 km. Ele é programável com comunicação I2C ou SPI e suporta fonte de alimentação de 3,3 V e 5,0 V.




Grove - Sensor de Luz Digital

Este módulo é baseado no conversor de luz para digital I2C TSL2561 para transformar a intensidade da luz em um sinal digital. Ele possui três modos de detecção para realizar suas leituras (modo infravermelho, espectro completo e modo visível ao olho humano) e pode ser usado para medir a variação de intensidade de luz em várias situações de iluminação com muitos microcontroladores populares.




Grove - Sensor de Luz

O Grove - Sensor de Luz v1.2 é um módulo analógico e pode gerar vários sinais elétricos que podem ser convertidos em diferentes faixas. Ele integra o fotoresistor LS06-S, um fotodiodo altamente sensível e confiável, para detectar a intensidade da luz no ambiente. É um módulo de sensor de luz Arduino perfeito para medição de luz, detecção de luz e interruptor controlado por luz.




Grove - Sensor de Luz Solar

Grove - Sensor de Luz Solar é um sensor de luz digital multicanal, que tem a capacidade de detectar luz visível e luz infravermelha. Ele oferece desempenho excelente em uma ampla faixa dinâmica e com uma variedade de fontes de luz, incluindo luz solar direta. Adequado para sua estação meteorológica com Raspberry Pi ou sistema de irrigação inteligente usando Arduino se você precisar monitorar o espectro visível.




Grove - Sensor UV

O Grove – UV Sensor é usado para detectar a intensidade da radiação ultravioleta (UV) incidente. Ele é baseado no sensor GUVA-S12D, que possui uma ampla faixa espectral de 240~370nm.




Grove - Receptor Infravermelho

O Grove - IR (Infravermelho) Receiver é usado para receber sinais infravermelhos e também para detecção de controle remoto. O detector IR possui um demodulador interno que procura por IR modulado a 38 kHz. O Receptor Infravermelho pode receber sinais com eficiência dentro de 10 metros.




Grove - Line Finder V1.1

A maioria dos projetos robóticos automatizados começa com um robô seguidor de linha. O Grove - Line finder v1.1 é projetado para realizar essa tarefa de forma simples e rápida.




Grove - Flame Sensor

O Grove-Flame Sensor pode ser usado para detectar fontes de fogo ou outras fontes de luz com comprimento de onda na faixa de 760nm - 1100 nm. Ele é baseado no sensor YG1006, que é um fototransistor de silício NPN de alta velocidade e alta sensibilidade. Devido à sua resina epóxi preta, o sensor é sensível à radiação infravermelha. Com um buzzer e um LED extras, você pode facilmente construir um sistema de alarme de incêndio.




Grove - Infrared Reflective Sensor

O Grove - Infrared Reflective Sensor v1.2 pode ser usado para detecção de proximidade e cor de objetos. O fotosensor reflexivo RPR-220 usado neste módulo consiste em um diodo emissor de luz infravermelha e um fototransistor de alta sensibilidade.




Biométrico

Grove - Sensor de Frequência Cardíaca com Clipe de Dedo

O Grove - Finger-clip Heart Rate Sensor é baseado no PAH8001EI-2G. O baixo consumo de energia e o modo flexível de economia de energia o tornam adequado para dispositivos vestíveis.




Grove - EMG Detector

O EMG Detector é uma ponte que conecta o corpo humano à eletrônica. O sensor coleta pequenos sinais musculares e então os processa com uma segunda etapa de amplificação e filtragem; o sinal de saída pode ser reconhecido por um Arduino.




Grove - Sensor de Frequência Cardíaca com Clipe de Orelha

O Grove - Ear/Finger-clip Heart Rate Sensor contém um clipe e um módulo receptor. Basta prendê-lo suavemente à sua orelha/dedo e ele estará pronto para uso.




Grove - GSR Sensor

Grove - GSR Sensor significa resposta galvânica da pele e é um método de medição da condutância elétrica da pele. Ele pode ser usado para refletir a atividade emocional humana.




Som

Grove - Sound Sensor

Este Grove-Sound Sensor é baseado em um amplificador LM358 e em um microfone de eletreto. Ele detecta a intensidade sonora do ambiente e gera um sinal analógico que é facilmente amostrado e testado por um Seeeduino.




Grove - Sensor de Volume

O Grove-Loudness Sensor é baseado no amplificador LM2904 e em um microfone integrado e é projetado para detectar a intensidade do som ambiental.




Grove - Microfone Analógico

O Grove - Analog Microphone é baseado na tecnologia SiSonic MEMS de alto desempenho, sendo uma escolha ideal de sensor de som quando é necessário excelente desempenho de áudio.




Grove - Recorder v2.0

O Grove - Recorder v2.0 é um gravador atualizado com recursos aprimorados e capaz de gravar 8–20 segundos de áudio com voz natural e de alta qualidade.




Grove Offline Voice Recognition

Este é um módulo de reconhecimento de voz puramente offline e de baixa potência, com tempo de identificação inferior a 100 ms e 150 comandos pré-programados. Ele usa o chip de voz US516P6 com núcleo de arquitetura RSIC de 32 bits, conjunto de instruções DSP e unidade aritmética FPU. Ideal para vários dispositivos inteligentes, como eletrodomésticos inteligentes, brinquedos e luminárias que exijam controle por voz.




Toque

Grove - Touch Sensor

O Grove - Touch Sensor permite que você substitua o pressionar pelo toque. Ele pode detectar a mudança na capacitância quando um dedo está próximo.




Grove - Sensor de Ângulo Rotativo

Grove - Sensor de Ângulo Rotativo, este potenciômetro produz saída analógica entre 0 e Vcc (5V DC com Seeeduino) no seu conector D1. O conector D2 não é utilizado. A faixa angular é de 300 graus com variação linear de valor. O valor de resistência é de 10k ohms, perfeito para uso com Arduino. Isso também pode ser conhecido como um sensor de ângulo rotativo.




Grove - Grove - Sensor de Força Redondo FSR402

O Grove-Round Force Sensor (FSR402) é um módulo sensível à força. Na extremidade do sensor há um resistor sensível à força redondo, cuja resistência depende da pressão aplicada a esse resistor. Em poucas palavras, quanto maior a pressão, menor a resistência. No entanto, a saída deste sensor não é estritamente linear, portanto não o recomendamos para medições precisas.




Grove - Sensor Indutivo de 2 Canais (LDC1612)

O Grove - Sensor Indutivo de 2 Canais é baseado no LDC1612 da Texas Instruments (TI). O LDC1612 permite que os benefícios de desempenho e confiabilidade da detecção indutiva sejam alcançados com custo e consumo de energia mínimos.




Grove - Sensor Capacitivo de Toque I2C de 12 Teclas V3 (MPR121)

O Grove - Sensor Capacitivo de Toque I2C de 12 Teclas V3 (MPR121) é um sensor capacitivo de toque multicanal de proximidade. É um módulo 3 em 1 com os seguintes recursos: detecção de capacitância, detecção de toque e detecção de proximidade.




Grove 12 Channel Capacitive Touch Keypad (ATtiny1616)

Este módulo Grove é um teclado de toque capacitivo de 12 botões, de alta sensibilidade e baixo consumo de energia, baseado no ATtiny1616.




Líquido

Grove - ORP Sensor Kit Pro

Grove - ORP Sensor Kit (HR-O) é um sensor Grove que mede o valor ORP, detectando a qualidade do líquido. Ele funciona com uma sonda ORP IP68 de 5 metros, oferecendo uma faixa de detecção de -2000mV a 2000mV, operando entre 0-80℃ e com suporte à programação em Arduino. O sensor é ecologicamente correto e certificado RoHS.




Grove - Water Sensor

O módulo Water Sensor faz parte do sistema Grove. Ele indica se o sensor está seco, úmido ou completamente imerso em água medindo a condutividade.




Grove - Water Level Sensor

O Grove Water Level Sensor é um sensor muito preciso que pode ser útil em aplicações de medição de nível de água. Ele é completamente à prova d'água e usa trilhas capacitivas para detectar níveis de água de até 10 cm.




Grove - TDS Sensor

Um sensor/medidor TDS (Total Dissolved Solids) compatível com Arduino para medir os níveis de TDS na água a fim de indicar a qualidade da água. Ele pode ser implementado em áreas como filtro de água caseiro, hidroponia, aquário e outras relacionadas a teste de qualidade da água.




Grove - Turbidity Sensor Meter for Arduino V1.0

Grove - Turbidity Sensor pode medir a turbidez da água.




Movimento

Grove - PIR Motion Sensor

O Grove - PIR Motion Sensor (sensor infravermelho passivo) é um sensor de movimento fácil de usar com interface compatível com Grove. Simplesmente conectando-o ao Base Shield e programando-o, ele pode ser usado como um detector de movimento adequado para projetos com Arduino.




Grove - Digital PIR Sensor

Este Grove Digital PIR Sensor é o sensor PIR mais barato da família de sensores PIR; no entanto, ele é capaz de oferecer uma resposta rápida e gerar um sinal alto a partir do pino "sig".




Grove - Tilt Switch

O Grove-Tilt Switch é o equivalente a um botão, baseado no SW-200D, que é um interruptor de disparo sensível à inclinação unidirecional do tipo duas esferas.




Grove - Sensor de Vibração Piezo

O Grove-Piezo Vibration Sensor é adequado para medições de flexibilidade, vibração, impacto e toque. O módulo é baseado no sensor de filme PZT LDT0-028.




Grove - Potenciômetro Deslizante

O módulo Grove - Slide Potentiometer incorpora um resistor variável linear com resistência máxima de 10KΩ.




Grove - Codificador Rotativo Óptico (TCUT1600X01)

O Grove - Optical Rotary Encoder (TCUT1600X01) é um sensor transmissivo que inclui um emissor infravermelho e dois fototransistores detectores. Normalmente, o emissor infravermelho emite raios infravermelhos, os fototransistores detectores recebem os raios infravermelhos, então o fototransistor é ligado, ambas as saídas ficam em nível alto (High) e os indicadores de LED on-board se acendem. Quando há um obstáculo bloqueando, o fototransistor não pode receber os raios infravermelhos, portanto o fototransistor será desligado e ambas as saídas ficarão em nível baixo (Low), os indicadores de LED on-board se apagam.




Grove - Sensor / Codificador de Posição Rotativa Magnética de 12 bits (AS5600)

O Grove 12-bit Magnetic Rotary Position Sensor / Encoder (AS5600) é um sensor de posição rotativa magnética sem contato programável de 12 bits e alta resolução. Em comparação com o potenciômetro tradicional, ele tem vantagens significativas: alta precisão, não é de contato e não tem limitação de ângulo de rotação.




Grove-Encoder

Este módulo é um codificador rotativo incremental. Ele codifica o sinal de rotação a partir do eixo e fornece a saída do sinal por meio de pulsos eletrônicos. O Grove – Encoder é um dos produtos da série Grove e possui uma interface Grove padrão.




Grove - Contador de Passos (BMA456)

O Grove - Step Counter (BMA456) é baseado no BMA456, que é um módulo de aceleração de desempenho elevado, extremamente pequeno, triaxial e de baixa gravidade.




Peso

Grove - ADC para Célula de Carga (HX711)

O Grove - ADC for Load Cell nasceu para economizar seu tempo e facilitar o uso de células de carga, sendo baseado no HX711. Ele é um chip conversor A/D de 24 bits projetado para balanças eletrônicas de alta precisão.




Co-crie sensores Grove com o Seeed Studio Fusion

O Seeed Studio Fusion lançou uma Campanha de Co-marca de Sensores Grove para ajudar engenheiros a transformar seus projetos Grove em produtos reais. Os participantes podem ter seus projetos fabricados e vendidos no Seeed Studio Bazaar (página de compra do produto).

✨ Projeto de Contribuidores

  • Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
  • Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e apreciaríamos enormemente sua ajuda na geração de ideias.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...