Pular para o conteúdo principal

Grove Shield para Intel Joule

No Intel Developer Forum de 2016, a Intel anunciou a disponibilidade do Módulo Joule, um sistema Linux em módulo que oferece alta capacidade computacional, RAM e armazenamento. Este Grove shield apresenta a família de módulos Grove ao poderoso Intel JouleTM, com o objetivo de ajudar inventores e desenvolvedores de IoT a criar seus projetos de forma mais conveniente e rápida.

Simplesmente conectando-o à sua placa Joule, ela passará a ter imediatamente 8 conectores Grove sólidos e fáceis de usar, que incluem interfaces como I2C, UART, E/S digitais e entradas analógicas. Além dos ricos conectores Grove, o shield também mantém cabeçalhos de pinos 2x20 caso você queira mais GPIOs para o projeto. Uma chave integrada na placa permite selecionar a tensão de operação em 5V ou 3,3V.

Recursos

  • Interfaces: 8 conectores Grove

  • Plug-and-play

  • Detalhes das interfaces: I2C x 3, UART x 1, Digital x 2, Analógica x 2

  • Tensão de operação: 5V/3,3V

  • Uma chave para selecionar a tensão de operação.

  • Interface analógica de 4 canais, resolução: 12 bits

  • Temperatura de operação: -40 - 85℃

  • Tamanho: 84,9*51,7 mm

Visão geral do hardware

Diagrama pino a pino

Conector/Pino do Grove ShieldSinal do SoC (Esquemático)Conector/Pino TuChuck
J1Breakout1J12
J2Breakout2J13
J3-1I2C_0_SCL_HJ12-13
J3-2I2C_0_SDA_HJ12-11
J4-1I2C_1_SCL_HJ13-33
J4-2I2C_1_SDA_HJ13-31
J5-1I2C_2_SCL_HJ13-37
J5-2I2C_2_SDA_HJ13-35
J6-1AIN2/
J6-2AIN3/
J7-1UART_0_TXDJ12-7
J7-2UART_0_RXDJ13-28
J8-1Digital_1_PWM_0J12-26
J8-2Digital_1_PWM_1J12-28
J9-1AIN0/
J9-2AIN01/
J10-1Digital_2_PWM_2J12-30
J10-2Digital_2_PWM_3J12-32
nota
  • Por favor, preste atenção à orientação ao conectar o shield.
  • O Libmraa não oferece suporte, por enquanto, aos pinos UART do Joule. Portanto, a interface UART não está disponível.

Visualizador Online do Esquemático

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...