Introdução ao Ecossistema Grove

Índice
- O que é o Ecossistema Grove?
- O que há no Ecossistema Grove?
- Projetos Grove
- Mais conhecimento sobre o Ecossistema Grove
- Recursos para Grove
- Suporte Técnico e Discussão de Produtos
O que é o Ecossistema Grove?
Grove é um sistema de prototipagem modular com conectores padronizados. Em comparação com sistemas que usam jumpers ou solda, a abordagem modular de blocos de montagem do Grove torna fácil montar eletrônicos reais. O sistema Grove consiste em uma unidade base e vários módulos com conectores padronizados. Eles eram originalmente chamados de "stems" e "twigs", mas esses nomes foram descontinuados.
A unidade Base, geralmente um microprocessador, permite a conexão fácil de qualquer entrada ou saída a partir dos módulos Grove. Cada módulo Grove normalmente atende a uma única função, como um botão simples ou um sensor de frequência cardíaca mais complexo. Você não precisa de uma unidade Base para se conectar a outros módulos Grove. Você pode usar um cabo (Conversor Grove para Pin Header) para ir dos pinos no Raspberry Pi ou Arduino até os conectores Grove.
O que há no Ecossistema Grove?
O ecossistema Grove oferece uma abordagem conveniente e fácil de usar para prototipar e construir sistemas eletrônicos. Sua natureza modular, conectores padronizados e ampla variedade de módulos tornam fácil para iniciantes e makers experientes montar e experimentar com eletrônicos reais rapidamente.
Sensores Grove
O ecossistema Grove oferece uma ampla variedade de sensores que podem ser facilmente integrados aos seus projetos de eletrônica. Esses sensores são projetados para atender a funções específicas e podem fornecer vários tipos de dados de entrada.

Módulos de Rede Grove
O sistema Grove também inclui módulos de rede que permitem comunicação e conectividade em seus projetos. Esses módulos permitem conectar sua eletrônica a diferentes redes, como Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, NFC ou outros protocolos padrão.
Com os módulos de rede Grove, você pode adicionar facilmente recursos sem fio aos seus projetos, permitindo transmissão de dados, controle remoto ou interação com outros dispositivos e com a internet.
Acessórios Grove
Além de sensores e módulos de rede, o ecossistema Grove oferece uma variedade de acessórios que complementam e aprimoram seus projetos de eletrônica. Esses acessórios incluem componentes como displays LCD, matrizes de LED, drivers de motor, módulos de relé e muito mais.
As Placas compatíveis com a interface Grove
A interface Grove foi projetada para ser compatível com uma ampla variedade de placas de desenvolvimento e microcontroladores.
Publicado pela Seeed Studio
| Placa de expansão Seeed Studio XIAO | Grove Base Shield para Arduino | Expansão BitMaker para Micro:bit |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Para mais placas reconhecidas que suportam interfaces Grove, como Raspberry Pi, Pi Zero ou outras placas lançadas pela Seeed Studio, você pode conferir aqui (extensões e kits).
Publicado pela Arduino
| Arduino MKR Connector Carrier |
|---|
![]() |
Publicado pela Adafruit
| Grove Shield FeatherWing para Particle Mesh e todas as Feathers | Cabo Grove para STEMMA QT / Qwiic / JST SH |
|---|---|
![]() | ![]() |
Publicado por DIGI
| Placa de desenvolvimento com conector Grove - XBee, soquetes de furação |
|---|
Os kits vêm com os módulos Grove e cursos
Baseado em placa Arduino
O Grove Beginner Kit for Arduino é um dos melhores kits Grove Beginner Kit for Arduino para iniciantes. Ele inclui uma placa compatível com Arduino com 10 sensores adicionais para Arduino e um design de PCB tudo-em-um. Todos os módulos foram conectados ao Seeeduino através dos furos estampados na PCB, portanto, cabos Grove não são necessários para a conexão. No entanto, você também pode retirar os módulos e usar cabos Grove para conectá-los. Você pode criar qualquer projeto Arduino que quiser com este Grove Beginner Kit For Arduino!
| Grove Beginner Kit For Arduino |
|---|
![]() |
Para mais kits sobre Arduino, clique aqui.
Baseado em placa Raspberry Pi
Na Seeed, projetamos 8 tutoriais para você começar a experimentar alguns módulos Grove básicos e a placa Raspberry Pi 4. Esta seção fornece guias sobre como os módulos podem ser combinados e aplicados em aplicações do mundo real.
| Grove Base Kit for Raspberry Pi |
|---|
![]() |
Para mais kits sobre Raspberry Pi, consulte aqui.
Baseado em placa SeeedStudio XIAO
O público-alvo principal de “XIAO: Big Power, Small Board” engloba hobbistas, estudantes, educadores e profissionais em eletrônica e aprendizado de máquina que desejam explorar e maximizar o potencial de plataformas de hardware compactas. Normalmente, esses leitores podem ocupar posições como entusiastas de eletrônica, criadores de projetos DIY, educadores de eletrônica ou até desenvolvedores juniores de sistemas embarcados. À medida que avançam em suas carreiras, podem estar se preparando para cargos como engenheiros de projeto eletrônico, desenvolvedores de IoT ou integradores de hardware de aprendizado de máquina.
| XIAO: Big Power, Small Board |
|---|
![]() |
Para mais kits sobre a linha Seeed Studio XIAO, consulte aqui.
Baseado em placa Wio Terminal
Este kit vem com o Wio Terminal e um curso na caixa. Este livro é projetado especificamente para que educadores possam adotar o Wio Terminal em sala de aula ou em workshops para mostrar aos alunos o poder do TinyML. Ele fornece as bases que alguém teria de abordar para ensinar o básico de ML, mantendo os conceitos ancorados em exercícios práticos.
| Kit de Aplicações ML101 com curso do Prof. Vijay |
|---|
![]() |
Para mais kits sobre Wio Terminal, consulte aqui.
Programa de cocriação - módulos Grove
A Seeed Studio Fusion lançou uma campanha de co-marca de sensores Grove para ajudar engenheiros a transformar seus projetos Grove em produtos reais. Os participantes podem ter seus projetos fabricados e vendidos no Seeed Studio Bazaar (página de compra do produto).

Cabos Grove
Cabo Grove normal
Há 5 tipos de cabos Grove disponíveis para seus projetos e os comprimentos são 5cm, 20cm, 30cm, 40cm e 50 cm, mostrados abaixo.
| 5cm | 20 cm | 30 cm | 40 cm | 50 cm |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora | Adquira agora |
Grove - Cabo Ramificado
Use este cabo para conectar dois módulos Grove I2C a um conector Stem I2C. Este cabo é compatível com todos os módulos Grove I2C. Ele será muito útil quando você precisar conectar mais de um dispositivo I2C ao seu sistema Grove.

Você pode conferir na Bazaar Purchase Page. Lançamos o Grove - I2C Hub (6 Port) para essa função.
Grove - Cabo Ramificado para Servo
O Grove Branch Cable para Servos é usado para conectar um ou dois servos a um projeto, com alimentação e terra compartilhados entre os conectores e sinais PWM individuais para cada servo conectado aos pinos com capacidade PWM do Arduino. O conector com chave de quatro pinos do cabo é normalmente conectado a um soquete digital do Grove Shield, e a cor do fio (amarelo ou branco) indica o pino digital correspondente para a entrada do servo.

Você pode conferir na Bazaar Purchase Page.
Interface Grove & Qwiic/STEMMA QT para Cabos Jumper Macho/Fêmea
Este cabo ajuda você a conectar múltiplos módulos Grove, Qwiic e STEMMA QT às suas placas de desenvolvimento usando um único cabo.
Você pode conectar um módulo Grove e um módulo Qwiic ou módulo STEMMA QT ao Seeeduino Lotus ou ao Arduino UNO.


Você pode conferir na Bazaar Purchase Page.
Grove - Cabo de Conversão Jumper Fêmea de 4 pinos para Grove de 4 pinos (5 PCs por Pacote)
O cabo de conversão Jumper Fêmea de 4 pinos para Grove de 4 pinos está sendo disponibilizado com base em pedidos de clientes para usar módulos Grove diretamente com Arduino. O jumper fêmea deste cabo é compatível com cabeçalhos de pinos de passo 2,54. Com este cabo, você pode conectar facilmente todos os módulos Grove da Seeed a qualquer conector de passo 2,54 mm.

Você pode conferir na Bazaar Purchase Page.
Grove - Cabo de Conversão Jumper Macho de 4 pinos para Grove de 4 pinos (5 PCs por Pacote)
Grove é um sistema conveniente de plug-and-play com interface especializada, mas isso não significa que ele não possa ser usado em um ecossistema aberto como a protoboard. O jumper macho deste cabo é compatível com cabeçalhos de pinos de passo 2,54. Com este cabo, você pode conectar facilmente todos os módulos Grove da Seeed a qualquer conector de passo 2,54 mm.

Você pode conferir na Bazaar Purchase Page.
Conector Fêmea Grove - DIP-4P-2.0mm-90-Graus
Este é um pack de conectores fêmea Grove DIP de 4 pinos, passo 2,0 mm, versão de 90 graus, com 10 peças, que é adequado para realizar transferências de fios e conectar sua placa a componentes.

Você pode conferir na Bazaar Purchase Page.
Conector Fêmea Grove - DIP-4P-2.0mm-10 Peças
Este é um pack de conectores fêmea Grove DIP de 4 pinos, passo 2,0 mm, com 10 peças, que é adequado para realizar transferências de fios e conectar sua placa a componentes.

Você pode conferir na Bazaar Purchase Page.
✨ Projeto de Contribuidores
- Esta página é atualizada pelo Seeed Studio Contributor Project.
- Muito obrigado aos esforços da Elizabeth pela sua contribuição; seu trabalho será exibido como um símbolo de nossa apreciação!
Projetos Grove
Aqui estão alguns projetos feitos com Grove para sua referência. Para mais projetos, consulte o Recipe ou o Instructables.
| Irrigação Automatizada | Notificador IoT em Pote | Espelho Mágico |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! |
| Lagarta Maluca | Controle Remoto IR por Voz | Dispositivo de Irrigação de Plantas |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! |
| Alto-falante Wi-Fi | Faça você mesmo um carrinho de brinquedo | Ventilador USB controlado por temperatura |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! |
| DISTINTIVO DE SEGURANÇA do Pokemon Go | Enfeite de Argila com LED | Medidor de Qualidade de Vida |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! |
| Termômetro Mínimo Grove | Sensor de Umidade Mais Humano | Caixa de Jogos de PI |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
| FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! | FAÇA AGORA MESMO! |
Mais conhecimentos sobre o ecossistema Grove
As informações a seguir são apresentadas pela Seeed Studio e podem estar desatualizadas. Agradecemos atualizações da comunidade para renovar o conteúdo aqui, se necessário!
Para mais informações sobre como contribuir, clique aqui!
Interface dos módulos Grove
Você pode notar que os cabos Grove vêm em 4 cores diferentes.
- Pino 1 - Amarelo (por exemplo, SCL nos conectores Grove I2C)
- Pino 2 - Branco (por exemplo, SDA nos conectores Grove I2C)
- Pino 3 - Vermelho - VCC em todos os conectores Grove
- Pino 4 - Preto - GND em todos os conectores Grove
Existem principalmente 4 tipos de interface de módulos Grove.
Grove Digital
Um conector Grove Digital consiste nas quatro linhas padrão que entram no conector Grove. As duas linhas de sinal são genericamente chamadas de D0 e D1. A maioria dos módulos usa apenas D0, mas alguns (como o display Grove LED Bar) usam ambas. Frequentemente as unidades base terão o primeiro conector chamado D0 e o segundo chamado D1, e eles serão ligados como D0/D1 e depois D1/D2, etc.
Exemplos de módulos Grove Digitais são: módulos de chave, o módulo de ventilador e o módulo de LED. Na Figura 8, você pode ver como o conector Grove aparece no esquema para o módulo Grove LED. Eles podem variar de simples a muito complexos.
| pino | Função | Observação |
|---|---|---|
| pino1 | Dn | Entrada/saída digital primária |
| pino2 | Dn+1 | Entrada/saída digital secundária |
| pino3 | VCC | Alimentação para módulo Grove, 5V/3,3V |
| pino4 | GND | Terra |
Grove Analógico
Um conector Grove Analógico consiste nas quatro linhas padrão que entram no conector Grove. As duas linhas de sinal são genericamente chamadas de A0 e A1. A maioria dos módulos usa apenas A0. Frequentemente as unidades base terão o primeiro conector chamado A0 e o segundo chamado A1, e eles serão ligados como A0/A1 e depois A1/A2, etc.
| pino | Função | Observação |
|---|---|---|
| pino1 | An | Entrada analógica primária |
| pino2 | An+1 | Entrada analógica secundária |
| pino3 | VCC | Alimentação para módulo Grove, 5V/3,3V |
| pino4 | GND | Terra |
Grove UART
O módulo Grove UART é uma versão especializada de um módulo Grove Digital. Ele usa tanto o pino 1 quanto o pino 2 para entrada e transmissão serial. O conector Grove UART é rotulado do ponto de vista da unidade base. Em outras palavras, o pino 1 é a linha RX (que a unidade base usa para receber dados, então é uma entrada), enquanto o pino 2 é a linha TX (que a unidade base usa para transmitir dados para o módulo Grove).
| pino | Função | Observação |
|---|---|---|
| pino1 | RX | Recepção serial |
| pino2 | TX | Transmissão serial |
| pino3 | VCC | Alimentação para módulo Grove, 5V/3,3V |
| pino4 | GND | Terra |
Grove I2C
Leitores antigos deste blog sabem que nossos dispositivos favoritos são sensores I2C. Existem muitos tipos de sensores Grove I2C disponíveis. A maioria são dispositivos de 5V/3,3V, mas há alguns que são apenas 3,3V ou 5,0V. Você precisa verificar as especificações.
O conector Grove I2C tem o layout padrão. O pino 1 é o sinal SCL e o pino 2 é o sinal SDA. A alimentação e o terra são os mesmos que nos outros conectores. Esta é outra versão especial do conector digital Grove. Na verdade, frequentemente o barramento I2C em um controlador (como o ESP8266, Raspberry Pi e o Arduino) usa apenas pinos de E/S digitais para implementar o barramento I2C. Os pinos no Raspberry Pi e no Arduino são especiais, com suporte de hardware para o barramento I2C.
| pino | Função | Observação |
|---|---|---|
| pino1 | SCL | Clock I2C |
| pino2 | SDA | Dados I2C |
| pino3 | VCC | Alimentação para módulo Grove, 5V/3,3V |
| pino4 | GND | Terra |
Tamanho do Grove
Existem 5 tamanhos de placas Grove disponíveis.
| 1X1 | 1X2 | 1X3 | 2X2 | 2X3 |
|---|---|---|---|---|
| 20x20mm | 20x40mm | 20x60mm | 40x40mm | 40x60mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Aqui estão as dimensões.
- Grove 20X20 DIP:

- Grove 20X20 SMD Horizontal:

- Grove 20X20 SMD Vertical:

- Grove 20X40 DIP:

- Grove 20X40 SMD Horizontal:

- Grove 20X40 SMD Vertical:

Para o desenho mecânico detalhado, consulte Grove Mechnical Drawing.
Recursos para Grove
【ZIP】Desenho Mecânico do Grove
【ZIP】Dimensões do Grove 20X20 DIP
【ZIP】Dimensões do Grove 20X40 DIP
【ZIP】Dimensões do Grove 20X20 SMD Vertical
【ZIP】Dimensões do Grove 20X40 SMD Vertical
【ZIP】Dimensões do Grove 20X20 SMD Horizontal
【ZIP】Dimensões do Grove 20X40 SMD Horizontal
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.