Guia do Módulo de Rede Grove
Os Módulos de Rede Grove são componentes eletrônicos modulares introduzidos pela Seeed Studio, fazendo parte da sua série Grove. Os módulos da série Grove são projetados para simplificar o processo de prototipagem, tornando a construção de projetos eletrônicos mais intuitiva e rápida. Os módulos de rede fornecem principalmente capacidades de conectividade, permitindo que dispositivos se conectem à rede por meios com ou sem fio.
De modo geral, os módulos de rede Grove reduzem significativamente a barreira para o desenvolvimento de projetos eletrônicos ao simplificar o processo de conexão e configuração, permitindo que você se concentre na implementação das funcionalidades e na inovação das aplicações.
Recursos
-
Design Modular: os módulos Grove se conectam por meio de interfaces padronizadas (geralmente conectores de 4 pinos), tornando conveniente a integração com várias placas de controle principal (como Arduino, Raspberry Pi, etc.).
-
Plug and Play: a maioria dos módulos Grove vem com documentação detalhada e código de exemplo, permitindo que os usuários comecem a desenvolver rapidamente.
-
Diversidade: a série Grove inclui uma variedade de sensores, atuadores e módulos de comunicação, adequados para múltiplos cenários de aplicação.
Diferentes tipos de módulos de rede Grove
Temos vários tipos de módulos de rede Grove que podem ser aplicados a diferentes cenários, como projetos de IoT, redes de sensores sem fio e casas inteligentes.
LoRa®
Grove Wio-E5
Grove Wio-E5 é um módulo de RF sem fio que suporta os protocolos LoRa® e LoRaWAN® nas frequências EU868 e US915. Com conectores Grove integrados para fácil integração plug-and-play, ele fornece à sua placa de desenvolvimento recursos poderosos para transmissão de ultra longo alcance.
Bluetooth
Grove - BLE (dual model) v1.0
Grove - BLE (dual model) v1.0 usa o chip Bluetooth de modo duplo CSR. O chip é baseado em arquitetura ARM e suporta instruções AT. Os usuários podem desenvolver de forma flexível de acordo com a taxa de baud serial, nome do dispositivo e senha de pareamento.
Grove - Serial Bluetooth v3.0
Grove - Serial Bluetooth é um módulo fácil de usar, compatível com o Grove Base Shield existente e projetado para configuração de conexão serial sem fio transparente. O módulo Bluetooth serial é totalmente qualificado Bluetooth V2.0+EDR (Enhanced Data Rate) Modulação de 2 Mbps com transceptor de rádio completo de 2,4 GHz e banda base. Esperamos que ele simplifique o seu ciclo geral de projeto/desenvolvimento.
Grove - BLE v1
Grove - BLE v1 (Grove - Bluetooth Low Energy v1) usa um módulo Bluetooth Low Energy -- HM-11, baseado no chip TI CC2540, que possui suporte a comandos AT. Como um produto Grove, é conveniente usar o Grove - BLE com a placa Arduino por meio do Base Shield.
Wi-Fi
Grove - UART Wifi V2
Grove - UART Wifi V2 é um módulo transceptor serial com o onipresente SoC IoT ESP8266. Com pilha de protocolo TCP/IP integrada, este módulo permite que o seu microcontrolador interaja com redes WiFi com apenas algumas linhas de código. Você pode usá-lo em cenários como automação residencial, câmeras de rede, eletrônicos vestíveis e aplicações semelhantes.
NFC
Grove - NFC (ST25DV64)
Grove - NFC (ST25DV64) é uma placa de tag NFC/RFID inovadora e versátil baseada no avançado chip ST25DV64K da STMicroelectronics. Projetado para makers, entusiastas de DIY e qualquer pessoa interessada em experimentar tecnologia NFC, o Grove - NFC (ST25DV64) oferece uma solução simples e econômica para adicionar funcionalidade NFC aos seus projetos.
Grove - NFC(PN532)
Near Field Communication (NFC) é um conjunto de tecnologias sem fio de curto alcance. Ela está por trás de aplicações diárias, como sistemas de controle de acesso e sistemas de pagamento móvel. Grove NFC é projetado para usar os protocolos de comunicação I2C ou UART, sendo UART o modo padrão.
Grove - NFC_tag
Grove - NFC Tag é um módulo de tag Near Field Communication altamente integrado; este módulo usa interface I2C. Grove - NFC Tag anexa uma antena PCB independente que pode facilmente sair de qualquer gabinete que você utilizar, deixando mais espaço para você projetar o exterior do seu projeto.
GPS
Grove - GPS (SIM28)
Este módulo Grove - GPS é um dispositivo programável em campo e com ótimo custo-benefício, equipado com um SIM28 (u-blox 6 é a versão antiga) e configuração de comunicação serial. Ele pode ser considerado uma excelente escolha para projetos de navegação pessoal e serviços de localização.
Grove - GPS (Air530)
Grove - GPS (Air530) é um módulo de posicionamento e navegação por satélite multi-modo, altamente integrado e de alto desempenho. Ele suporta GPS / Beidou / Glonass / Galileo / QZSS / SBAS, o que o torna adequado para aplicações de posicionamento GNSS como navegação automotiva, wearables inteligentes e drones.
Grove - 125KHz RFID Reader
Este Grove-125KHz RFID Reader é um módulo usado para ler informações de cartões RFID uem4100 com dois formatos de saída: Uart e Wiegand. Ele possui alta sensibilidade com distância máxima de detecção de 7 cm. Há também a versão eletrônica em formato de brick deste módulo. Ele pode ajudar você em projetos como internet das coisas e sistemas de controle de acesso.
Grove - 315MHz RF Kit
Este kit é usado para comunicação sem fio unidirecional em uma frequência de 315 MHz e inclui um módulo transmissor e um módulo receptor. A configuração twig deste kit permite cerca de 40 metros de distância de transmissão em ambientes internos ou cerca de 100 metros em áreas externas. A frequência de 315 MHz é adequada para uso sem licença nos Estados Unidos.
Grove - 433MHz Simple RF Link Kit
Este kit é usado para comunicação sem fio unidirecional em uma frequência de 433 MHz e inclui um módulo transmissor e um módulo receptor. A configuração twig deste kit permite cerca de 40 metros de distância de transmissão em ambientes internos ou cerca de 100 metros em áreas externas.
Grove - Long Range
Grove é uma plataforma muito poderosa desenvolvida pela Seeed Studio para simplificar seus projetos de IoT. Integramos o conector grove na maioria das placas produzidas pela Seeed para transformá-las em um sistema. Desta vez, combinamos Grove com LoRa para oferecer a você um módulo sem fio de alcance ultra longo.
| Grove - Long Range 433MHz | Grove - Long Range 868MHz |
|---|
|
| |
|
| |
Grove - Serial RF Pro
Grove-Serial RF Pro é um transceptor FSK transparente de baixo custo e alto desempenho. Ele é flexível para que os usuários ajustem parâmetros como taxa de baud da UART, frequência, potência de saída, taxa de dados, desvio de frequência, largura de banda de recepção etc. É a sua escolha ideal para projetar produtos de transmissão de dados sem fio, que podem ser amplamente utilizados no campo de transmissão de dados sem fio.
Outros Protocolos Padrão
Grove - DMX512
O Grove – DMX512 é um adaptador da interface Grove para a interface DMX512 (interface padrão industrial EIA-485). É conveniente para controlar iluminação de palco e console DMX512 com Arduino.
Grove- I2C ADC
Grove - I2C ADC é um módulo ADC de precisão de 12 bits baseado no ADC121C021. Ele ajuda você a aumentar a precisão dos valores coletados de sensores analógicos, fornecendo uma tensão de referência constante.
Grove - I2C FM Receiver
Grove - I2C FM Receiver é um módulo receptor FM de banda larga, este módulo é baseado no RDA5807M. Ele possui um conector para fone de ouvido, portanto pode ser conectado a fones de ouvido ou áudio.
| Grove - I2C FM Receiver v1.0 | Grove - I2C FM Receiver v1.1 |
|---|
|
| |
|
| |
Grove - Protoshield
Este Grove permite que você adicione seus próprios circuitos ou componentes aos protótipos do seu sistema Grove. Ele fornece acesso a todas as quatro linhas do cabo do conector Grove – S0, S1, VCC e GND. Há também um espaço reservado para um botão normalmente aberto.
Grove - RJ45 Adapter
O Grove-RJ45 Adapter é um módulo que pode converter um conector Grove padrão em um conector RJ45. Por meio de dois adaptadores RJ45 e um cabo, é possível realizar a comunicação entre o Arduino e o módulo Grove. Isso ajuda a resolver o problema de que Arduino e Grove não são convenientes de conectar por causa da distância.
Seeed Studio Fusion lançou uma Campanha de Co-marca de Sensores Grove para ajudar engenheiros a transformar seus projetos Grove em produtos reais. Os participantes podem ter seus projetos fabricados e vendidos no Seeed Studio Bazaar (página de compra do produto).
✨ Projeto de Colaboradores
- Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de colaboradores, pois somos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer um suporte melhor por meio do desenvolvimento da nossa plataforma wiki.
- Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito a sua opinião e agradeceríamos imensamente a sua ajuda na geração de ideias.
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.