Instalar o Sistema Operacional

Introdução
O LinkStar-H28K possui duas portas de rede Gigabit que utilizam tecnologia gigabit PCIE/RGMII e um chip Quad-core. Ele tem memória LPDDR4X de 4GB e armazenamento eMMC de 8GB que pode ser expandido até 512GB com um cartão TF. Também possui uma conexão Type-C 5V-12V para capacidade PD (Power Delivery). Neste wiki mostraremos como instalar o sistema operacional com cartão TF ou eMMC.

Selecione o sistema que você precisa para o H28K
O H28K suporta o sistema operacional Qwrt. Nesta seção, traremos o método de instalação para o sistema Qwrt.
Notas e Instruções
O H28K possui dois tipos de armazenamento, um é o armazenamento em cartão TF e o outro é o armazenamento eMMC. Ambas as memórias podem ser usadas para sistemas de memória flash.
Neste capítulo, podemos usar o cartão TF com um leitor de cartão para gravar o sistema no cartão TF.
Também podemos gravar o sistema no eMMC que vem com o H28K.
Quando um cartão TF é inserido no H28K, o sistema no cartão TF é o que é inicializado quando o sistema é ligado, pois o TF tem prioridade de boot.
Gravar QWRT no cartão TF
Preparação
- PC com Windows/MacOS
- Cabo de dados USB - C
- Um cartão TF
- Um leitor de cartões
- balenaEtcher —— Baixe e instale o balenaEtcher, usaremos este software para gravar o sistema em um cartão TF.
- Pacote QWRT
Prepare os equipamentos exigidos acima, pacotes de atualização de firmware podem ser baixados clicando no botão de download abaixo.
| Version | Description | Download |
|---|---|---|
| balenaEtcher | Ferramenta de gravação de ISO | Download |
| QWRT R24.01.23 | Baseado em OpenWRT | Download |
Ao usar um cartão TF com o H28K, é importante notar que ele pode ser incompatível com alguns cartões de alta velocidade. Se você estiver usando um cartão de alta velocidade, poderá experimentar erros de carregamento de dados, erros de inicialização ou falhas durante a energização e o carregamento do sistema devido à velocidade do cartão.
A vantagem de usar um cartão TF é que redes diferentes podem ser configuradas com cartões TF diferentes. Também é possível ter vários sistemas – diferentes sistemas podem ser usados substituindo-se cartões TF diferentes.
Procedimento
Passo 1. Conectar o TF ao PC
Coloque o cartão TF no leitor de cartões preparado e conecte-o ao seu PC.
Passo 2. Gravar o sistema em um cartão TF
Abra o balenaEtcher que foi instalado previamente.

Selecione o firmware QWRT que você baixou, ele deve terminar em .img.

Selecione a unidade na qual você deseja gravar o sistema.


Clique no botão Flash e o software gravará o sistema no seu cartão TF.

Alguns computadores podem exibir uma mensagem após a gravação do sistema indicando que o dispositivo USB não foi reconhecido e perguntando se deseja formatá-lo, por favor não reformate o cartão ou o sistema dentro dele será apagado.
Passo 3. Inicializar o QWRT a partir do cartão TF
Remova o cartão TF do leitor de cartões e insira-o no slot de cartão TF do H28K.

Em seguida, ligue o H28K, você pode optar por alimentá-lo via USB-C-5V.

Passo 4. Gerenciar o backend do QWRT
Use um cabo de rede para se conectar à porta de rede ETH0 do H28K. Em seguida, insira o endereço: 192.168.1.1 no seu navegador para acessar o backend de administração.
ETH0 é a porta LAN e a porta ETH1 é a porta WAN. Se você quiser gerenciar o QWRT do H28K via cabo de rede, conecte o cabo de rede à ETH0.

A conta e a senha iniciais do sistema são as seguintes.
account: root
password: password
Parabéns, você instalou com sucesso o QWRT via cartão TF.
Gravar QWRT no eMMC
Preparação
- PC com Windows
- Cabo de dados USB - C
- Pacote QWRT
Prepare os equipamentos exigidos acima, pacotes de atualização de firmware podem ser baixados clicando no botão de download abaixo.
| Version | Description | Download |
|---|---|---|
| QWRT R24.01.23 | Baseado em OpenWRT | Download |
| Flash to eMMC tool & driver | V5.12 | Download |
Procedimento
Passo 1. Instalar o driver
Vá para a pasta DriverAssitant_v5.12 e clique duas vezes para abrir o arquivo DriverInstall.exe para instalar o driver.

No software de instalação do driver que é iniciado, clique em "驱动安装" (Instalação do Driver).

Passo 2. Colocar o dispositivo em modo Maskrom
Vá para a pasta RKDevTool_Release_v2.84 e clique duas vezes para abrir o arquivo RKDevTool.exe.

Pressione continuamente o botão Update keyhole (caixa vermelha número um) com o pino de ejeção de cartão e não o solte.
Em seguida, mantenha as mãos no H28K e conecte-o (caixa vermelha número dois) ao seu computador usando um cabo USB-C. Depois disso, você pode soltar o botão Update keyhole.

Neste ponto, observe o software e ele mostrará "Found One MASKROM Device".

Passo 3. Apagar firmware
Clique em "Upgrade Firmware", depois clique em "Firmware" e selecione o arquivo rk3528_spl_loader_v1.05.104.bin no diretório de arquivos.


Após importar o arquivo, clique em "EraseFlash".

Espere a conclusão da operação e clique em "确定" (OK).

Passo 4. Gravar QWRT
Se você seguiu os passos acima, seu H28K ainda deve estar no modo MASKROOM, caso contrário, repita e siga novamente os passos a partir do Passo 2.
Clique em "Download Image" no canto superior esquerdo do software e, em seguida, selecione o arquivo rk3528_spl_loader_v1.05.104.bin para a primeira linha de opção Boot.

Em seguida, na segunda linha de opções system, selecione a imagem de sistema para QWRT. Deve ser um arquivo terminando em .img.

Depois clique no botão "Run" abaixo.

Espere pelo aviso "Download image OK", então o sistema terá sido instalado com sucesso no eMMC do H28K.

Quando a gravação do sistema estiver concluída, o H28K deve reiniciar automaticamente e, após a reinicialização, ele entrará no sistema QWRT.
Passo 5. Gerenciar o backend do QWRT
Use um cabo de rede para se conectar à porta de rede ETH0 do H28K. Em seguida, insira o endereço: 192.168.1.1 no seu navegador para acessar o backend de administração.
ETH1 é a porta WAN e ETH0 é a porta LAN. Se você quiser gerenciar o QWRT do H28K via cabo de rede, conecte o cabo de rede a uma porta LAN.

A conta e a senha iniciais para o sistema são as seguintes.
account: root
password: password
Parabéns, você instalou com sucesso o QqWRT no eMMC.

Recursos
O H28K é um hardware de código aberto. Links de download para materiais relevantes.
| Versão | Descrição | Download |
|---|---|---|
| QWRT R24.01.23 | Baseado no OpenWRT | Download |
| Ferramenta de gravação em eMMC e driver | V5.12 | Download |
| balenaEtcher | Ferramenta de gravação de ISO | Download |
| H28K-SCH | Esquemático do H28K | Download |
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.