Introdução ao H28K

Introdução
O LinkStar-H28K possui duas portas de rede Gigabit que utilizam tecnologia Gigabit PCIE/RGMII e um chip Quad-core. Ele tem memória LPDDR4X de 4 GB e armazenamento eMMC de 8 GB, que pode ser expandido até 512 GB com um cartão TF. Também possui uma conexão Type-C de 5 V–12 V para capacidade PD (Power Delivery). Neste wiki, mostraremos a visão geral de hardware.
Visão geral de hardware
Esta é a visão geral de hardware do H28K; aqui apresentaremos a você os detalhes de cada componente.

Características
- Portas de rede de alta velocidade e estáveis: possui portas Ethernet Gigabit duplas com tecnologia PCIE/RGMII. Suas portas de rede sem adaptador tornam a velocidade mais estável.
- Processador avançado Quad-Core: equipado com um chip RK3528 Quad-Core ARM Cortex-A53 @1,5 GHz de alto desempenho, fornecendo poder de processamento eficiente para uma operação suave e confiável.
- Capacidade de alimentação PD Power Delivery: possui uma porta Type-C de 5 V–12 V de última geração com suporte avançado a PD (Power Delivery).
- Armazenamento e memória expansíveis: vem com memória LPDDR4 de 2 GB e armazenamento eMMC de 8 GB. Suporta expansão por cartão TF, com capacidade máxima de 512 GB.
- Design compacto e de bolso: medindo apenas 55,2 x 65,15 x 22,6 mm. Seu tamanho compacto facilita a incorporação em qualquer ambiente.
- Sistema operacional: QWRT (baseado em OpenWRT)
Especificação
| Parâmetros | Detalhes |
|---|---|
| Processador | RK3528 Quad-Core ARM Cortex-A53 @1,5 GHz |
| Memória | 2GB/4GB LPDDR4X |
| Armazenamento | 8GB eMMC onboard |
| 1× slot para cartão TF para expansão de armazenamento (suporte máximo 512G) | |
| Rede | 1x porta Ethernet Gigabit PCIe + 1x porta Ethernet Gigabit RGMII |
| USB | 1x USB Type-C, para alimentação 1x USB 2.0 Type-A |
| Alimentação | 5V-12V Type-C (PD) |
| Dimensões | 55.2*65.15*22.6mm |
Luz indicadora
| Indicador de energia | Indicador de funcionamento | Indicador de WAN | Indicador de LAN |
|---|---|---|---|
| Indicador de conexão de energia normal | Indicador de operação do sistema | Indicador de conexão da porta WAN | Indicador de conexão da porta LAN |
Início rápido
O roteador H28K não vem com um sistema pré-instalado. Você precisa seguir o tutorial abaixo para instalar manualmente o sistema operacional.H28K-install-system