Instalar Sistema Operacional

Introdução
O roteador LinkStar-H68K-V2 é equipado com o chip RK3568 quad-core Cortex-A55, apresentando 4 interfaces Ethernet para dual-2.5G e dual-1G, juntamente com a tecnologia Wi-Fi 6, além de oferecer alta capacidade de armazenamento e funcionalidade de media player. Neste wiki mostraremos como instalar um sistema operacional com cartão TF ou eMMC.

Selecione o sistema que você precisa para o LinkStar-V2
O poderoso LinkStar-V2 suporta uma grande variedade de sistemas operacionais, como OpenWRT, Armbian e muitos outros. Nesta seção, traremos os métodos de instalação para cada sistema. Enquanto isso, ele é compatível com todo o firmware das versões anteriores do LinkStar H68K.
Notas e Instruções
O LinkStar-V2 possui dois tipos de armazenamento, um é o armazenamento em cartão TF e o outro é o armazenamento em eMMC. Ambas as memórias estão disponíveis para sistemas em memória flash.
Neste capítulo, podemos usar o cartão TF com um leitor de cartões para gravar o sistema no cartão TF. Devido à velocidade de leitura/gravação e à estabilidade, este método só pode ser utilizado para gravar o sistema OpenWRT.
Também podemos gravar o sistema na eMMC que vem com o LinkStar-V2. Este método atualmente suporta todos os sistemas operacionais suportados pelo LinkStar-V2.
Quando um cartão TF é inserido no LinkStar-V2, o sistema no cartão TF é aquele que é inicializado quando o sistema é ligado, pois o TF tem prioridade de boot.
Gravar OpenWRT no cartão TF
Preparação
- PC com Windows/MacOS
- Cabo de dados USB - C
- Um cartão TF
- Um leitor de cartões
- balenaEtcher —— Baixe e instale o balenaEtcher, usaremos este software para gravar o sistema em um cartão TF.
- Pacote OpenWRT
Por favor, prepare os equipamentos necessários acima, os pacotes de atualização de firmware podem ser baixados clicando no botão de download abaixo.
| Versão | Descrição | Download |
|---|---|---|
| balenaEtcher | Ferramenta de gravação de ISO | Download |
| OpenWRT R22.11.18 | Adiciona suporte ao Docker. | Download |
Ao usar um cartão TF com o LinkStar-V2, é importante notar que ele pode ser incompatível com alguns cartões de alta velocidade. Se você estiver usando um cartão de alta velocidade, poderá experimentar erros de carregamento de dados, erros de inicialização ou falhas durante a energização e o carregamento do sistema devido à velocidade do cartão.
A vantagem de usar um cartão TF é que diferentes redes podem ser configuradas com diferentes cartões TF. Também é possível ter múltiplos sistemas — diferentes sistemas podem ser utilizados substituindo diferentes cartões TF.
Procedimento
Passo 1. Conectar o TF ao PC
Coloque o cartão TF no leitor de cartões preparado e conecte-o ao seu PC.
Passo 2. Gravar o sistema em um cartão TF
Abra o balenaEtcher que já foi instalado previamente.

Selecione o firmware OpenWRT que você baixou, ele deve terminar em .img.

Selecione a unidade na qual você deseja gravar o sistema.

Clique no botão Flash e o software gravará o sistema no seu cartão TF.


Alguns computadores podem avisar que o dispositivo USB não foi reconhecido após gravar o sistema e perguntar se deseja formatá-lo, por favor não reformate o cartão ou o sistema dentro dele será apagado.
Passo 3. Inicializar o OpenWRT a partir do cartão TF
Remova o cartão TF do leitor de cartões e insira-o no slot de cartão TF do LinkStar-V2.
Em seguida, ligue o LinkStar; você pode optar por alimentá-lo via alimentação Type-C.

Passo 4. Gerenciar o backend do OpenWRT
Use um cabo de rede para conectar à porta de rede ETH1/ETH2/ETH3 do LinkStar-V2. Em seguida, digite o endereço: 192.168.100.1 no seu navegador para acessar o backend de administração.
ETH0 é a porta WAN e as outras portas de rede são portas LAN. Se você quiser gerenciar o OpenWRT do LinkStar-V2 via cabo de rede, conecte o cabo de rede a uma porta LAN diferente de ETH0.

A conta e a senha iniciais do sistema são as seguintes.
account: root
password: password
Parabéns, você instalou com sucesso o OpenWRT via cartão TF.
Gravar OpenWRT na eMMC
Preparação
- PC com Windows
- Cabo de dados USB - C
- Pacote OpenWRT
- Pacote Armbian (Opcional)
Por favor, prepare os equipamentos necessários acima, os pacotes de atualização de firmware podem ser baixados clicando no botão de download abaixo.
| Versão | Descrição | Download |
|---|---|---|
| OpenWRT R22.11.18 | Adiciona suporte ao Docker. | Download |
| Ferramenta de gravação para eMMC e driver | - | Download |
| Armbian 24.5.0 desktop (Opcional) | - | Download |
Procedimento
Passo 1. Instalar o driver
O arquivo que você baixou contém os três arquivos a seguir.

Vá para a pasta Rockchip_DriverAssitant_v5.1.2 e clique duas vezes para abrir o arquivo DriverInstall.exe para instalar o driver.

No software de instalação do driver que é iniciado, clique em "驱动安装" (Instalar Driver).

Passo 2. Colocar o dispositivo em modo Maskrom
Vá para a pasta RKDevTool_Release_v2.84 e clique duas vezes para abrir o arquivo RKDevTool.exe.

Neste momento, deve aparecer "No Devices Found" na parte inferior do software.

Pressione continuamente o botão do Update keyhole com o pino de remoção de cartão e não o solte. Em seguida, mantenha as mãos no LinkStar-V2 e conecte-o ao seu computador usando um cabo USB tipo C. Depois disso, você pode soltar o botão.

Neste ponto, observe novamente o software e ele mudará de "No Devices Found" para "Found One MASKROM Device".

Passo 3. Apagar o firmware
Clique em "Upgrade Firmware", depois clique em "Firmware" e selecione o arquivo H6XK-Boot-Loader.bin no diretório de arquivos.


Após importar o arquivo, clique em "EraseFlash".

Aguarde a conclusão da operação e clique em "确定" (OK).

Passo 4. Gravar o OpenWRT
se você seguiu os passos acima, seu LinkStar H68K-V2 ainda deve estar no modo MASKROOM; caso contrário, repita e siga novamente os passos a partir do Passo 2.
Clique em "Download Image" no canto superior esquerdo do software e, em seguida, selecione o arquivo H6XK-Boot-Loader.bin para a primeira linha de opção Boot.


Em seguida, na segunda linha de opções de system, selecione a imagem de sistema para o OpenWRT. Deve ser um arquivo terminado em .img.

Depois, clique no botão "Run" abaixo.

Aguarde o aviso "Download image OK"; em seguida, o sistema terá sido instalado com sucesso na eMMC do LInkStar-V2.

Quando a gravação do sistema estiver concluída, o LinkStar H68K-V2 deve reiniciar automaticamente e, após a reinicialização, ele entrará no sistema OpenWRT.
Passo 5. Gerenciar o backend do OpenWRT
Use um cabo de rede para se conectar à porta de rede ETH1/ETH2/ETH3 do LinkStar-V2. Em seguida, digite o endereço: 192.168.100.1 no seu navegador para acessar o backend de administração.
ETH0 é a porta WAN e as outras portas de rede são portas LAN. Se você quiser gerenciar o OpenWRT do LinkStar-V2 por meio de um cabo de rede, conecte o cabo de rede a uma porta LAN diferente de ETH0.

A conta e a senha iniciais do sistema são as seguintes.
account: root
password: password

Parabéns, você instalou com sucesso o OpenWRT na eMMC.
Recursos
O LinkStar H68K-V2 é um hardware de código aberto. Abaixo estão os links de download para materiais relevantes.
| Versão | Descrição | Download |
|---|---|---|
| OpenWRT R22.11.18 | Adiciona suporte a Docker | Download |
| Armbian 24.5.0 desktop (Opcional) | - | Download |
| Ferramenta de gravação para eMMC & driver | - | Download |
| balenaEtcher | Ferramenta de gravação de ISO | Download |
| H68K-V2-SCH | Esquemático do H68K | Download |
| RK3568 Datasheet | - | Download |
| M7921E Wi-Fi Module | - | Download |
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.