Pular para o conteúdo principal

Sensor de Som Cardíaco

O Arch Max é uma placa de desenvolvimento compatível com mbed para prototipagem rápida. Ela é baseada em um microcontrolador STM32F407VET6 com núcleo ARM Cortex-M4F rodando a 168MHz. Inclui um open link para fornecer depuração SWD, programação por arrastar-e-soltar e comunicação serial USB.

Recursos

  • compatível com mbed

    • Ferramentas de desenvolvimento online

      • SDK de C/C++ fácil de usar

      • Muitas bibliotecas e projetos publicados

  • STM32F407VET6 de alto desempenho

    • MCU ARM Cortex-M4 com FPU a 168MHz

      • 512 KB de Flash, 192 KB de RAM
  • Open link on-board para depuração e programação

    • Programação por arrastar-e-soltar

      • Comunicação serial USB

      • Depuração SWD com GDB+ pyOCD/OpenOCD, Keil ou IAR

  • Fator de forma Arduino, compatível com vários shields

  • Ethernet, USB e slot para cartão SD integrados para conectividade e troca de dados

Especificação

ItemTípico
Tensão de trabalho5V
MicrocontroladorSTM32F407VET6
Memória Flash512kB
RAM192kB
UART4
I2C3
SPI3
CAN2
SDIO1
Interface de câmera1
Eth1
Canais ADC8
Pinos de E/S40
Tensão máxima de entrada de E/S digital5.0V
Dimensões90mm x 44mm

Definição dos pinos

Uso

  1. Clique neste link para fazer login ou se cadastrar no mbed

  2. Importe o programa mbed_blinky

  3. Clique no ícone Compile da barra de ferramentas superior para compilar o programa, depois baixe o arquivo hex compilado.

  4. Arraste e solte o arquivo bin baixado no disco MBED

Você pode abrir o main.cpp para alterar o programa. Por exemplo, use o código a seguir para piscar o LED a cada 0,1s

#include "mbed.h"

DigitalOut led(LED1); // on-board led is connected to D13

int main()
{
while (true) {
led = !led;
wait(0.1);
}
}

Depuração

Para habilitar a depuração SWD ou obter mensagens de depuração por meio da serial virtual USB, instale o driver do mbed.

Atualizar ou restaurar o firmware

A versão mais recente de firmware para o Arch Max é a v0203, compilada em 8 de outubro de 2014. Para verificar a versão e a data de compilação do seu firmware, abra o arquivo MBED.HTM do seu disco MBED em um editor de texto.

O firmware v0203 2014-10-08 para Arch Max

  • Mantenha o botão do Arch Max pressionado e ligue-o

  • Um disco CRP DISABLD será exibido

    • No Windows, substitua firmware.bin pelo firmware acima

      • No Linux/Mac, use o comando: dd if=new_firmware.bin of=firmware.bin conv=notrunc

Versão

NomeVersãoObservação
Arch Max v1.0v1.0O fornecimento de energia de 5V não estava conectado à alimentação USB, o usuário deve conectar à alimentação externa
Arch Max v1.1v1.1O fornecimento de energia de 5V pode se conectar à alimentação USB

Visualizador de Esquemático Online

Recursos

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...