Pular para o conteúdo principal

Como Escolher um Sensor de Gás

Se você pesquisar “gas sensor” em www.seeedstudio.com , poderá encontrar muitos sensores de gás. Sabemos que a composição do ar é diversa e que um determinado sensor de gás pode detectar um ou mais componentes do ar, por isso projetamos uma série de sensores de gás.

Existem cerca de 10 tipos de sensor de gás à venda. Eles têm nomes semelhantes, o que provavelmente causará confusão. Esperamos que, por meio da apresentação a seguir, possamos ajudá‑lo a escolher facilmente o sensor de gás apropriado.

É óbvio que sensores diferentes podem detectar o mesmo gás. Por exemplo, MQ-2, MQ-3, MQ-5 Alcohol Sensor, Grove – HCHO Sensor podem detectar álcool. Então, se você quer um sensor de álcool, qual deles deve escolher? Embora a maioria dos sensores acima seja capaz de detectar álcool, você deve saber que eles têm faixas diferentes para álcool.

GásFaixaNome do ProdutoSKU
Poeira0~8000pcs/0.01cfGrove-Dust Sensor101020012


CO
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
20~2000ppmGrove-Gas Sensor(MQ9)101020045
0~1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088


Álcool
200~10000ppGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
100ppm~2000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
10~500ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
20~1000ppmGrove-Alcohol Sensor101020044
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
O2025%VOL
(0
25000ppm)
Grove-Gas Sensor(O2)101020002
HCHO5~40ppmGrove-HCHO Sensor101020001


CH4
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
5000~20000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ9)101020045
>1000mmpGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
Hexano0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)101020006
Propeno>1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
200~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
Butano3000~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
Benzeno0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)01020006

GLP
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
200~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
500~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ9)101020045
0.05~10ppmGrove-Gas Sensor(MQ3)01020006
H2300~5000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
1~1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ5)101020056
Fumaça200~10000ppmGrove-Gas Sensor(MQ2)101020055
NO20.05~10ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
NH31~500ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
Iso-butano>1000ppmGrove-Multichannel Gas Sensor101020088
CO20~2000ppmGrove-CO2 Sensor101020067

E às vezes queremos testar muitos gases em um único sensor, então como devemos escolhê‑lo?

Nome do ProdutoSKUGases MensuráveisFaixa





Grove-Multichannel Gas Sensor





101020088
CO0~1000ppm
Álcool10~500ppm
CH4>1000ppm
Propano>1000ppm
NO20.05~10ppm
NH31~500p
Iso-butano>1000pm
H21~1000ppm





Grove-Gas Sensor(MQ2)





101020055
CO200~10000ppm
Álcool100~2000ppm
CH45000^20000ppm
Propano200~5000ppm
GLP200~5000ppm
Butano3000~5000ppm
H2300~500pp
Fumaça200~10000ppm



Grove-Gas Sensor(MQ3)



101020006
CO0.05~10ppm
Álcool0.05~10ppm
CH40.05~10ppm
Hexano0.05~10ppm
Benzeno0.05~10ppm
GLP0.05~10ppm


Grove-Gas Sensor(MQ5)


101020056
CO200~10000ppm
Álcool200~10000ppm
CH4200~10000ppm
GLP200~10000ppm
H2200~10000ppm
Grove-Gas Sensor(MQ9)101020045CO20~2000ppm
CH4500~10000ppm
GLP500~10000ppm
Grove-Dust Sensor101020012Poeira0~8000pcs/0.01cf
Grove-Alcohol Sensor101020044Álcool20~1000ppm
Grove-Gas Sensor(O2)
101020002O2025%VOL
(0
25000pp)
Grove-HCHO Sensor101020001HCHO5~40ppm
Grove-CO2 Sensor101020067CO20~200ppm

A seguir está o link de todos os gases para o Bazaar, escolha o que você precisa!

Suporte Técnico & Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...