Pular para o conteúdo principal

I2C e Endereço I2C de Produtos Seeed

O que é I2C​

I²C (Inter-Integrated Circuit, referido como I-squared-C, I-two-C ou IIC) é um barramento de computador serial single-ended e multi‑mestre inventado pela Philips, usado para conectar periféricos de baixa velocidade a uma placa‑mãe, sistema embarcado, telefone celular ou outro dispositivo eletrônico. Não deve ser confundido com o termo Two Wire Interface, que apenas descreve uma interface de hardware compatível.

Desde meados da década de 1990, vários concorrentes (por exemplo, Siemens AG (posteriormente Infineon Technologies AG, agora Intel mobile communications), NEC, Texas Instruments, STMicroelectronics (anteriormente SGS-Thomson), Motorola (posteriormente Freescale), Intersil, etc.) trouxeram produtos I²C ao mercado, totalmente compatíveis com o sistema I²C da NXP (anteriormente divisão de semicondutores da Philips). Desde 10 de outubro de 2006, não são exigidas taxas de licenciamento para implementar o protocolo I²C. No entanto, ainda são cobradas taxas para obter endereços escravos I²C alocados pela NXP.

SMBus, definido pela Intel em 1995, é um subconjunto de I²C que define os protocolos de forma mais rigorosa. Um dos objetivos do SMBus é promover robustez e interoperabilidade. Consequentemente, sistemas I²C modernos incorporam políticas e regras do SMBus, às vezes oferecendo suporte tanto a I²C quanto a SMBus com reconfiguração mínima necessária.

Endereço I2C de Produtos Seeed​

I2C é um barramento muito importante; temos mais de dez produtos usando a interface I2C.

A tabela a seguir ajudará você a encontrar os endereços I2C dos produtos Seeed.

SKUNome do ProdutoEndereçoComo comprar
111020043Grove -Chave DIP de 6 posições0x03Order
111020048Grove -Chave de 5 vias0x03Order
101020085Xadow - Sensor de Gás Multicanal0x04Order
101020088Grove - Sensor de Gás Multicanal0x04Order
105020001Grove - Driver de Motor I2C0x0FOrder
105020001Grove -Driver de Motor I2C0x0FOrder
107020006Grove - Receptor FM I2C0x10Order
107020049Grove -Receptor FM I2C v1.10x11/0x12Order
103020133Grove -Relé SPDT de 4 Canais0x11/0x12Order
103020135Grove -Relé de Estado Sólido de 4 Canais0x11/0x12Order
103020136Grove -Relé de Estado Sólido de 8 Canais0x11/0x12Order
101020582Grove -Acelerômetro Digital de 3 Eixos ±16g Ultra Baixo Consumo (BMA400)0x15(Default)/0x14(Optional)Order
101020582Grove -Acelerômetro de 3 Eixos ±16g Ultra Baixo Consumo (BMA400)0x15(Default)/0x14(Optional)Order
101020071Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±400g)0x18Order
101020556Grove -Sensor de Temperatura de Alta Precisão I2C (MCP9808)0x18(Default)/0x19~0x1F(Optional)Order
101020584Grove -Acelerômetro e Giroscópio de 6 Eixos (BMI088)0x19(Default)/0x18(Optional)Order
101020583Grove -Contador de Passos (BMA456)0x19(Default)/0x18(Optional)Order
101020069Grove -Sensor de Toque Q0x1BOrder
101020034Grove - Bússola Digital de 3 Eixos0x1EOrder
101020081Grove - Acelerômetro e Bússola de 6 Eixos v2.00x1EOrder
101020061Grove - Acelerômetro e Bússola de 6 Eixos0x1EOrder
113020006Grove -NFC0x24Order
101020030Grove - Sensor de Luz Digital0x29Order
101020532Grove -Sensor de Distância Time of Flight (VL53L0X)0x29Order
101020341Grove -Sensor de Cor I2C v2.00x29/0x52Order
101020600Grove -Sensor UV I2C (VEML6070)0x38(Data LSB)/0x39(Data MSB)Order
101020041Grove - Sensor de Cor I2C0x39Order
104030011Grove - Display OLED 1,12"0x3COrder
104030008Grove - Display OLED 0,96"0x3COrder
101020034Grove - Bússola Digital de 3 Eixos0x3COrder
101020452Grove -Display OLED 1,12'' V20x3COrder
104030001Grove - LCD com Retroiluminação RGB0x3C/0x3E/0x62Order
104020113Grove -LCD 16 x 2 (Preto em Amarelo)0x3EOrder
104020112Grove -LCD 16 x 2 (Preto em Vermelho)0x3EOrder
104020111Grove -LCD 16 x 2 (Branco em Azul)0x3EOrder
101020074Grove - Sensor de Temperatura e Umidade (Alta Precisão e Mini)0x40Order
101020212Grove -Sensor de Temperatura e Umidade (SHT31)0x44Order
101020089Grove -Sensor de Luz Solar0X45Order
101020091Grove -Mini Trackball0X4AOrder
101020039Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±1,5g)0x4COrder
102020083Grove -RTC de Alta Precisão0x51Order
101020054Grove - Acelerômetro Digital de 3 Eixos (±16g)0x53Order
101020070Grove - Tag NFC0x53/0x57Order
103020013Grove - ADC I2C0x55Order
101020512Grove -Sensor de Gás VOC e eCO2 (SGP30)0X58Order
105020011Grove -Motor Háptico0x5AOrder
101020047Grove - Sensor de Toque I2C0x5A/0x5B/0x5C/0x5DOrder
101020077Grove - Sensor de Temperatura Infravermelho Digital0x5BOrder
101020534Grove -Sensor de Toque Capacitivo I2C de 12 Teclas V2 (MPR121)0x5B(Default)/0x5C/0x5DOrder
101020594Grove -Amplificador de Termopar I2C (MCP9600)0x60(Default)/0x67(Optional)Order
104030001Grove - LCD com Retroiluminação RGB0x62Order
101020013Grove - RTC0x68Order
101020050Grove - Giroscópio Digital de 3 Eixos0x68Order
101020557Grove -Matriz de Sensor de Temperatura Infravermelho (AMG8833)0x68(Default)/0x69(Optional)Order
101020080Grove -IMU 9DOF v2.00x68/0x69Order
101020252Grove -IMU 10DOF v2.00x68/0x69Order
101020059Grove - IMU 9DOF0x68/0x69/0x77Order
101020079Grove - IMU 10DOF0x68/0x77Order
101020585Grove -IMU 9DOF (ICM20600 & AK09918)0x69(Default)/0x68(Optional)Order
101020083Grove - Gestos (PAJ7620U2)0x73Order
101020068Grove - Barômetro (Alta Precisão)0x76Order
101020513Grove -Sensor de Temperatura, Umidade, Pressão e Gás (BME680)0x76(Default)/ 0x77(Optional)Order
101020032Grove - Sensor de Barômetro0x77Order
101020072Grove - Sensor de Barômetro (BMP180)0x77Order
103020024Grove -Sensor de Frequência Cardíaca de Dedo (Finger-clip)0xA0Order
105020010Grove -Driver de Mini Motor I2CDefault: CH1 Write(0xC4), CH1 Read(0xC5);CH2 Write(0xC0), CH2 Read(0xC1); Optional:CH1 Write(0xD0), CH1 Read(0xD1); CH2 Write(0xCC), CH2 Read(0xCD);Order
103020009Grove -NunchuckNAOrder

Referências​

I2C Wikipedia

Suporte Técnico e Discussão sobre Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...