LAN_Communications
1. Configure o servidor LAN
Este projeto requer que o Servidor e a placa de controle principal funcionem na mesma rede local. O princípio: configurar um PC como servidor, conectar a placa de controle principal ao Servidor através da rede local e, em seguida, o PC e a placa se comunicam por meio de uma porta fixa. Primeiro, baixe e instale o assistente de depuração de rede (software Net Assistant network debugging assistant neste projeto). Se a instalação for bem-sucedida, abra o software, selecione "TCP Server" no canto superior esquerdo para definir o "Protocol" e, em seguida, defina o "Local host addr" e o "Local host port" abaixo. Se tudo estiver pronto, clique em "Open" para entrar no Servidor.

2. Depurar o programa MicroPython
Insira o seguinte código no editor de código:
import network
import usocket
from machine import Pin, I2C, ADC, UART, SPI, PWM
from time import sleep
N1 = network.WLAN_SPI(network.STA_IF)
N1.active(True)
print("API list:")
dir(N1)
print("wifi list:")
lis = N1.scan()
for q in lis:
print(q)
N1.connect("CHCK","depot0510")
if N1.isconnected():
print(" ip gateway netmask MAC ssid")
print(N1.ifconfig())
s=usocket.socket()
addr=('192.168.9.243',9999)
s.connect(addr)
s.send('Hello! Wio RP2040')
Preencha a linha 17 (o nome e a senha do WiFi) e a linha 22 (o endereço IP e o número da porta do servidor do computador). Em seguida, execute o programa; você deverá ver a mensagem enviada pela placa de controle principal no registro de dados (Data log) do assistente de depuração de rede.

Se você quiser executar outros códigos após rodar um programa com funções de rede, clique no botão "RUN" na placa de controle principal para reiniciar. Após reiniciar, a placa de controle principal poderá executar outros programas.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
se você tiver qualquer problema técnico, envie a questão em nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.