Pular para o conteúdo principal

LCD_16-2_Characters-Green_Yellow_back_light

Cuidados​


  1. O painel de LCD é feito de vidro. Qualquer choque mecânico (por exemplo, queda de um local alto) irá danificar o módulo de LCD.

  2. Não aplique força excessiva na superfície do display, o que pode fazer com que a cor do display mude de forma anormal.

  3. O polarizador no LCD é facilmente arranhado. Se possível, não remova o filme protetor do LCD até a última etapa da instalação.

  4. Nunca tente desmontar ou retrabalhar o módulo de LCD.

  5. Limpe o LCD apenas com Álcool Isopropílico ou Álcool Etílico. Outros solventes (por exemplo, água) podem danificar o LCD.

  6. Ao montar o módulo de LCD, certifique-se de que ele esteja livre de torções, empenamentos e distorções.

  7. Garanta espaço suficiente (com almofada) entre o gabinete e o painel de LCD para evitar que força externa seja aplicada sobre ele, caso contrário poderá causar danos ao LCD ou degradar o resultado de exibição.

  8. Segure o módulo de LCD apenas pelas laterais. Nunca segure o módulo de LCD aplicando força sobre o heat seal ou TAB.

  9. Nunca aplique força aos componentes do módulo de LCD. Isso pode causar danos invisíveis ou reduzir a confiabilidade.

  10. O módulo de LCD pode ser facilmente danificado por eletricidade estática. Tenha cuidado para manter um ambiente de trabalho antiestático ideal para proteger o módulo de LCD.

  11. Ao retirar o filme protetor do LCD, a carga estática pode causar um padrão de exibição anormal. Isso é normal e voltará ao normal em pouco tempo.

  12. Tome cuidado para não se ferir com a borda afiada do painel de LCD.

  13. Nunca opere o módulo de LCD excedendo as classificações absolutas máximas.

  14. Mantenha a linha de sinal o mais curta possível para evitar que sinais ruidosos sejam aplicados ao módulo de LCD.

  15. Nunca aplique sinal ao módulo de LCD sem fonte de alimentação.

  16. O IC chip (por exemplo, TAB ou COG) é sensível à luz. Um ambiente com iluminação forte pode possivelmente causar mau funcionamento. Recomenda-se uma estrutura de carcaça vedada à luz.

  17. A confiabilidade do módulo de LCD pode ser reduzida por choque térmico.

  18. Ao armazenar o módulo de LCD, evite exposição à luz solar direta, alta umidade, alta temperatura ou baixa temperatura. Esses fatores podem danificar ou degradar o módulo de LCD.

Esquemático​


Diagrama de Blocos​

Especificação​


  • Modo de Exibição do LCD: STN, Positivo, Transflexivo

  • Cor de Exibição: Azul Escuro/ Amarelo Esverdeado

  • Ângulo de Visão: 6H

  • Método de Acionamento: 1/16 duty, 1/5 bias

  • Luz de Fundo: Retroiluminação LED Amarelo-Esverdeada

  • Dimensão Externa: 803615.8 MÁX

nota
  1. O tom de cor pode mudar ligeiramente devido à Temperatura e à Condição de Acionamento.
  2. A Cor é definida como a cor inativa/de fundo

Características AC​

Vss=0V,VDD=5V,TOP=25℃

ItemSímboloMÍNTÍPMÁXUnidade
Tempo de ciclo Etc1500--ns
Largura de nível alto de Etwh700--ns
Largura de nível baixo de Etwl700--ns
Tempo de subida de Etr--18ns
Tempo de descida de Etf--18ns
Tempo de configuração de endereçotas5--ns
Tempo de configuração de endereçotasu210--ns
Tempo de retenção de endereçotah15--ns
Tempo de configuração de dadostdsw300--ns
Tempo de atraso de dadostd--480ns
Tempo de retenção de dados (escrita)tdhw15--ns
Tempo de retenção de dados (leitura)tdhr30--ns
Diagrama de Tempo de Escrita do HostDiagrama de Tempo de Leitura do Host

Definição de pinos e Classificação​


Nº do PinoNome do PinoI/ODescrições
1VSSAlimentaçãoFonte de alimentação negativa, Terra (0V)
2VDDAlimentaçãoFonte de alimentação positiva
3V0AlimentaçãoReferência de contraste do LCD
4RSEntrada
  • RS=ALTO:DB0-DB7=Dados de RAM de exibição
  • RS=BAIXO:DB0-DB7=Dados de instrução
5R/WEntrada

No modo de leitura R/W=ALTO Dados lidos do módulo de LCD, os dados aparecem em DB0-DB7 e podem ser lidos pelo host enquanto E=H e o dispositivo está sendo selecionado

No modo de escrita R/W=BAIXO; Dados escritos no módulo de LCD, os dados que aparecem em DB0-DB7 serão escritos no módulo de LCD em E=H->L e o dispositivo está sendo selecionado.

6EEntrada
7DB0I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
8DB1I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
9DB2I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
10DB3I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
11DB4I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
12DB5I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
13DB6I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
14DB7I/OBarramento de dados; terminal I/O de três estados para dados de exibição ou dados de instrução
15CS1entradaSeleção de Chip, Quando CS1=1(*1) Habilita o acesso ao Lado Esquerdo (64 colunas) do módulo de LCD
16CS2EntradaSeleção de Chip, Quando CS2=1(*1) Habilita o acesso ao Lado Direito (64 colunas) do módulo de LCD
17/RSTEntradaSinal de reset /RST = L, Display desligado, registrador da linha inicial de exibição torna-se 0, nenhum comando ou dado de instrução pode ser aceito /RST = H Funcionamento normal
18VOUTSaídaSaída do Power Booster para V0
19BLAAlimentaçãoAlimentação Positiva para a retroiluminação LED
20BLKAlimentaçãoAlimentação Negativa para a retroiluminação LED

Nota:

Dados de exibição ou de instrução podem ser escritos individualmente ou ao mesmo tempo nos controladores/drivers do módulo de LCD.

Somente leia dados de exibição ou de instrução de um dos controladores/drivers no módulo de LCD por vez, caso contrário pode ocorrer colisão inesperada de dados.

Dimensões Mecânicas​


Dimensão Externa:98.060.013.7MÁX (Veja o Desenho de contorno anexo para detalhes)

Uso​


Registradores Internos​

Existem três registradores em cada seção do módulo de LCD. Cada um deles pode ser controlado de forma independente.

Registrador de Endereço de Página (X)

O registrador de endereço X designa páginas da RAM interna de dados de exibição. A função de contagem não está disponível. O endereço deve ser definido por instrução.

Contador de Endereço de Coluna (Y)

O contador de endereço Y designa o endereço da RAM interna de dados de exibição. Ele pode ser definido por instrução e é incrementado automaticamente em 1 pelas operações de leitura ou escrita de dados de exibição.

Registrador de Linha Inicial de Exibição (Z)

O registrador de endereço Z indica os dados da RAM de exibição para a linha superior do LCD. Ele pode ser usado para rolar o padrão de exibição no LCD.

Programação​


Configuração Básica

Para acionar o módulo de LCD corretamente e fornecer exibição normal, utilize a seguinte configuração

  • Linha inicial de exibição (endereço Z)=0

  • Exibição do LCD = ligada

nota
  1. Essas configurações/comandos devem ser enviados ao módulo de LCD durante a inicialização.
  2. Veja a seção Comandos de Exibição para detalhes.

Ajustando o contraste de exibição do LCD

Um resistor variável deve ser conectado ao módulo de LCD para fornecer uma referência para V0. Ajustar o VR resultará na alteração do contraste de exibição do LCD. O valor recomendado de VR é de 25k a 50k.

Reiniciando o módulo de LCD

O módulo de LCD deve ser inicializado definindo o terminal /RST em nível baixo ao ligar a alimentação.

Quando /RST é puxado para baixo, o módulo de LCD irá:

  • Desligar a exibição

  • O registrador da linha inicial de exibição torna-se 0. (Endereço Z=0)

Enquanto /RST estiver em nível baixo, nenhuma instrução pode ser aceita, exceto leitura de status. Portanto, execute outras instruções após certificar-se de que DB4=0 (clear /RST) e DB7=0 (ready) pela instrução de leitura de status. As condições da fonte de alimentação na energização inicial são as seguintes:

ItemSímboloMínTípMáxUnidade
Tempo de resettrs2.0--us
Tempo de subidatr--150ns

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...