Pular para o conteúdo principal

LCD 8*2 Caracteres - Luz de fundo azul

Esquemático​


Especificações​


Valores máximos absolutos​

ItemSímboloMínMáxUnidade
Tensão de alimentação (Lógica)VDD-VSS-0.37.0V
Tensão de alimentação (LCD)VDD-VO-0.313.0V
Tensão de entradaVI-0.3VDD+0.3V
Temperatura de operaçãoTopr050℃
Temperatura de armazenamentoTstg-1060℃

Dados mecânicos​

ItemDimensões nominaisUnidade
Tamanho do módulo (L×A×P)58.0×32.0×9.5mm
Área de visualização (L×A)36.0×15.0mm
Tamanho do caractere (L×A)2.45×5.0mm
Tamanho do ponto (L×A)0.45×0.5mm
Pesog

Características elétricas​

(VDD=5V±0.25V)

ItemSímboloCondição de testeMínTípMáxUnidade
Tensão alta de entradaVIH-2.2-VDDV
Tensão baixa de entradaVIL--0.3-0.6V
Tensão alta de saídaVOHIOH=0.3mA2.4--V
Tensão baixa de saídaVOLIOL=1.2mA0-0.4V
Corrente de alimentaçãoIDDVDD=5.0V-1.23.0mA
Tensão de acionamento do LCDVDD - VOTa=25℃-5.0-V

Especificações do backlight de LED (Ta=25℃)​

ItemSímboloTípMáxUnidade
Tensão diretaVf4.054.25V
Corrente diretaIf60-mA
Comprimento de onda de emissãoλp568-nm

Definição e classificação dos pinos​


PinoSímboloNívelFunção
1VSS-GND(0V)
2VDD-Tensão de alimentação para lógica (+5V)
3VO-Tensão de acionamento do LCD
4RS H/LH:Dado L:Código de instrução
5R/W H/LH:Leitura L:Gravação
6E H,H->LSinal de habilitação
7DB0 H/LLinha de barramento de dados
8DB1 H/L
9DB2 H/L
10DB3H/L
11DB4 H/L
12DB5 H/L
13DB6 H/L
14DB7 H/L
15LEDA-Alimentação do backlight de LED
16LEDK-

Dimensões mecânicas​

Recursos​

Suporte técnico e discussão sobre o produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...