Pular para o conteúdo principal

Módulo de display digital LightView 201k

Guia de início para o display digital LightView 201k Este guia mostrará como conectar o display digital LightView 201k ao Camera Shield para começar facilmente.

  1. Materiais
  • Seeeduino V3.0
  • Camera Shield
  • Display digital LightView 201k
  1. Conexão

  1. – Brilho+
  2. – Brilho-
  3. – GND
  4. – AV-
  5. – AV+
  6. – GND
  7. – VCC (3.9~5V)

Você precisa conectar apenas 4 linhas.

  1. 4 AV- => V_OUT- do Camera Shield (é necessário soldar um header de 2 pinos)

  2. 5 AV+ =>V_OUT+ do Camera Shield(é necessário soldar um header de 2 pinos)

  3. 6 GND => GND do Arduino

  4. 7 VCC => 5V do Arduino

O conjunto final fica assim:

  1. Como funciona O display precisa apenas de uma entrada AV. O Camera Shield é usado para gerar o sinal AV. Você não precisa carregar nenhum código no Seeeduino. O Seeeduino faz apenas uma coisa: alimentar o Camera Shield. A saída de sinal AV é uma funcionalidade embutida do chipset VC0706 usado no Camera Shield. Em outras palavras, você pode não precisar do Seeeduino + Camera Shield. O que você precisa é de um sinal AV. Você pode conectar o display a qualquer tipo de TV box que possa gerar o sinal AV. Você também pode conectar o display à saída AV de uma GoPro. É isso.

Suporte Técnico e Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...