Pular para o conteúdo principal

Tutorial LinkIt ONE - Obter temperatura com página Web

O que estamos fazendo

LinkIt One com função de comunicação Wi-Fi. Coletamos alguns dados através do LinkIt One. Como o AP de Internet para suportar o acesso a dados, fornecendo um servidor Web. Acessando o endereço IP correspondente é possível obter os dados com o navegador. Na próxima etapa, você precisa conectar o circuito, fazer a aquisição de dados a partir do sensor de temperatura. Em seguida, depois de estar bem equipado com as antenas Wi-Fi e conectado à rede, escolha a rede preenchendo três parâmetros: o nome da rede (WiFi_AP), a senha de acesso (WIFI_PASSWORD) e o modo de transmissão do roteador (opções LWIFI_OPEN, LWIFI_WPA, LWIFI_WEP). Por fim, o código é carregado para o LinkIt One. Usando um dispositivo terminal com rede, abra o navegador e digite o endereço IP para obter os dados de temperatura. (Acesse o endereço IP atribuído via roteador DHCP)

Coisas de que você precisa

  • LinkIt One x 1

  • Placa de ensaio x 1

  • Resistores 330Ω x 1

  • Antena Wi-Fi x 1

Esquemático

Conexão

Código

Clique no botão abaixo para baixar o código para o kit:

Você pode descompactar o arquivo na pasta Examples da sua IDE Arduino.

Para acessar o código de demonstração, abra:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L10_Web_Temp

Observe que você deve abrir o Serial monitor e inserir qualquer coisa para iniciar o programa.

Solução de problemas

  • A antena não funciona?

    • Atenção para verificar se a conexão da antena é estável. (Soquete de antena na parte de trás, marcado como Wi-Fi/BT ANT)
  • Onde está o endereço IP?

    • Primeiro ajuste o modo serial (DEBUG - >MOLDE), você pode fazer a consulta pela porta serial. Clique no canto superior direito do compilador, no ícone de lupa. Consulte normalmente o endereço IP atribuído. (Por favor, clique nesta etapa para alterar Tools - >Port - >COMX)

Tornando isso melhor

Você quer alterar os dados em tempo real? Nós, através da porta Web, monitoramos a variação do valor de sensibilidade à luz.

Para acessar o código de demonstração, abra:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L10_Web_Temp_Advanced

Mais ideias

Se quiser controlar o LinkIt One pela web, como pode ser o controle do funcionamento do hardware?

Referência

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...