Tutorial LinkIt ONE - Hello World
O que estamos fazendo
Na seção anterior, tivemos uma visão de como controlar um LED com componentes eletrônicos, mas vamos fazer alguns truques com software para controle automático do LED. Você só precisa enviar o código que está disponível nesta seção. O código escrito inicialmente liga o LED, após um atraso de 3 s ele o desliga. Vamos começar a usar a placa LinkIt.
Itens necessários
-
LinkIt One x 1
-
Placa de ensaio x 1
-
Resistores 330Ω,1kΩ x 1
-
LED de 5 mm x 1
-
Transistor(2N3904) x 1
Esquema

Conexão

Código
Clique no botão abaixo para baixar o código para o kit:
Você pode descompactar o arquivo na pasta Examples da sua IDE Arduino.
Para acessar o código de demonstração, abra:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L2_Control_LED
const int pinLED = 3; // LED connect to D13
void setup()
{
pinMode(pinLED, OUTPUT); // set direction of D13-OUTPUT
}
void loop()
{
digitalWrite(pinLED, HIGH); // LED on
delay(3000);
digitalWrite(pinLED, LOW); // LED off
delay(100);
}
Solução de problemas
-
Problema ao enviar o código?
- Nesse caso, o possível problema deve ser a seleção incorreta da porta de transferência. Você provavelmente deve modificá-la em "Tools> Serial port>".
-
Não consegue parar o processo?
- Isso ocorre quando o seu código está sendo executado em um loop infinito, então, para encerrar o processo, desconecte a fonte de alimentação da placa.

Deixando melhor
Na seção anterior usamos um capacitor para aumentar lentamente o brilho do LED e diminuir lentamente sua luminosidade. Vamos fazer a mesma coisa sem o capacitor, apenas alterando o código.
Para abrir o código de demonstração:
File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L2_Breath_LED
Mais ideias
Como você altera a frequência do LED modificando o código?
Referência
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.