Pular para o conteúdo principal

Tutorial LinkIt ONE - Marquee

O que estamos fazendo

Os experimentos nas seções anteriores usaram apenas um LED, mas para mostrar efeitos de luz deslumbrantes vamos usar três LEDs. Faça as conexões como mostrado na Fig 4.2, envie o código fornecido abaixo e observe as mudanças que acontecem.

Coisas de que você precisa

  • LinkIt One x 1

  • Placa de ensaio x 1

  • Resistores 330Ω,1kΩ x 3

  • LED de 5 mm x 3

  • Transistor (2N3904) x 3

Esquemático

Conexão

Código

Clique no botão abaixo para baixar o código para o kit:

Você pode descompactar o arquivo na pasta Examples da sua IDE Arduino.

Para acessar o código de demonstração, abra:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Basic -> L4_Control_LEDs

const int pinLed1    = 2;                       // pin of led1
const int pinLed2 = 3; // pin of led2
const int pinLed3 = 4; // pin of led3

void setup()
{
pinMode(pinLed1, OUTPUT); // set all pin OUTPUT
pinMode(pinLed2, OUTPUT);
pinMode(pinLed3, OUTPUT);
}


void loop()
{
digitalWrite(pinLed4, LOW); // led4 off
digitalWrite(pinLed1, HIGH); // led1 on
delay(100);

digitalWrite(pinLed1, LOW); // led1 off
digitalWrite(pinLed2, HIGH); // led2 on

delay(100);

digitalWrite(pinLed2, LOW); // led2 off
digitalWrite(pinLed3, HIGH); // led3 on

delay(100);

digitalWrite(pinLed3, LOW); // led3 off
digitalWrite(pinLed4, HIGH); // led4 on

delay(100);
}

Solução de problemas

  • Verifique a polaridade dos LEDs.

  • Certifique-se de que você conectou os LEDs aos pinos de porta corretos.

Melhorando

Envie o seguinte código com a mesma conexão na protoboard para obter diferentes efeitos de piscagem.

Para acessar o código de demonstração, abra:

File -> Examples -> Starter Kit for LinkIt -> Extend_Lesson –> L4_Control_LEDs_Speed

Mais ideias

Modifique o código existente de modo que a frequência de piscar do LED aumente.

Referência

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...