Linkit Connect 7681

Devido ao encerramento da MediaTek Labs, todos os links relacionados se tornaram inválidos. Se você precisar baixar arquivos relevantes, pesquise-os no seguinte link: https://github.com/MediaTek-Labs.
A placa de desenvolvimento LinkIt Connect 7681 fornece acesso fácil aos cinco pinos GPIO e a uma porta UART — cada um com um LED — do MT7681, para conectar rapidamente controladores periféricos e circuitos eletrônicos. O MT7681 é fornecido no módulo LinkIt Connect 7681, que foi co-desenhado com a AcSiP. Este módulo, que mede apenas 15 x 18 mm, também estará disponível separadamente para integração direta na PCB do seu produto.
Principais Recursos
- Acesso aos cinco pinos GPIO e a uma porta UART fornecidos pelo MT7681, com LEDs conectados
- Antena WiFi integrada no módulo Linkit 7681
- Alimentação via USB (porta Micro USB).
- Design de referência de placa de hardware open source, incluindo esquemático, layouts e detalhes dos pinos.
Especificações
- Núcleo do chipset: MT7681 ANDES N9
- Frequência de clock: 80 MHz
- Flash: 1 MB
- RAM: 64 KB
- Alimentação: regulador de tensão de 3,3 V e 1 A on-board (pode ser alimentado pelo conector USB)
- Conectores: pinos UART/GPIO/SPI disponíveis em conectores (passo de 100 mil/2,54 mm); conector micro USB.
- Tensão de GPIO: 3,3 V
- Quantidade de pinos de saída PWM: 5
- Níveis de PWM: 0~20
- Tensão de UART: 3,3 V
- Especificação Wi-Fi: 802.11 b/g/n para modo Station; 802.11 b/g para modo AP
- Dimensões: 50 x 31 mm
- Outros: botão de reset on-board.
Visão Geral do Hardware

Primeiros Passos
Instalar o Driver USB
Conecte a placa de desenvolvimento LinkIt Connect 7681 à porta USB do PC usando um cabo USB. O driver será instalado automaticamente. (Conforme mostrado abaixo no sistema operacional Windows 7)


Nota
Se o driver não for instalado com sucesso, você pode baixar e instalar o FTDI Driver manualmente.Comece com o MediaTek LinkIt Connect 7681 Developer’s Guide
Este documento fornece uma introdução detalhada ao SDK MediaTek LinkIt Connect 7681, um guia de instalação passo a passo e detalhes sobre como usá-lo para criar e executar aplicações Wi-Fi. Ele também aborda como usar a ferramenta de atualização de placa fornecida no SDK, uma visão geral das APIs e vários guias práticos para realizar operações Wi-Fi comuns com exemplos de código. Detalhes sobre como criar aplicativos MediaTek Smart Connection para Android e iOS também estão incluídos.
Recursos
- MediaTek LinkIt Connect 7681 Developer’s Guide
- MediaTek LinkIt Connect 7681 API Reference
- LinkIt Connect 7681 Hardware Reference Design
- MediaTek LinkIt™ Connect 7681 SDK
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.