Pular para o conteúdo principal

Introdução ao LinkStar

Introdução​

O roteador LinkStar-H68K é equipado com o chip RK3568 Cortex-A55 quad-core, contando com 4 interfaces Ethernet para dual-2.5G e dual-1G, juntamente com a tecnologia Wi-Fi 6 (opcional), ao mesmo tempo em que oferece alta capacidade de armazenamento e funcionalidade de reprodutor de mídia. Neste wiki mostraremos a visão geral do hardware e como começar rapidamente a usar o LinkStar.

Visão Geral do Hardware​

Esta é a visão geral de hardware do LinkStar - H68K, aqui apresentaremos os detalhes de cada componente.

Fonte de Alimentação​

Tensão de Operação5V~24V DC (12V-1A DC recomendado)
Adaptador de Energia DC12V-1A DC (recomendado)
Adaptador de Energia DC12-2A DC para acionamento de hardware adicional (recomendado)
Fonte de alimentação Type-CAbaixo de 5V (não suporta carga rápida)

Rede Ethernet​

Desempenho do Chip​

O RK3568 é um chip SoC 4K topo de linha com alto custo-benefício pertencente à SWICK. Ele adota a arquitetura ARM e integra um Cortex-A55 quad-core com um coprocessador NEON separado para suportar decodificação de vídeo 4K e codificação de vídeo 3K. Muitos poderosos mecanismos de hardware embarcados fornecem desempenho otimizado para aplicações de alto nível.

Interfaces​

ETH0Suporta Ethernet 1G com chip PHY RTL8211F
ETH1Suporta Ethernet 1G com chip PHY RTL8211F
ETH2Suporta Ethernet 2.5G/1G com chip PHY RTL8211F
ETH3Suporta Ethernet 2.5G/1G com chip PHY RTL8211F
USB3.0 Type-CPassagem direta de IO com fonte de alimentação de 5V (não suporta carga rápida)
USB 3.0 Type-Ax1
USB 2.0 Type-Ax2
M2 WIFI(opcional)Módulo MT7921 com interface PCIE2.0
HDMIHDMI 2.0 para saída 4K, áudio e vídeo
Entrada/saída de áudio 3,5 mmImplementado pelo chip de alimentação RK809-5
Receptor infravermelhoModelo IRM-3638
Slot para cartão TFSinal SDIO SDMMC0

Luz Indicadora​

STAIndicador de Disco RígidoIndicador ETH
Indicador de operação/atividadeIndicações de conexão do Disco RígidoIndicação de conexão de rede

Início Rápido​

Com o sistema Android 11 pré-instalado, você pode usar o LinkStar diretamente assim que receber o pacote.

Preparação​

  • LinkStar
  • Conector HDMI
  • Monitor
  • Mouse
  • Adaptador de energia 12V1A

Instalação​

  • Passo 1. Conecte o LinkStar a um monitor e a um mouse.

  • Passo 2. Ligue-o conectando o adaptador de energia 12V1A e pressionando o botão de energia.

  • Passo 3. O monitor será exibido como:
nota

Observe que o botão direito do mouse representa "voltar"; ao clicar nele a página retornará.

Agora você está pronto para começar!

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...