Pular para o conteúdo principal

Lipo Rider Plus (Carregador/Booster) - 5V/2.4A USB Type C

Lipo Rider Plus'' OUTCOME

O Lipo Rider Plus da Seeed não é apenas um carregador rápido, mas também um PowerBoost potente, suporta até 5V/2A de corrente de carregamento, integração de saída boost, saída de até 5V/2.4A, podendo também fornecer 3.3V /250mA. A saída de 3.3V fica normalmente ligada, e a saída de 5V suporta controle por IO ou chave manual, o que significa que você pode usar 3.3V para alimentar um microcontrolador e usar o I/O desse microcontrolador para controlar a saída de 5V, totalmente programável. Uau, difícil acreditar que custa menos de US$ 5!

Simplificando, o Lipo Rider Plus pode carregar a bateria Lipo muito mais rápido e, ao mesmo tempo, fornecer energia forte para o dispositivo escravo. Opa, esquecemos de apresentar a diferença entre o Lipo Rider e o carregador Lipo tradicional.

Recursos

  • Até 5V / 2A de corrente de carregamento - USB Type C
  • Até 5V / 2.4A de corrente de saída - USB Type A
  • Fornece saída de 3.3V / 250mA - Pin Header
  • Suporte para desligamento da saída (controle por IO/chave manual)
  • LED indicador de status de carga onboard + LED indicador de energia em 4 segmentos onboard
  • Ultra-pequeno 2.5cm*4.1cm
  • Layout de camada única, fácil de montar

Primeiros Passos

Conexão de hardware

Lipo Rider Plus'' OUTCOME
cuidado

Certifique-se de usar um protetor de bateria integrado para sua bateria de lítio ou de que você possa conectar um protetor de bateria separado, caso contrário, a bateria poderá ser sobrecarregada ou excessivamente descarregada.

Lipo Rider VS Lipo Charger

Como sabemos, o carregador Lipo tradicional pode carregar a bateria de lítio. Bem, geralmente eles só conseguem carregar. Mas o que um Lipo Rider pode fazer?

Carregando a bateria de lítio

Lipo Rider Plus'' OUTCOME

Claro, o Lipo Rider Plus pode carregar a bateria Lipo, e é muito rápido, 5V/2A, 10W de potência de carregamento, que experiência “voadora”.

Usar a bateria para alimentar o dispositivo

Lipo Rider Plus'' OUTCOME

Não é apenas um carregador, mas também uma fonte de alimentação e um booster. Com a ajuda do Lipo Rider Plus, você pode usar como entrada uma bateria lipo de 3.7V e obter como saída até 5V/2.4A pela porta USB Type-A. Com a chave onboard, você pode controlar facilmente o LIGA/DESLIGA da porta USB. Enquanto isso, fornecemos o cabeçalho de pinos com todas as funções, que também pode fornecer saída de 3.3V/250mA.

Lipo Rider Plus VS Lipo Rider & Lipo Rider Pro

Você pode notar que nós já lançamos o Lipo Rider V1.3 e o Lipo Rider Pro, então, qual é a diferença em relação ao Seeed Lipo Rider? Em resumo, tanto o LiPo Rider Pro quanto o Lipo Rider v1.3 possuem duas portas JST2.0, o que permite usar um painel solar para carregar uma bateria lipo.

Entretanto, o Lipo Rider Plus possui apenas uma porta JST2.0. Portanto, ele não pode usar um painel solar como fonte de energia. A boa notícia é que o Lipo Rider Plus se tornou mais compacto, é quase metade do tamanho do LiPo Rider Pro e do Lipo Rider v1.3, e você pode montá-lo facilmente em qualquer projeto. Mais importante ainda, seu desempenho é muito mais forte que o de seus dois antecessores. Em suma, se você precisa trabalhar com painéis solares, então o LiPo Rider Pro e o Lipo Rider v1.3 são ideais para você; se você quer experimentar carregamento rápido, então o Lipo Rider Plus será sua melhor escolha.

Visualizador Online de Esquemático

Recursos

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...