Pular para o conteúdo principal

Lipo Rider Pro

Alimente seu kit eletrônico favorito com energia verde! O LiPo Rider Pro é uma melhoria do Lipo Rider. Ele fornece uma saída de carga mais pesada (pico de 1A) do que o Lipo Rider. A placa LiPo Rider Pro permite que você “surfe” na onda solar para fazer funcionar seu dispositivo de 5V favorito. A placa LiPo Rider Pro é a solução de energia verde ideal para o seu projeto de sensor externo. Conecte a placa LiPo Rider Pro à sua placa de sensor e ela poderá funcionar com energia solar para sempre! Ela também pode ser usada para carregar telefone celular.

O LiPo Rider Pro é extremamente acessível e fácil de usar. Não é necessário nenhum tipo de programação. Basta conectá‑lo e ele funciona. O CI carregador interno gerencia todo o fluxo de energia entre os vários componentes.

Caso a energia solar não seja suficiente, a porta mini USB permite carregar sua bateria de lítio via USB. Ela também pode ser usada para programar seu kit sem desconectar a placa LiPo Rider Pro.

O LiPo Rider Pro pode ser adquirido como uma placa separada ou como um kit (LiPo Rider Pro + Bateria de Lítio + Painel Solar).

Recursos​


  • Saída de carga máxima de 1A
  • Conector de bateria e de painel solar é JST 2.0
  • Fonte de alimentação USB estável de 5V independente da fonte
  • Algoritmos de carga/recarga incorporados no chip
  • Carrega bateria de polímero de lítio por meio de energia solar ou USB
  • Tensão de alimentação estável através de bateria de lítio ou USB
  • 2 portas USB permitem programar seu kit enquanto carrega a bateria de lítio
  • Indicações por LED para bateria cheia ou estados de carregamento
  • Escalável para múltiplas baterias de lítio e painéis solares grandes/múltiplos por meio de simples modificações do usuário final
  • 4 LEDs verdes indicam a quantidade de eletricidade da bateria de lítio

Ideias de Aplicação​


  • Energia verde e fonte de backup para rede distribuída de sensores externos
  • Carregador para baterias de lítio
  • Carregador para telefone celular
cuidado
  1. O LiPo Rider Pro possui conectores diferentes do LiPo Rider v1.0; o primeiro é JST 2.0 e o segundo é JST 2.54.

  2. Componentes eletrônicos vivos e expostos.

  3. A placa pode ficar quente ao fornecer cargas grandes.

  4. Potencial curto‑circuito ou choque elétrico, especialmente se o dispositivo ficar molhado quando colocado ao ar livre para coleta de energia solar.

Dimensões​


As dimensões do LiPo Rider Pro são como as da Bateria de Polímero de Lítio 6A.

Especificações​

Itens

Mín

Norm

Máx

Vin Solar

4.8V

5.0V

6.5V(10s)

Icharge (RIset=3.9kΩ)

400mA

500mA

600mA

Iload

0mA

1000mA

Vbatt(Rx=0Ω)

4.2V

Vsource USB

5.0V

Vdestination USB

5.0V

Definição de pinos e classificação​

Instruções de pinos e indicação de LED

  • Tensão de entrada menor que a tensão de limiar
  • A tensão de entrada menor que a tensão da bateria
Nível do pino CH (estado do LED vermelho)Nível do pino OK (estado do LED verde)Descrição
Nível baixo (ON)Nível alto (OFF)Carregando
Nível alto (OFF)Nível baixo (último ON)Completo
Sinal de pulso (Pisca)Sinal de pulso (ON)A bateria não existe
Nível alto (OFF)Nível alto (OFF)Duas situações:

Indicador de bateria por LED

O LiPo Rider Pro possui quatro indicadores de bateria por LED, como no celular, e você pode ver a carga da bateria apenas pressionando o botão K2 como abaixo:

Parâmetros do indicador de bateria por LED

Quantidade de indicadores acesosQuantidade de eletricidade
490~100%
360~90%
230~60%
110~30%
00~10%

Uso​

Exemplo

Fonte de Alimentação para Dispositivo Sensor Externo

Uma aplicação importante da placa Lipo Rider Pro é como uma fonte de alimentação acessível para sensores externos. O dispositivo sensor externo será alimentado pela bateria de lítio suplementada pelo painel solar. Observe que não é recomendado operar o sensor externo SOMENTE com energia solar, pois ela pode variar ao longo do dia e causar reinicialização / desligamento inesperado do sensor. Neste caso, o dispositivo está operando em “USB Mode”.

Se for necessário reprogramar o firmware do dispositivo sensor externo, simplesmente conecte a porta mini USB ao seu PC, o que colocará o dispositivo em “Program Mode”, como explicado acima.

Baterias maiores/múltiplas e/ou painéis solares podem ser usados, mas apenas com modificações feitas pelo usuário final.

Carregar bateria de polímero de lítio por meio de energia solar

Visualizador Online de Esquemático​

Recursos​


Projeto​

Monitoramento PlantSigfox Recupera umidade do ar/solo, temperatura e brilho (e raios RGB). Também envia a localização e, assim, fornece previsões do tempo.

Sistema de Detecção de Passos em uma Via com Arduino O objetivo do projeto é detectar a passagem de carros e pessoas na entrada de um pomar e emitir um bipe de aviso dentro de casa.

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...