Lipo Rider V1.1

Alimente seu kit eletrônico favorito com energia verde! A placa Lipo Rider permite que você surfe na onda solar para rodar seu dispositivo de 5V favorito. A placa Lipo Rider é a solução ideal de energia verde para o seu projeto de sensor externo. Conecte a placa Lipo Rider à sua placa de sensor e ela poderá funcionar com energia solar para sempre!
O LipoRider é extremamente acessível e fácil de usar. Não é necessária programação. Basta conectar e funciona. O CI carregador interno gerencia todo o fluxo de energia entre os vários componentes.
Caso a energia solar não seja suficiente, a porta microUSB permite que você carregue sua bateria de lítio por USB. Ela também pode ser usada para programar seu kit sem destacar a placa Lipo Rider.
O Lipo Rider pode ser adquirido como uma placa separada ou como um kit (Lipo Rider + Bateria de Lítio + Painel Solar) na Seeed Studio.
Modelo:POW115D2P
Recursos
-
Conector Jst 2.0
-
Fonte de alimentação USB estável de 5V, independentemente da fonte
-
Algoritmos de carga/recarga integrados no chip
-
Carrega bateria de polímero de lítio por energia solar ou USB
-
Tensão de alimentação estável por bateria de lítio ou USB
-
2 x portas USB permitem programar seu kit enquanto carrega a bateria de lítio
-
Indicações por LED para bateria cheia ou em estado de carregamento
-
Design simples significa custo extremamente baixo
-
Escalável para múltiplas baterias de lítio e painéis solares grandes/múltiplos por meio de simples modificações pelo usuário final
Ideias de Aplicação
-
Energia verde e fonte de backup para rede de sensores externos distribuída
-
Carregador para baterias de lítio
Cuidados
-
Componentes eletrônicos vivos e expostos
-
A placa pode esquentar ao alimentar cargas grandes
-
Curto-circuito potencial ou choque elétrico, especialmente se o dispositivo ficar molhado quando colocado ao ar livre para coleta de energia solar
-
Não é recomendado para carregar telefones celulares, pois o módulo pode superaquecer
Esquemático
Diagrama em Blocos
Especificação
-
Pequena área ocupada – Dimensões = C47 × A37.5 × P6.6
-
600mA de corrente máxima de carga para a bateria de lítio
-
350mA de corrente máxima de alimentação a partir da bateria de lítio
-
Diodos de potência para evitar retorno de corrente do dispositivo USB para a bateria Lipo
Especificação Chave
| Itens | Mín | Norm | Máx |
|---|---|---|---|
| Iin Solar | 4.8V | 5.0V | 6.5V |
| Icharge (RIset=3.9kΩ) | 400mA | 500mA | 600mA |
| Isupply 0mA | 350mA | ||
| Vbatt(Rx=0Ω) | 4.2V | ||
| Vsource USB 5.0V | Vdestination USB 5.0V |
Definição de Pinos e Classificação
Instruções de Pinos e Indicação dos LEDs
| Nível do pino CH(estado do LED vermelho) | Nível do pino OK(estado do LED verde) | Declarações |
|---|---|---|
| nível baixo(aceso) | nível alto(apagado) | Carregando |
| nível alto(apagado) | nível baixo(último aceso) | Completo |
| sinal de pulso(piscando) | sinal de pulso(aceso) | A bateria não existe |
| nível alto(apagado) | nível alto(apagado) | Duas situações :- Tensão de entrada menor que a tensão de gate - A tensão de entrada menor que a tensão da bateria |
Uso
O Lipo Rider funciona como um módulo de alimentação para fornecer uma potência estável de 5VCC para projetos MCU. Aqui está um exemplo para gerar uma forma de onda de saída de 300mA para uma fonte de alimentação:

Configuração de Hardware
Componentes de Hardware
Painel Solar
O painel solar é conectado à placa através do conector JST inferior. Observe que o CI carregador solar só aceita tensão de entrada dentro da faixa de 4,8-6,5V. Se o LED de carregamento não estiver aceso, isso pode ser devido a:
1.Bateria de Lítio Cheia
2.Tensão do Painel Solar fora da faixa (muito provavelmente devido à potência solar insuficiente).
No segundo caso, reposicione seu painel solar para receber mais luz solar, se possível. Nenhuma das condições acima impedirá o Lipo Rider de fornecer uma alimentação estável de 5V para o USB, a menos que a bateria esteja descarregada.
Equações do Painel Solar
Potência de Saída do Painel Solar = Corrente de saída × Tensão de alimentação
por exemplo, 1W = Iout× 5V
Iout = 200mA
Portanto, carregar por 1 hora fornecerá 200mAh, ignorando perdas. Para uma bateria de 1000mAH, carregar de vazia até cheia levará aproximadamente 5 horas em condições ideais.
Bateria de Lítio
O nome Lipo Rider sugere que seja usada uma bateria de polímero de lítio. Porém, a química de uma bateria de polímero de lítio e de íons de lítio é suficientemente semelhante para que os dois tipos de bateria sejam usados de forma intercambiável. Caso mais de uma bateria seja utilizada, conecte-as em paralelo em vez de em série, pois o CI carregador fornece 4,2V.
Chave deslizante
A chave deslizante controla a fonte da alimentação USB de 5V. ON – Carga habilitada pela bateria de lítio e/ou solar OFF – Carga desabilitada pela bateria de lítio e/ou solar
Porta USB de Fonte
A porta USB de fonte é uma porta mini USB que é usada como uma porta USB normal. A porta USB de fonte pode ser usada para carregar a bateria de lítio ou conectada ao dispositivo de destino por meio da porta USB de destino.
Porta USB de Destino
A porta USB de destino é onde o dispositivo de destino deve ser conectado. A alimentação para o dispositivo de destino será fornecida pela placa Lipo Rider. A alimentação será proveniente do painel solar, da bateria de lítio ou da porta USB de fonte.
Direções do Fluxo de Energia em Diferentes Cenários de Conexão
Devido ao grande número de combinações, incluí apenas os principais cenários:
Modo Autônomo
Energia Solar carrega a bateria de lítio
Modo USB
Energia Solar carrega a bateria de lítio. A bateria de lítio alimenta o dispositivo USB de destino
Modo de Programação
A USB de fonte irá carregar a bateria de lítio e alimentar o dispositivo USB de destino. A conexão de dados será habilitada entre os dispositivos USB de fonte e de destino
Exemplo
Fonte de Alimentação para Dispositivo Sensor Externo
Uma aplicação importante da placa Lipo Rider é como uma fonte de alimentação acessível para sensores externos. O dispositivo sensor externo será alimentado pela bateria de lítio suplementada pelo painel solar. Observe que não é recomendado operar o sensor externo SOMENTE com energia solar, pois esta pode variar durante o dia e causar a reinicialização/desligamento inesperado do sensor. Neste caso, o dispositivo está operando em “Modo USB”.
Se uma reprogramação de firmware do dispositivo sensor externo for necessária, basta conectar a porta mini USB ao seu PC, o que colocará o dispositivo em “Modo de Programação”, conforme explicado acima.
Baterias e/ou painéis solares maiores/múltiplos podem ser usados, mas apenas com modificações realizadas pelo usuário final.
Lipo Rider alimentando um Arduino Duemilanove (não é exatamente um sensor externo neste caso, pois não conectei nenhum sensor e ele não está ao ar livre, mas você entendeu a ideia)
Suporte
Se você tiver dúvidas ou outras ideias de design melhores, pode acessar nosso fórum ou wish para discutir.
Rastreador de Versão
| Revisão | Descrições | Data | Editor |
|---|---|---|---|
| Lipo Rider V0.9b | Lançamento público inicial | 2 Nov, 2010 | Lafier |
| Lipo Rider V1.0 | Revisar lançamento | 11 Jan, 2011 | Silas Wan |
| Lipo Rider V1.1 | Alterar o conector Jst de 2.54 para 2.0 | 2 Nov, 2011 | Mike |
Visualizador Online do Esquemático
Recursos
Como comprar
Clique aqui para comprar Lipo Rider ,ou outros produtos que você gostar.
Veja Também
Licenciamento
Esta documentação é licenciada sob a Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 3.0. O código-fonte e as bibliotecas são licenciados sob GPL/LGPL; consulte os arquivos de código-fonte para detalhes.
Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.