Como fazer login no Raspberry Pi OS/ Ubuntu OS ou outros sistemas usando um conversor USB para serial
Se você tiver um USB to Serial Converter, pode seguir as etapas abaixo para fazer login no Raspberry Pi OS
Conecte jumpers de um USB to Serial Converter aos pinos UART no conector GPIO de 40 pinos do reTerminal da seguinte forma

Agora vamos configurar o software no computador. Siga de acordo com o seu sistema operacional
Para Windows
-
Passo 1. Conecte o USB to Serial Converter ao PC
-
Passo 2. Abra o Device Manager digitando Device Manager na caixa de pesquisa do Windows
-
Passo 3. Clique na seta de expansão em Ports (COM & LPT) e encontre o nome da porta serial conectada (ex: COM7)

- Passo 4. Baixe e instale o Putty acessando este link
Nota: Putty é um cliente SSH e telnet que você pode usar para conectar ao reTerminal via SSH. Você pode pular esta etapa se já tiver o Putty instalado
-
Passo 5. Abra o Putty para conectar o PC ao reTerminal
-
Passo 6. Selecione Serial em Connection Type
-
Passo 7. Configure as definições da seguinte forma:
- Serial line: COM7 (escolha sua porta COM)
- Speed: 9600

-
Passo 8. Clique em Open
-
Passo 9. Na janela do Putty, insira os dados de login da seguinte forma
- Username: pi
- Password: raspberry
- Passo 10. Se você tiver feito login com sucesso no Raspberry Pi OS, verá a seguinte saída

Para Mac/Linux
-
Passo 1. Conecte o USB to Serial Converter ao PC
-
Passo 2. Abra uma janela de terminal no Mac/Linux
-
Passo 3. Digite o seguinte para atualizar a lista de pacotes
sudo apt-get update
- Passo 4. Digite o seguinte para instalar o minicom
sudo apt-get install minicom
- Passo 5. Digite o seguinte no terminal para visualizar os dispositivos seriais conectados
dmesg | grep tty
Ex:
[ 1562.048241] cdc_acm 1-3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
- Passo 6. Conecte-se ao dispositivo serial digitando o seguinte
minicom -D /dev/ttyACM0 -b 9600
Nota: A taxa de transmissão (baud rate) é configurada para 9600
- Passo 7. Depois das conexões de hardware mencionadas acima, ligue a energia na tomada da parede para ligar o reTerminal
Agora você fez login com sucesso no Raspberry Pi OS!