Pular para o conteúdo principal

Visão geral

Noções básicas de LoRaWAN

LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) é um protocolo de comunicação sem fio de baixo consumo e longo alcance, projetado especificamente para aplicações de Internet das Coisas (IoT). Ele fornece recursos de comunicação de longa distância e baixo consumo de energia para dispositivos IoT. As principais características do LoRaWAN incluem:

  • Comunicação de longo alcance
  • Baixo consumo de energia
  • Pode ser implantado de forma pública ou privada
  • Conectividade de dispositivos em grande escala

Devido a essas características, é amplamente aplicado em agricultura inteligente, cidade inteligente, monitoramento ambiental e outras aplicações de detecção sem fio.

Para saber mais sobre LoRaWAN, clique aqui.

SenseCAP LoRaWAN Starter Kit

SenseCAP LoRaWAN Starter Kit tem como objetivo facilitar que os usuários adquiram e apliquem rapidamente conhecimento prático de LoRaWAN. O kit inclui NM2 Multiple platform gateway, XIAO S3, Grove Wio-E5, Temperature & Humidity Sensor, Moisture Sensor, outros Grove expansíveis, permitindo que os usuários participem de um aprendizado prático da arquitetura LoRaWAN e os capacitando a desenvolver ainda mais seus próprios projetos.

Como um LoRaWAN Starter Kit, ele inclui todos os componentes da arquitetura LoRaWAN, incluindo nós, gateways e até a plataforma em nuvem SenseCAP. O kit oferece um conjunto abrangente de recursos que permite que você experimente totalmente a tecnologia LoRaWAN. Com este kit, você pode realizar várias atividades práticas, como testes de distância, testes de rede e desenvolvimento de projetos. Ele fornece uma solução completa que permite que você se aprofunde em todos os aspectos do LoRaWAN, validando seu desempenho e funcionalidade por meio de aplicações do mundo real. Seja você iniciante ou desenvolvedor experiente, este kit atende às suas necessidades de aprendizado e prática no campo do LoRaWAN.

Produtos relacionados:

NameDescription
S210xUma série de sensores industriais LoRaWAN® sem fio.
S2100 dataloggerPode se conectar a sensores MODBUS-RTU RS485/Analógico/GPIO e transmitir dados dos sensores para a rede LoRaWAN
M2 Multi-Platform LoRaWAN Indoor GatewayUm gateway LoRaWAN® padrão que suporta conexão a diferentes servidores de rede
Wio-E5 Dev KitUm conjunto de ferramentas de desenvolvimento compacto e fácil de usar para você liberar o poderoso desempenho do módulo LoRa Wio-E5 STM32WLE5JC.

Primeiros Passos

Preparação

Hardware

Componentes eletrônicos

O kit deve incluir os seguintes componentes eletrônicos. Por favor, verifique se estão completos.** **

Antes de iniciar o projeto, você precisa soldar os headers na placa XIAO e instalar a antena.

Soldar header

XIAO ESP32S3 é enviado sem pinos de header por padrão, você precisa preparar seus próprios pinos e soldá-los aos pinos correspondentes do XIAO para poder conectar à placa de expansão ou ao sensor.

Devido ao tamanho reduzido do XIAO ESP32S3, tenha cuidado ao soldar os headers, não junte pinos diferentes e não deixe a solda encostar no shield ou em outros componentes. Caso contrário, isso pode fazer com que o XIAO entre em curto-circuito ou não funcione corretamente, e as consequências causadas por isso serão de responsabilidade do usuário.

Instalação da antena

No canto inferior esquerdo da parte frontal do XIAO ESP32S3, há um "WiFi/BT Antenna Connector" separado. Para obter um sinal melhor de WiFi/Bluetooth, você precisa pegar a antena dentro da embalagem e instalá-la no conector.

Há um pequeno truque para a instalação da antena: se você simplesmente pressionar com força para baixo, verá que é muito difícil pressionar e seus dedos vão doer! A maneira correta de instalar a antena é primeiro encaixar um lado do conector da antena no bloco do conector e, em seguida, pressionar um pouco o outro lado; a antena será instalada.

Para remover a antena é o mesmo caso, não use força bruta puxando a antena diretamente; faça força para levantar de um lado, e a antena sairá facilmente.

Software

Você pode optar por usar nossa plataforma em nuvem SenseCAP integrada ou usar um LoRaWAN Network Server de terceiros, como The Things Network. Recomendamos usar a plataforma em nuvem SenseCAP para a melhor experiência do usuário. Abaixo estão os links relevantes.

  1. Clique para abrir a página Web do SenseCAP Portal

Escaneie para baixar o SenseCAP Mate APP

Inicialização rápida e sem código com LoRaWAN Starter Kit

Etapa 1 Ligar e conectar à Internet

O kit inclui o SenseCAP Multi-Platform LoRaWAN Indoor Gateway(SX1302) - EU868 - Seeed Studio, que é um gateway LoRaWAN® padrão que suporta conexão a diferentes servidores de rede. Ele pode ser usado não apenas para desenvolvimento pessoal com LoRa, mas também em conjunto com sensores industriais. Neste wiki, o fluxo de dados passará pela SenseCAP Cloud. O modelo padrão em execução neste gateway é SenseCAP, portanto você não precisa fazer configuração extra, apenas ligue o gateway e conecte-o à Internet por ETH ou WIFI.

Conectar ao cabo ETH

O modo rápido – conecte o cabo Ethernet à porta Ethernet, e o indicador na parte superior ficará verde fixo se o gateway se conectar à Internet com sucesso.

Conectar ao WIFI via Luci

Há duas maneiras de o usuário fazer login na página de configuração Luci.:

Acessar via roteador

  1. Conecte seu gateway a um cabo Ethernet e conecte seu PC ao mesmo roteador.

Nota: Seu PC e o dispositivo devem estar conectados ao mesmo roteador/rede.

  1. Verifique o endereço IP do seu dispositivo na página de administração do seu roteador.
  2. Obtenha o nome de usuário e a senha do seu dispositivo: você pode encontrar o nome de usuário e a senha na etiqueta do dispositivo.
  1. Digite o endereço IP do seu dispositivo em um navegador para entrar na página Luci. Em seguida, insira o nome de usuário e a senha do seu dispositivo para fazer login.

Acessar via hotspot AP do dispositivo

  1. Pressione o botão por 5 s até que o indicador azul pisque lentamente para entrar no modo de configuração.
  2. O nome do hotspot AP é SenseCAP_XXXXXX (endereço MAC de 6 dígitos), a senha padrão é 12345678; conecte seu computador a esse hotspot AP.
  1. Obtenha o nome de usuário e a senha do seu dispositivo. Você pode encontrar o nome de usuário e a senha na etiqueta do dispositivo.

  2. Digite o endereço IP (192.168.168.1) no seu navegador para entrar no Local Console. Em seguida, digite o nome de usuário e a senha do dispositivo e clique no botão Login.

Conectar ao WIFI

Clique em Network - Wireless

Clique no botão Scan para escanear o WIFI.

Selecione seu WI-FI para entrar na rede.

Envie a senha do Wi-Fi e, em seguida, clique em Submit and Save.

Depois clique em Save and Apply para aplicar suas configurações.

O indicador na parte superior ficará verde fixo se o gateway for conectado com sucesso ao WIFI.

Etapa 2 Conectar nós

Conecte o Grove-Capacitive Soil Moisture Sensor, Temperature & Humidity Sensor e o módulo sem fio Grove-Wio-E5 à XIAO Expansion Board.

Etapa 3 Escanear o QR Code do Grove-Wio-E5

Abra o SenseCAP Mate APP após baixar a versão correspondente do APP de acordo com todos os sistemas móveis que você usa. Se for a primeira vez que você usa a plataforma SenseCAP, registre uma conta primeiro.

Clique no + no canto superior direito e selecione Add device para vincular o Grove - Wio-E5.

Alinhe a caixa no centro da câmera com o código QR na parte de trás do Grove - Wio-E5 para escanear o código e vincular seu kit. Observe que o código QR na parte frontal do Wio E5 não deve ser escaneado.

Passo 4 Ver dados

Após a vinculação bem-sucedida usando o SenseCAP Mate App, você verá os dados do sensor exibidos no aplicativo.

dica

O SenseCAP Mate App não atualizará automaticamente as informações de dados; você precisará rolar manualmente para baixo na página do sensor para atualizar os dados. Se você não visualizar novos dados por mais de 10 minutos, pode tentar reiniciar o Wio Terminal acionando o botão lateral para baixo uma vez.

Apêndice

Loading Comments...