Matrix Clock

O Matrix clock é um único board, altamente compacto, compatível com Arduino, que exibe a hora em um display de matriz de LEDs. O display e a rica biblioteca de firmware permitem transições animadas entre os minutos.


Baseado no Arduino Leonardo, o Matrix Clock é totalmente compatível com a IDE do Arduino e pode ser facilmente atualizado ou personalizado com novos sketches, enviados por meio de um cabo USB Micro. Um Relógio de Tempo Real com Calendário alimentado por bateria tipo moeda mantém o controle da hora e da data quando a unidade não está ligada. O Matrix Clock também pode tocar alarmes musicais que podem ser facilmente reprogramados com melodias diferentes. Devido ao seu formato compacto, o Matrix clock pode ser colocado em qualquer número de gabinetes – até mesmo em um gabinete no estilo relógio de bolso. Se a portabilidade for desejável, a unidade pode ser alimentada por bateria e há uma função de suspensão disponível (levando um dos pinos de expansão ao terra) para estender a vida útil da bateria.
Recursos
- Display de matriz de LEDs 16x8
- Microcontrolador ATMEGA32U4
- Relógio de Tempo Real com Calendário alimentado por bateria tipo moeda
- Driver de LED Texas Instruments TLC5920
- 4 botões
- Saída para alto-falante piezo
- Entrada para modo de suspensão
- 2 entradas de energia, conector USB Micro ou 6V - 9V CC. (Normalmente alimentado por Vin, comutando quando a energia USB está presente).
Instruções

Especificações
| Microcontroller | Atmel ATmega32u4 em encapsulamento TQFP-44 |
| Operating Voltage | 5V alimentado por USB ou de 6V a 9V |
| Power and communications | USB Micro B |
| Current | Aproximadamente 90mA em média durante a operação normal Máx. 300mA |
| LED Matrix | 2x 8x8 LEDs verdes de 3mm |
| Clock speed | Microcontroler 16MHz, RTCC 32.7 |
| SRAM | 2,5 KB |
| EEPROM | 1 KB |
| Flash Memory | 32 KB |
| Expansion Header | Gnd, Vin, 5V, Sleep, Piezo-, Pezo+ |
Esquemático
PCB

Licenciamento
http://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png
Matrix Clock V1 por Dan Hamer é licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer a você diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.