Pular para o conteúdo principal

Radar Doppler de 24GHz

MW2401TR11 é um módulo sensor de micro-ondas para detecção de movimento humano de 24GHz, com alta integração e algoritmo inteligente avançado, equipado com um transceptor de alto desempenho. A antena não apenas possui boa diretividade, como também pode ajustar a área de cobertura por meio de configurações de software de acordo com diferentes cenários de aplicação, e filtrar interferências por meio de algoritmos inteligentes. Além disso, é capaz de identificar efetivamente movimentos sutis de objetos.

Recursos​

  • Reconhece sensivelmente pequenos movimentos de pessoas
  • O módulo de micro-ondas de 24Ghz pode reconhecer de forma altamente eficaz o estado do objeto
  • Suporta sinal original e saída de sinal digital de nível alto ou baixo
  • Distância de detecção e sensibilidade são ajustáveis (Máximo: 20 metros)
  • Antena em tamanho reduzido com função de detecção de ângulo de azimute de 170 °
  • Há porta I/O reservada e suporte à comunicação pela porta UART
  • Padrões de teste de certificação FCC/CE/RS

Especificação​

itemValue
Power supply 5 - 12 V
Current consumption 50-56 mA (Current can reduce by the distance required)
operating temperature -30 - 85 °C
working frequency 50HZ - 60HZ
Output delay 2s - infinito (ajustável por software)
Transmitting frequency 24 - 24.25 GHz
Digital high-level signal 3.2 - 3.3 V
Digital low-level signal 0 - 0.2 V
Hanging height 3 - 10 metros (ajustável por software)
Radius of reaction2 - 5 metros (ajustável por software)
Radius of Micro0.5 - 3 metros (ajustável por software)
Detection angle150 - 170°

Dimensões​

  • 20mm x 20mm x 2.54mm

Visão geral do hardware​

ip R2 é interface I/O reservada.

Detalhes técnicos​

Definição da interface
NumberPinFunction
1TXA porta TX pode ser usada como I/O com função ADC (tensão: 3.3 V)
2GNDConexão ao terra
3OUTPorta de saída de detecção I/O (tensão: 3.3 V & forma de onda de saída definida pelo usuário)
4VIN5 - 12 V
5RXA porta RX pode ser usada como I/O com função ADC (tensão: 3.3 V)

Plataforma suportada​

Arduino

Primeiros passos​

Materiais necessários​

Seeeduino Cortex-M0+MW2401TR11
enter image description hereenter image description here
Adquira agoraAdquira agora
dica

isto é apenas um exemplo, você pode usar outros dispositivos com porta RX e TX ou configurar uma porta serial por software para simular portas TX e TX; também pode usar apenas a porta OUT para saída de sinal de nível alto ou baixo sem RX e TX.

Hardware​

MW2401TR11 with seeeduino Cortex-M0+ connection

  • passo 1. Siga a figura acima para conectar os fios.
  • passo 2. Conecte o cabo de alimentação type-c ao Seeeduino Cortex-MO+.

Software​

int MW_out = 2;   
// set pin 2 as OUT port
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(115200);
pinMode(MW_out, INPUT);
}

void loop() {
Serial.println(analogRead(MW_out));
delay(2000);
if (Serial1.available()){
//Serial.println("data be ready to present");
uint8_t begin_code = Serial1.read();
delay(10);
uint8_t state_code = Serial1.read();
delay(10);
uint8_t gear_code = Serial1.read();
delay(10);
uint8_t delay_code = Serial1.read();
delay(10);
uint8_t check_code = Serial1.read();

if(begin_code == 170){ //confirm the hearder alway present 0xaa
check_code = begin_code + state_code + gear_code + delay_code;
if(check_code == 175) Serial.println("object state:stop");
if(check_code == 176) Serial.println("object state:closing_5");
if(check_code == 177) Serial.println("object state:leaving");
if(check_code == 172) Serial.println("object state:closing_1");
}
else Serial.println("no data recived");
}
while(Serial1.read()>=0); //clear buffer
}

  • passo 4. abra o Serial Monitor e você verá os dados sendo impressos.

1018 e 1019 significam sinal de nível alto, 4 e 5 significam sinal de nível baixo; normalmente, se o sinal de nível baixo estiver presente, os dados de ação não serão apresentados.

Aqui está uma simples demonstração: quando minha mão está se afastando, o monitor exibe o estado do objeto: leaving when my hand is leaving

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão de Produtos​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...