Mini Soldering Iron

Mini Soldering Iron é um ferro de solda fino, leve, com controle de temperatura preciso e aquecimento rápido (temperatura ambiente a 300℃ em 10 segundos) com um display OLED, que será uma ferramenta essencial no seu kit de desenvolvimento. Ele também possui modo de suspensão e notificação de superaquecimento. Além disso, é fácil de montar e seguro contra ESD (através de grampo de aterramento). A faixa de temperatura deste ferro é de 100 ~ 400 ℃ (212 ~ 752 ℉), e ele contém duas pontas de solda integradas (com aquecedor) e compactas para diferentes situações. Você pode configurar suas definições pela interface USB micro tipo-B.[1]
[1]Esta página apenas mostra uma maneira mais rápida e as principais informações para começar. Para informações detalhadas, consulte o manual incluído.
![]() | ![]() |
|---|---|
| Para padrão da UE | Para padrão dos EUA |
Recursos
-
Controle de temperatura preciso (estabilidade de temperatura dentro de ± 2%)
-
Ferro fino e leve, sem fadiga para longos períodos de trabalho
-
Aquecimento rápido para alta eficiência
-
Adaptador de energia separado para maior segurança pessoal
-
Grampo de aterramento para ser livre de ESD
-
Interface USB micro tipo-B para configuração personalizada do sistema e atualização de firmware
-
Não é necessário calibração manual
-
Unidade de temperatura comutável (℃ ou ℉)
Especificações
| Tela | OLED |
| Interface USB | USB micro tipo-B |
| Peso | 33g (adaptador de energia não incluído) |
| Potência | 65W |
| Tensão de entrada (para o adaptador de energia) | 100 ~ 240 V |
| Faixa de temperatura | 100 ~ 400 ℃(212 ~ 752 ℉) |
| Impedância das pontas para o terra | 2 Ω |
| Estabilidade de temperatura | ± 2% |
| Temperatura do modo de suspensão | 200℃(392℉), ajustável |
Lista de peças'
| Nome das peças | Quantidade |
|---|---|
| Mini Soldering Iron (parte principal) | 1PC |
| Kit de soldagem em PCB | 1PC |
| Ponta de ferro de solda tipo-BC2 | 1PC |
| Ponta de ferro de solda tipo-B2 | 1PC |
| Suporte para ferro de solda | 1PC |
| Kit de soldagem em PCB | 1PC |
| Adaptador de energia DC5525 | 1PC |
| Grampos de aterramento | 1PC |
| Chave hexagonal ( e dois parafusos de reserva) | 1PC |
| Manual | 1PC |
Primeiros Passos
Nota: Neste caso mostramos um ambiente geral de desenvolvimento. Esta seção mostra como realizar operações básicas com este ferro de solda. Para mais detalhes, consulte o manual incluído na embalagem.
Vista explodida

- ①. Parafuso de fixação da ponta do ferro de solda
- ②. Botão A
- ③. Botão B
- ④. Parafuso de ajuste
- ⑤. Porta de energia
- ⑥. Micro USB
- ⑦. Porta DC5525 12-24V
- ⑧. Porta de conexão da ponta do ferro de solda
- ⑨. Lado de conexão do ferro de solda
- ⑩. Elemento de aquecimento do ferro de solda
- ②. Botão A
Montar o ferro de solda

-
Desrosqueie o parafuso de fixação da ponta, insira a ponta de solda na porta de conexão e, em seguida, aperte o parafuso.
-
Conecte os fios de terra ao parafuso de ajuste de aterramento.
-
Conecte o conector DC ao Mini Soldering Iron, conecte o cabo de alimentação e ligue o dispositivo conforme necessário.
Operações básicas
Ajustar temperatura
Pressione os botões para ajustar as temperaturas.
Pressione o botão A para aumentar a temperatura, pressione o botão B para diminuir a temperatura.
Calibração
- Pressione o botão B no modo de espera (estado sem aquecimento) para entrar no modo termômetro.

- Pressione simultaneamente o botão B e o botão A para entrar no modo termômetro. Ele executará a operação de calibração automaticamente, sem necessidade de operação manual.

- Após cerca de 30 segundos, mantenha pressionado qualquer um dos botões para sair do modo de calibração.

- A figura da esquerda mostra que a calibração automática foi bem-sucedida e a figura da direita mostra que a calibração automática falhou. Se a calibração automática falhar, repita os passos anteriores.
Um pequeno exercício
Você pode fazer um teste de soldagem de alguns LEDs e resistores em uma placa de circuito impresso em forma de folha que está incluída na embalagem.
- Monte um ferro de solda com os passos descritos acima.
- Solde todos os quatro LEDs e quatro resistores na placa de circuito impresso.
Nota que você deve alinhar os LEDs na direção correta, pois os LEDs são componentes bipolares:

Nota que você precisa soldar um componente eletrônico com os seguintes passos básicos e fundamentais:
- Aplique um pouco de solda no ponto de soldagem e, em seguida, aplique um pouco de solda em um determinado ponto dos pinos.
- Una os dois pontos juntos com o ferro de solda.
Recursos
Suporte Técnico & Discussão de Produto
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos diversos canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.