Pular para o conteúdo principal

Detecção de Pontos-chave - PFLD

Esta seção descreve como treinar o modelo PFLD no conjunto de dados de medidores PFLD. O modelo PFLD é apresentado no artigo PFLD: A Practical Facial Landmark Detector.

Preparar Conjuntos de Dados

SSCMA usa por padrão Custom Meter Datasets para treinar o modelo PFLD; consulte as etapas a seguir para concluir a preparação dos conjuntos de dados.

  1. Consulte Internet Datasets - SSCMA - Custom Meter Dataset para baixar e descompactar o conjunto de dados.

  2. Lembre-se do caminho da pasta (por exemplo, datasets\meter) dos conjuntos de dados descompactados; você poderá precisar usar esse caminho de pasta mais tarde.

Escolher uma Configuração

Vamos escolher um arquivo de configuração apropriado dependendo do tipo de tarefa de treinamento que precisamos executar, o que já apresentamos em Config, para uma breve descrição das funções, estrutura e princípios do arquivo de configuração.

Para o exemplo de modelo PFLD de medidor, usamos pfld_mbv2n_112.py como arquivo de configuração, que está localizado na pasta sob o diretório raiz do SSCMA configs/pfld e adicionalmente herda o arquivo de configuração default_runtime_pose.py.

Para iniciantes, recomendamos prestar atenção primeiro aos parâmetros data_root e epochs neste arquivo de configuração.

pfld_mbv2n_112.py
_base_='../_base_/default_runtime_pose.py'

num_classes=1
model=dict(type='PFLD',
backbone=dict(type='PfldMobileNetV2',
inchannel=3,
layer1=[16, 16, 16, 16, 16],
layer2=[32, 32, 32, 32, 32, 32],
out_channel=16),
head=dict(type='PFLDhead',
num_point=num_classes,
input_channel=16,
loss_cfg=dict(type='L1Loss')))

# dataset settings
dataset_type='MeterData'

data_root=''
height=112
width=112
batch_size=32
workers=4

train_pipeline=[
dict(type="Resize", height=height, width=width, interpolation=0),
dict(type='ColorJitter', brightness=0.3, p=0.5),
dict(type='GaussNoise'),
dict(type='MedianBlur', blur_limit=3, p=0.3),
dict(type='HorizontalFlip'),
dict(type='VerticalFlip'),
dict(type='Rotate'),
dict(type='Affine', translate_percent=[0.05, 0.1], p=0.6)
]

val_pipeline=[dict(type="Resize", height=height, width=width)]

train_dataloader=dict(
batch_size=32,
num_workers=2,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='default_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=True, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
index_file=r'train/annotations.txt',
pipeline=train_pipeline,
test_mode=False),
)

val_dataloader=dict(
batch_size=1,
num_workers=1,
persistent_workers=True,
drop_last=False,
collate_fn=dict(type='default_collate'),
sampler=dict(type='DefaultSampler', shuffle=False, round_up=False),
dataset=dict(type=dataset_type,
data_root=data_root,
index_file=r'val/annotations.txt',
pipeline=val_pipeline,
test_mode=True),
)
test_dataloader=val_dataloader

lr=0.0001
epochs=300
evaluation=dict(save_best='loss')
optim_wrapper=dict(
optimizer=dict(type='Adam', lr=lr, betas=(0.9, 0.99), weight_decay=1e-6))
optimizer_config=dict(grad_clip=dict(max_norm=35, norm_type=2))
val_evaluator=dict(type='PointMetric')
test_evaluator=val_evaluator
find_unused_parameters=True
train_cfg=dict(by_epoch=True, max_epochs=500)

# learning policy
param_scheduler=[
dict(type='LinearLR', begin=0, end=500, start_factor=0.001,
by_epoch=False), # warm-up
dict(type='MultiStepLR',
begin=1,
end=500,
milestones=[350, 400, 450, 490],
gamma=0.1,
by_epoch=True)
]

Treinando o Modelo

O treinamento do modelo requer o uso do nosso ambiente de trabalho SSCMA previamente configurado; se você seguiu o guia de Installation usando o Conda para instalar o SSCMA em um ambiente virtual chamado sscma, certifique-se primeiro de que você está atualmente no ambiente virtual.

Então, no diretório raiz do projeto SSCMA, executamos o seguinte comando para treinar um modelo PFLD de medidor de ponta a ponta.

python3 tools/train.py \
configs/pfld/pfld_mbv2n_112.py \
--cfg-options \
data_root='datasets/meter' \
epochs=50

Durante o treinamento, os pesos do modelo e as informações de log relacionadas são salvos por padrão no caminho work_dirs/pfld_mbv2n_112, e você pode usar ferramentas como TensorBoard para monitorar o treinamento.

tensorboard --logdir work_dirs/pfld_mbv2n_112

Após a conclusão do treinamento, o caminho do arquivo mais recente de pesos do modelo FOMO é salvo no arquivo work_dirs/pfld_mbv2n_112/last_checkpoint. Por favor, anote o caminho do arquivo de pesos, pois ele é necessário ao converter o modelo para outros formatos.

dica

Se você tem um ambiente virtual configurado, mas não ativado, pode ativá-lo com o seguinte comando.

conda activate sscma

Teste e Avaliação

Teste

Depois de terminar o treinamento do modelo PFLD, você pode especificar pesos específicos e testar o modelo usando o comando a seguir.

python3 tools/inference.py \
configs/pfld/pfld_mbv2n_112.py \
"$(cat work_dirs/pfld_mbv2n_112/last_checkpoint)" \
--cfg-options \
data_root='datasets/meter'
dica

Se você quiser uma visualização em tempo real durante o teste, pode adicionar um parâmetro --show ao comando de teste para mostrar os resultados previstos. Para mais parâmetros opcionais, consulte o código-fonte tools/test.py.

Avaliação

Para testar e avaliar ainda mais o modelo em um dispositivo real de computação de borda, você precisa exportar o modelo. No processo de exportação do modelo, o SSCMA fará algumas otimizações no modelo, como poda de modelo, destilação, etc. Você pode consultar a seção Export para saber mais sobre como exportar modelos.

Implantação

Após exportar o modelo, você pode implantá-lo no dispositivo de computação de borda para teste e avaliação. Você pode consultar a seção Deploy para saber mais sobre como implantar modelos.

Loading Comments...