Shield de Motor
O Motor Shield é um módulo driver para motores que permite usar o Arduino para controlar a velocidade de trabalho e a direção do motor
![]() | ![]() |
|---|---|
| Motor Shield V1.0 | Motor Shield V2.0 |
Aqui está a comparação entre várias versões do Motor Shield:
| Parâmetro | Motor Shield V1.0 | Motor Shield V2.0 |
|---|---|---|
| Tensão de Trabalho | +5V | +5V |
| Alimentação | Fonte de alimentação externa | Fonte de alimentação externa ou pino +5 do Arduino/Seeeduino |
Suporte Técnico e Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.