Pular para o conteúdo principal

Music Shield

O Music Shield é um codec de áudio profissional. Ele pode funcionar com Arduino, Seeeduino, Seeeduino Mega e Arduino Mega. É baseado no CI VS1053b e pode reproduzir uma variedade de formatos de música armazenados em cartões MicroSD com a biblioteca Arduino fornecida pela Seeed. Há duas versões para você escolher:

Music Shield V1.0Music Shield V2.0Music Shield V2.2

Aqui está a lista de comparação entre várias versões do Music Shield:

ParâmetroMusic Shield V1.0Music Shield V2.0Music Shield V2.2
Tensão+5V+5V+5V
Interface de áudioConector de áudio 3,5 mmConector de fones de ouvido 3,5 mmConector de fones de ouvido 3,5 mm
Cartão SD compatívelCartão Micro SD (o cartão SD de tamanho máximo é 2 GB)Cartão Micro SD (o cartão SD de tamanho máximo é 2 GB)Cartão Micro SD (o cartão SD de tamanho máximo é 2 GB)
Shield padrãoNãoSimSim
Formato de música compatívelMP3,WAV,MIDI,Ogg VorbisMP3,WAV,MIDI,Ogg VorbisMP3,WAV,MIDI,Ogg Vorbis
CompatibilidadeArduino, Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino MegaArduino, Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino MegaArduino, Seeeduino, Arduino Mega e Seeeduino Mega
Função de gravaçãoapenas Seeeduino Mega e Arduino Mega são compatíveisapenas Seeeduino Mega e Arduino Mega são compatíveisapenas Seeeduino Mega e Arduino Mega são compatíveis
Função MIDInão é compatívelcompatívelcompatível
Controle de volume e seleção de músicas2 botões de pressão de controle e 1 chave de botão giratórioum botão multifuncionalum botão multifuncional
Arquivo de bibliotecalibrary for Music shield V1.0library for Music shield V2.0library for Music shield V2.2

Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...