Gateway SenseCAP
Com uma gama de produtos que atendem às necessidades de diferentes usuários, de entusiastas a industriais, a linha de produtos SenseCAP oferece um conjunto abrangente de soluções para digitalizar o mundo ao nosso redor.
Além dos sensores LoRaWAN, a SenseCAP também fornece diferentes tipos de gateway, incluindo hotspots para web3 e gateways LoRaWAN para as soluções de sensoriamento LoRaWAN, e uma variedade de software, serviços em nuvem e APIs, permitindo aos usuários coletar, armazenar e analisar dados em tempo real. A combinação de hardware, software e serviços em nuvem permite que os usuários respondam rapidamente às mudanças em seu ambiente e tomem decisões orientadas por dados.
Preenchendo a lacuna de nível industrial, redefinindo as capacidades de borda LoRaWAN
Apresentando o novo reComputer R1225 LoRaWAN Gateway — um gateway integrado de nível industrial LoRaWAN + sensoriamento + controle para BMS / BAS / iBMS
Introdução
SenseCAP Gateway é um gateway de alto desempenho de nível industrial projetado para comunicação sem fio de longa distância. Desenvolvido pela Seeed Studio, o SenseCAP Gateway serve como um componente crítico no ecossistema da Internet das Coisas (IoT), possibilitando conectividade robusta e confiável para uma ampla gama de aplicações.

Os principais recursos do SenseCAP Gateway incluem:
- Alta Confiabilidade: Construído para suportar condições ambientais adversas com gabinetes com classificação IP66.
- Longo Alcance: Capaz de fornecer cobertura extensa com a tecnologia LoRa.
- Alto Desempenho: Equipado com poderosas capacidades de processamento para gerenciar numerosos dispositivos conectados.
- Facilidade de Implantação: Configuração e manutenção simples, tornando-o acessível para diversos usuários e indústrias.
- Escalabilidade: Suporta implantações de IoT em grande escala com alta taxa de transferência de dados e numerosas conexões de dispositivos.
As aplicações do SenseCAP Gateway vão desde agricultura inteligente e monitoramento ambiental até automação industrial e cidades inteligentes.
A Comunicação LoRa
LoRa (Long Range) é um protocolo de rede de longa distância e baixo consumo (LPWAN) projetado para dispositivos sem fio alimentados por bateria em redes regionais, nacionais ou globais. LoRa é ideal para aplicações que exigem transmissão de dados de longo alcance, baixo consumo de energia e segurança.
- Técnica de Modulação: LoRa usa modulação Chirp Spread Spectrum (CSS), que espalha o sinal por uma ampla faixa de frequência, proporcionando forte resistência a interferências e degradação do sinal.
- Longo Alcance: LoRa pode transmitir dados a distâncias de até 15 km em áreas rurais e 5 km em áreas urbanas, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações.
- Baixo Consumo de Energia: Dispositivos que usam LoRa podem operar com pequenas baterias por vários anos devido aos baixos requisitos de energia.
- Baixa Taxa de Dados: Embora o LoRa ofereça comunicação de longo alcance, ele é otimizado para baixas taxas de dados, normalmente variando de 0,3 kbps a 50 kbps.
- Comunicação Segura: LoRa oferece fortes recursos de segurança, incluindo criptografia de ponta a ponta, garantindo integridade e confidencialidade dos dados.
- LoRa é normalmente usado em uma topologia estrela de estrelas, onde gateways retransmitem mensagens entre dispositivos finais e um servidor de rede central. O gateway atua como uma ponte transparente, convertendo pacotes RF em pacotes IP e vice-versa.
Produtos de Hardware
reComputer R1225 LoRaWAN Gateway

SenseCAP M2 Multi-Platform Gateway

Gateway Helium
Gateway SenseCAP M1

SenseCAP M2 Data Only

SenseCAP M2 Light Gateway

Gateway Flux
SenseCAP M4

Gateway Outdoor

Serviços em Nuvem SenseCAP
Para LoRaWAN Gateway
SenseCAP Mate APP
SenseCAP Mate APP é um aplicativo poderoso para visualização de dados e gerenciamento remoto de dispositivos LoRaWAN.

SenseCAP Portal
SenseCAP Portal
Para Hotspots
SenseCAP Hotspot App
SenseCAP Hotspot App é um App tudo-em-um que ajuda os usuários a comprar, implantar e gerenciar seus dispositivos Web 3.0 (Helium, Flux e outros).

SenseCAP Dashbaord
Uma maneira eficiente de gerenciar seus dispositivos e recompensas SenseCAP, SenseCAP Dashbaord fornece as informações mais atualizadas sobre seus hotspots a partir dos dispositivos e da blockchain. .

✨ Projeto de Contribuidores
- Temos uma lista de tarefas para atualizar esta página, que está categorizada em nosso projeto de contribuidores, pois estamos dedicados a aprimorar a experiência do usuário e fornecer melhor suporte por meio do desenvolvimento de nossa plataforma wiki.
- Sua contribuição para esta página é essencial para nós! Valorizamos muito sua opinião e agradeceríamos imensamente sua ajuda na geração de ideias.
Suporte Técnico SenseCAP
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.