SenseCAP M1 é um gateway LoRaWAN indoor de alto desempenho e pronto para uso, conectado à Helium LongFi™ Network.
Ele é baseado em Raspberry Pi 4 e incorporado com um concentrador LoRa WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303). Ele oferece BLE integrado, o que ajuda você a configurar o dispositivo em poucos passos simples e suporta conexão à internet via Wi-Fi ou Ethernet.

Recursos

-
Configuração prática para Helium Network: Pronto para uso com passos simples.
-
Baseado em soluções de hardware maduras: Raspberry Pi 4 (2G/4G/8G RAM, 64G de armazenamento) e chip LoRa de banda base WM1302/WM1303 (Semtech SX1302/SX1303).
-
Seguro e confiável: Chip criptográfico ECC608 integrado, autenticação de alta segurança e conectividade confiável.
-
Atualizações online automáticas: Atualizações OTA automáticas, sem operação manual.
-
Diagnóstico remoto: Mecanismo de diagnóstico remoto integrado, suporte online eficiente.
-
Grande capacidade de armazenamento de 64GB: Cartão MicroSD de 64GB com grande capacidade de armazenamento, estendendo a vida útil do gateway e atendendo aos requisitos de memória de atualizações potenciais.
-
Solução de resfriamento eficiente: Gabinete de alumínio com dissipador de calor e ventilador interno, garantindo operação estável em longo prazo.
-
Múltiplos acessórios: Antena de fibra de vidro, almofada deslizante para instalação em haste deslizante e próximo gabinete externo, etc.
-
Certificado pela FCC e CE: Disponível para uso pessoal e comercial.
Conteúdo da embalagem
- SenseCAP M1 LoRaWAN Indoor Gateway (EU868/US915) *1
- Adaptador de energia (EU/US)*1
- Antena (EU868/US915) *1
- Cartão MicroSD de 64GB *1
- Guia de início rápido *1

Visão geral geral



Interface

Dimensões

-
Tamanho do dispositivo (/unid.): 154*100*44 mm
-
Peso do dispositivo (/unid.): 370g
-
Tamanho da embalagem (/unid.): 274*175*60 mm
-
Peso da embalagem (/unid.): 675g
Diagrama de blocos

Estrutura do sistema

Status dos LEDs

Informações da unidade

Essas duas etiquetas na parte inferior indicam informações importantes da unidade, incluindo:
- Modelo
- S/N
- WiFi MAC
- ETH MAC
- ID da CPU
Essas informações serão necessárias ao se registrar no SenseCAP Dashboard.
Especificações técnicas
| Processador | Raspberry Pi 4 (Broadcom BCM2711, Quad core Cortex-A72 (ARM v8) SoC de 64 bits @ 1.5GHz) |
| RAM | 2GB / 4GB / 8GB |
| Armazenamento | Cartão MicroSD de 64GB |
| Frequência | Versão EU868: 863MHz ~ 870MHz Versão AS923: 902MHz ~ 928MHz Versão US915: 902MHz ~ 928MHz |
| Sensibilidade | -125dBm @125KHz/SF7 |
| -139dBm @125KHz/SF12 | |
| Potência de TX | Até 26 dBm |
| Ganho da antena | US915: 2.6 dBi EU868: 2.8 dBi |
| Impedância da antena | 50 Ohm |
| Padrão de radiação da antena | Omnidirecional |
| Wi-Fi | Wireless IEEE 802.11ac de 2,4 GHz e 5,0 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, BLE |
| LoRaWAN | Suporta Classe A, C |
| Tensão de entrada | DC 5V - 3A |
| Interfaces | USB Type-C (Fonte de alimentação) * 1 Ethernet RJ45 * 1 Conector de antena RP-SMA fêmea* 1 |
| Temperatura de operação | 0°C a 50°C |
| Umidade relativa | 0% - 90% (sem condensação) |
| Dissipação de calor | Gabinete de alumínio, um dissipador de calor e um ventilador de resfriamento |
| Grau de proteção IP | IP20 |
| Certificação | FCC / CE / RCM / ROHS / UKCA... |