Pular para o conteúdo principal

SenseCAP M4 Square é um dispositivo projetado para executar múltiplos aplicativos da Terceira Geração da Internet e ajudar você a construir redes descentralizadas. Ele possui excelentes recursos de hardware para suportar a expansão de múltiplos aplicativos, ao mesmo tempo em que fornece métodos fáceis e amigáveis para implantar CUMULUS FluxNode e outros aplicativos da Terceira Geração da Internet com o aplicativo SenseCAP Hotspot.

SenseCAP M4 Square roda com um processador Quad-core Intel® Celeron® J4125 e co-processador RP2040, equipado com interfaces duplas de 2,5 GbE e múltiplas conectividades sem fio, suportando saída 4K, oferecendo capacidade de armazenamento suficiente e expansibilidade de equipamentos.

pir

Recursos

  • Plug and Play: Proporciona uma experiência sem uso de comandos que permite aos usuários concluir a implantação do CUMULUS FluxNode em 4 etapas.

  • Suporte a múltiplos aplicativos: Implante múltiplos aplicativos da Terceira Geração da Internet fornecidos pela SenseCAP a partir do centro dApp. Serviço em nuvem: fornece um serviço em nuvem completo para ajudar os usuários a comprar, implantar, gerenciar e monitorar seus dispositivos.

  • Alta segurança: Processador criptográfico TPM2.0 e chip criptográfico ECC608 integrados, autenticação de alta segurança e conectividade confiável.

  • Excelente desempenho: Alimentado por Intel® Celeron® J4125 (frequência: 2,0 - 2,7 GHz) com 4 núcleos e 4 threads.

  • Baixo consumo de energia: 10 W de baixo consumo de energia, 7,2 kWh por mês, custo de US$ 1,008 por mês (preço médio global de kWh de US$ 0,144 por kWh).

Conteúdo da embalagem

  • SenseCAP M4 Square x 1

  • Adaptador de energia internacional x 1

  • Manual do usuário x1

  • Adesivo SenseCAP x2

Visão geral

Dimensões

  • Tamanho do dispositivo (/unid.): 130×120×55 mm

  • Peso do dispositivo (/unid.): 500 g

  • Tamanho da embalagem (/unid.): 165×150×115 mm

  • Peso da embalagem (/unid.): 900 g

Introdução aos indicadores

Introdução aos botões

Especificação

Loading Comments...