Pular para o conteúdo principal

Primeiros Passos com ODYSSEY - X86J41x5

A série de SBC ODYSSEY - X86J41x5 consiste em ODYSSEY - X86J4105, ODYSSEY - X86J4125 e ODYSSEY - X86J4125 V2. Elas são baseadas em Intel Celeron J4105/ J4125 e têm todos os ótimos recursos que um computador padrão precisa, incluindo 8GB de RAM LPDDR4, 64GB de armazenamento eMMC (apenas versão eMMC), Wi‑Fi/BLE onboard, portas Dual 1GbE/ 2.5GbE, Entrada e Saída de Áudio, portas USB, HDMI, conectores SATA, PCIe e mais.

ODYSSEY - X86J4105ODYSSEY - X86J4125ODYSSEY - X86J4125 V2

Principais Recursos​

  • Intel® Celeron® J4105/ J4125
  • WiFi Dual-Band 2.5GHz/5GHz e Bluetooth 5.0
  • Intel® UHD Graphics 600
  • Dual 1GbE/ 2.5GbE
  • Coprocessador Integrado: Arduino ATSAMD21 ARM® Cortex®-M0+/ Raspberry Pi RP2040 Dual-Core ARM® Cortex®-M0+
  • Compatível com Raspberry Pi 40 pinos
  • 2 x M.2 PCIe (B Key e M Key)
  • Pré-instalado com Windows 10 Enterprise/ Windows 11 Pro
  • Compatível com Ecossistema Grove

Especificações de Hardware​

ComponentesODYSSEY - X86J4105ODYSSEY - X86J4125ODYSSEY - X86J4125 V2
ProcessadorIntel® Celeron® J4105 (Frequência: 1.5 - 2.5GHz)Intel® Celeron® J4125 (Frequência: 2.0 - 2.7GHz)
CoprocessadorMicrochip® ATSAMD21G18 32-bit ARM® Cortex® M0+Raspberry Pi RP2040 32-bit Dual-Core ARM® Cortex®-M0+
GráficosIntel® UHD Graphics 600 (Frequência: 250 – 750MHz)
MemóriaLPDDR4 8GB
Armazenamento64GB eMMC V5.1 (apenas versão eMMC)
WirelessWi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac @ 2.4/5 GHz HT160 & Bluetooth® 5.0
RedeIntel® I211AT PCIe Gigabit LANIntel® I226-V PCIe 2.5GbE LAN x 2
ÁudioConector Combinado de Microfone + Fone de Ouvido
HeadersHeader de 28 pinos do SAMD21G18 & header de 40 pinos compatível com Raspberry PiHeader de 28 pinos do Raspberry Pi RP2040
USBUSB 2.0 Tipo-A x2, USB 3.1 Tipo-A x1, USB 3.1 Tipo-C x1
Interfaces de VídeoHDMI2.0a: Até 4096x2160 @ 60Hz 24bpp / DP1.2a: Até 4096x2160 @60Hz 24bpp
Slots de ExpansãoM.2(Key B, 2242/2280): SATA III, USB2.0, UIM; M.2 (Key M, 2242/2280):
PCIe 2.0 ×4; Slot para cartão Micro SD; Slot para Cartão SIM; SATA III
RTCJST 1.0 CR2032 3V
TPMTPM embutido (2.0)TPM embutido (2.0), TPM externo opcional
Conector de AlimentaçãoConector DC 5.5/2.1mm ou Type-C PD
Fonte de Alimentação (para placa nua)Entrada pelo Conector DC: Mín:12V @ 300mA - 1.2A, Máx:19V @ 200mA - 0.7A
Entrada Type-C: Mín: 15V @ 0.27A, Máx:15V @ 0.93A
Dimensões110x110mm
CertificaçõesFCC, CE
nota

Se você estiver usando discos rígidos HDD de 3,5 polegadas com o ODYSSEY – X86J41x5, certifique‑se de usar uma fonte de alimentação DC de 12V@2A ou uma fonte de alimentação Type-C de 15V@2A.

dica

Você pode alimentar o ODYSSEY – X86J41x5 usando um power bank, mas precisa garantir que ele seja compatível com o protocolo USB PD e conectar via USB C. Além disso, você pode alternar perfeitamente entre alimentação USB C e alimentação DC sem problemas.

Visão Geral de Hardware​

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125​

ODYSSEY - X86J4125 V2​

Diagrama de Pinagem​

ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125​

ODYSSEY - X86J4125 V2​

Hardware Necessário​

  1. ODYSSEY - X86J41x5

  2. Adaptador de Energia (fornecido)

  3. Monitor externo

  4. Cabo HDMI

  5. Teclado e Mouse

Conectando Armazenamento Externo​

Para a versão com armazenamento EMMC de 64 GB do ODYSSEY - X86J41x5, você pode pular esta etapa. No entanto, se precisar de mais armazenamento para suas necessidades, sinta‑se à vontade para seguir esta etapa.

Existem 4 métodos para adicionar armazenamento ao ODYSSEY - X86J41x5, mas apenas 3 métodos suportam a instalação do sistema operacional (M.2 SATA, M.2 PCIE e SATA), e o slot para cartão Micro SD só pode ser usado como armazenamento externo.

  • Método 1 - Conector M.2 PCIE

  • Método 2 - Conector M.2 SATA

  • Método 3 - Conector SATA

  • Método 4 - Slot para Cartão Micro SD

Instalando o Sistema Operacional​

ODYSSEY - X86J41x5 é compatível com sistemas operacionais Windows e Linux.

  • Para a versão sem EMMC, conecte o armazenamento externo seguindo as etapas anteriores e instale o sistema operacional desejado por meio de um pendrive USB inicializável.

  • Para a versão EMMC, o Windows 10 Enterprise vem pré‑instalado.

Etapa 1​

Conecte o pendrive USB inicializável a uma das portas USB do ODYSSEY - X86J41x5.

nota

Visite Creating Bootable USB and Installing OS para mais informações sobre como criar um pendrive USB inicializável.

Etapa 2​

Pressione o botão liga/desliga e continue pressionando a tecla F7 no teclado até aparecer a tela do Boot Manager.

Etapa 3​

Selecione o pendrive USB conectado como o primeiro dispositivo de boot e pressione Enter.

Etapa 4​

Siga as instruções da instalação para concluir a instalação do sistema operacional.

nota

Para acessar a configuração da BIOS, continue pressionando a tecla DEL ao iniciar.

Conectando as Antenas​

Conecte duas antenas aos dois soquetes na placa.

nota

Uma antena é para Wi‑Fi e Bluetooth, e a outra é para conectividade 5G forte.

Adicionando Conectividade Celular 4G​

Para conectividade celular 4G, insira um cartão SIM padrão no slot para cartão SIM da placa.

Inserir um Módulo 4G PCIE​

Nota: Este módulo é indispensável se você quiser usar o Cartão SIM conectado.

Conectando ao Monitor​

Existem 2 métodos para exibição:

Método 1 - Porta HDMI​

Método 2 - DP via Porta USB-C​

Conectando Teclado e Mouse​

Conecte o Teclado e o Mouse através das portas USB

Ligando o Dispositivo​

Existem duas maneiras de ligar o ODYSSEY - X86J41x5:

nota

O pino 'PWR' atua como o pino de ligar na placa, e o dispositivo pode ser ligado curto‑circuitando o pino 'PWR' ao terra.

Método 1​

A maneira mais simples é usar o adaptador de energia de 12V/2A incluído no pacote e conectá‑lo ao conector DC do ODYSSEY - X86J41x5.

Método 2​

Você também pode alimentar o ODYSSEY - X86J41x5 através da porta USB‑C com entrada de 12V. Além disso, se o seu monitor suportar USB‑PD, você poderá alimentar e exibir o ODYSSEY - X86J41x5 usando apenas 1 cabo!

Estatísticas de Desempenho​

Conectividade Wi‑Fi​

Conectividade Bluetooth​

Operando como um Computador​

  • Navegar e assistir vídeos no YouTube

  • Jogando Google T-Rex!

Usando o Arduino Core (ATSAMD21G18) no ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125 no Windows​

Odyssey J4105/J4125 v1​

O ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125 é construído com Arduino Core(ATSAMD21G18), o que fornece mais funcionalidades para a placa e, para usá-lo, basta baixar o Arduino IDE e instalar a versão para Windows.

  1. Clique em File->Preferences->Additional Boards Manager URL: e copie o seguinte link nele https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json.

  2. Clique em Tools->Board:->Boards Manager..., e o Boards Manager irá aparecer. Procure e instale a biblioteca da placa Seeeduino Zero.

  1. Selecione a Porta e a Placa corretas antes de fazer o upload.
  • Port -> COMxx(Seeeduno Zero)

  • Board -> Seeeduino Zero

Sinta-se à vontade para explorar sua criatividade com o ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125!

Odyssey J4125 v2​

O ODYSSEY - X86J4125 v2 é construído com Arduino Core(RP2040), o que fornece mais funcionalidades para a placa e, para usá-lo, basta baixar o Arduino IDE e instalar a versão para Windows.

  1. Instale o Arduino da mesma forma que descrito no Wiki. Getting Started with ODYSSEY - X86J41x5 | Seeed Studio Wiki

  2. Clique em File->Preferences->Additional Boards Manager URL: e copie o seguinte link nele https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json.

  1. Vá para Tools > Board > Boards Manager… e digite RP2040 na caixa de pesquisa. Selecione a versão mais recente de Raspberry Pi Pico/RP2040 e instale-a.

  1. Selecione seu Raspberry Pi Pico e a porta correspondente.

  2. Agora você concluiu a configuração do Odyssey J4125V2 RP2040 para o Arduino IDE no Ubuntu 20.04. Eu escrevi um programa simples e o monitor serial exibiu o esperado

Sinta-se à vontade para explorar sua criatividade com o ODYSSEY - X86J4125 v2!

Usando o Arduino Core (ATSAMD21G18) no ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125 no Linux OS​

Se você instalou o Linux OS, baixe a versão para Linux do Arduino IDE e instale o IDE da seguinte forma:

Instalando o Arduino IDE​

  1. Abra o terminal e vá para Downloads
cd ~/Downloads
  1. Clique em File->Preferences->Additional Boards Manager URL: e copie o seguinte link nele https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json.

  2. Use o comando tar para descompactar o arquivo baixado

tar -xvf arduino -1.8.10-linux64.tar.xz
  1. Mova o arquivo para opt
sudo mv arduino-1.8.10 /opt
  1. Instale o Arduino IDE e crie um atalho na Área de Trabalho
cd /opt/arduino-1.8.10/ && chmod +x install.sh && ./install.sh
  1. Conceda permissões para o Arduino fazer upload
cd /opt/arduino-1.8.10 && ./arduino-linux-setup.sh

Instalando bibliotecas de placas​

Odyssey J4105/J4125 v1​

  1. Clique em File->Preferences->Additional Boards Manager URL: e copie o seguinte link nele https://files.seeedstudio.com/arduino/package_seeeduino_boards_index.json.

  2. Clique em Tools->Board:->Boards Manager..., e o Boards Manager irá aparecer. Procure e instale a biblioteca da placa Seeeduino Zero.

  1. Selecione a Porta e a Placa corretas antes de fazer o upload.
  • Port -> ttyACM0(Seeeduno Zero)

  • Board -> Seeeduino Zero

Odyssey J4125 v2​

  1. Clique em File->Preferences->Additional Boards Manager URL: e copie o seguinte link nele https://github.com/earlephilhower/arduino-pico/releases/download/global/package_rp2040_index.json.

  1. Vá para Tools > Board > Boards Manager… e digite RP2040 na caixa de pesquisa. Selecione a versão mais recente de Raspberry Pi Pico/RP2040 e instale-a.

  1. Selecione seu Raspberry Pi Pico e a porta correspondente.

FAQs​

Como posso acessar a configuração da BIOS​

Pressione o Botão de Energia e continue pressionando a tecla DEL até ver a Tela de Configuração da BIOS.

O Arduino IDE não reconhece o microcontrolador onboard no ODYSSEY - X86J4105/ X86J4125​

Adicione um fio jumper entre o Pino RST e o Pino GND no conector de 4 pinos (à esquerda dos 28 pinos do SAMD21) para redefinir o AMSAMDG21.

Não consigo conectar ao Wi-Fi e Bluetooth​

Verifique as configurações da BIOS e ative Wi-Fi e Bluetooth na BIOS

ODYSSEY - X86J41x5 não liga​

Certifique-se de usar o adaptador de energia 12V/2A fornecido na embalagem e verifique a conexão.

Diferentes estados do botão de energia do ODYSSEY - X86J41x5​

Ele possui o mesmo estado de botão de energia que outros computadores:

  • Short Press(While it's off) -> Turn on

  • Short Press(While it's on) -> Sleep

  • Long Press(While it's on) -> Force shutdown

O ventilador interno é controlável​

Atualmente, o ventilador é controlado pela BIOS e não é controlado pelo usuário. A velocidade do ventilador é definida de acordo com a temperatura da CPU. Verifique Chipset -> FAN Contorl na tela de configuração da BIOS para mais informações.

Como atualizar a BIOS​

Para as instruções de atualização da BIOS, verifique a seção Installing OS.

Como configurar o ODYSSEY - X86J41x5 para ligar automaticamente quando a energia for conectada​

Isso também precisa ser configurado na BIOS. Entre nas configurações da BIOS pressionando a tecla DEL. Navegue até Chipset -> Restore on AC Power Loss e altere as configurações para Last State.

O ventilador não está ligando​

O ventilador do ODYSSEY - X86J41x5 é controlado pelo controlador embarcado (EC), cuja função é inicializar o dispositivo antes de o sistema subir. A temperatura na BIOS é detectada pelo EC e o sensor de temperatura é colocado próximo à CPU Intel, que não possui o pino de sensor. Em outras palavras, a temperatura não é o valor direto da CPU, podendo haver um erro de 5 graus centígrados. O valor de temperatura que você vê no sistema é fornecido internamente pela CPU, a temperatura na tela da BIOS é fornecida pelo EC, e o ventilador liga ou desliga de acordo com o valor do EC.

  • O valor detectado pelo EC (tela da BIOS) e a tabela de velocidade do ventilador são assim:

Estado de ventilador desativado: parado

Estado de ventilador normal: menos de 40°C–parado,45-50°C–50%,50-60℃–60%,acima de 60℃–80%

Estado de ventilador positivo: menos de 40°C–parado,45-50°C–70%,50-60℃–80%,acima de 60℃–100%

Pinagem do ventilador​

Alguns de vocês podem precisar conhecer a pinagem do ventilador PWM de 5V para fazer DIY/substituir pelos seus próprios ventiladores. O Odyssey possui um pino PWM de 5V para o ventilador com um conector menor do que o conector de pino de 5V usual. Talvez seja necessário substituir o conector para que ele se encaixe.

Reinstalando o Windows original​

As versões com eMMC do ODYSSEY - X86J41x5 terão o Windows 10 pré-instalado no dispositivo. Se você instalar outro sistema operacional e quiser voltar ao Windows 10 original, verifique aqui:

  • Imagem original do Windows 10

    • Esta imagem suporta Auto Flash. Basta baixar a imagem acima, descompactar os arquivos e colocá-los na localização raiz de um pendrive USB.

    • Conecte o pendrive USB ao ODYSSEY-X86J41x5 e faça a inicialização pelo pendrive USB. Isto irá fazer automaticamente o flash da Imagem Original do Windows 10 de volta no eMMC.

O ODYSSEY-X86J41x5 tem TPM?​

ODYSSEY-X86J4105, ODYSSEY-X86J4125 e ODYSSEY-X86J4125 V2, todos têm FTPM integrado no processador. Além disso, o ODYSSEY-X86J4125 V2 possui um TPM externo opcional

A placa ODYSSEY possui Boot Guard para Secure Boot?​

Sim, você pode habilitar a opção "Security Boot" na BIOS. Quando isso estiver habilitado, a BIOS desativará a inicialização a partir de dispositivos não autenticados.

Por que o GPIO ainda funciona depois que o Odyssey é desligado?​

Para configurar isso, você precisa atualizar para a BIOS mais recente que fornecemos. Na BIOS mais recente, você pode alterar de enable para disable aqui para desligar tanto o GPIO quanto o ODYSSEY.

Recursos​

Suporte Técnico e Discussão sobre o Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...