Pular para o conteúdo principal

Sensor Foto Refletivo

https://www.seeedstudio.com/depot/images/product/rs081.jpg

Este é um sensor refletivo que combina um diodo emissor de luz infravermelha de GaA1As com um fototransistor Darlington de alta sensibilidade em um mini encapsulamento.

Recursos​


  • Compacto

  • Alto desempenho

  • Alta saída

  • Fácil de montar em PCB

  • Amplamente aplicável

Ideias de Aplicação​


  • Sensores de temporização

  • Sensores de borda

  • Unidades de disco micro disquete

  • Sensores de nível de líquido

Especificação​


Valores Máximos (Ta=25℃)​

Item Symbol Rating Unit
InputDissipação de PotênciaPD100mW
Tensão ReversaVR5V
Corrente DiretaIF50mA
Corrente Direta de Pulso *1IFP1A
OutputDissipação de Potência do ColetorPc100mW
Corrente de ColetorIc20mA
Tensão C-EVCEO30V
Tensão E-CVECO5V
Temperatura de OperaçãoTopr -10~+65℃
Temperatura de ArmazenamentoTstg -25~+85℃
Temperatura de Soldagem*2Tsol260℃

Características Eletro-ópticas (Ta=25℃)​

Item Symbol Conditions Min Typ Max Unit
InputTensão DiretaVFIF=20mA1.21.6V
Corrente ReversaIRVR=5V10µA
CapacitânciaCtV=0V, f=1kHZ25pF
Comprimento de Onda de PicoλP940nm
OutputCorrente de Escuro do ColetorICEOVCE=20V0.1µA
Corrente de LuzILVCE=5V,IF=20mA50µA
Corrente de FugaICEODVCE=5V,IF=10mA1µA
Velocidades de ComutaçãoTempo de SubidatrVcc=5V, Ic=1mA, RL=1kΩ15µsec
Tempo de Quedatf15µsec

Dimensões Mecânicas​

Suporte Técnico & Discussão de Produto​

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...