Interrruptor fotoelétrico (OS25B10)

O OS25B10 é um foto-interruptor padrão de alto desempenho, que combina um diodo emissor de luz infravermelha GaAlAs de alta saída e um fototransistor de alta sensibilidade.
Características
-
Espaço de 10 mm para interrupção
-
Fácil de montar na PCI
-
Resposta em alta velocidade
-
Ampla aplicabilidade
Ideias de Aplicação
-
Sensores de fim de fita
-
Sensores de temporização
-
Sensores de borda
-
copiadoras
Especificação
Máximas classificações (Ta=25℃)
| Item | Símbolo | Classificação | Unidade | |
| Entrada | Dissipação de Potência | PD | 80 | mW |
| Tensão Reversa | VR | 5 | V | |
| Corrente Direta | IF | 50 | mA | |
| Corrente direta de pulso * 1 | IFP | 1 | A | |
| Saída | Dissipação de Potência do Coletor | Pc | 100 | mW |
| Corrente do Coletor | Ic | 20 | mA | |
| Tensão C-E | VCEO | 30 | V | |
| Tensão E-C | VECO | 5 | V | |
| Temperatura de Operação | Topr | -25~+65 | ℃ | |
| Temperatura de Armazenamento | Tstg | -25~+85 | ℃ | |
| Temperatura de Soldagem *2 | Tsol | 240 | ℃ | |
Características eletro-ópticas (Ta=25℃)
| Item | Símbolo | Condições | Mín | Típ | Máx | Unidade | |
| Entrada | Tensão Direta | VF | IF=20mA | 1.2 | 1.6 | V | |
| Corrente Reversa | IR | VR=5V | 10 | µA | |||
| Capacitância | Ct | f=1MHZ | 25 | pF | |||
| Comprimento de Onda de Pico | λP | 940 | nm | ||||
| Saída | Corrente de Escuro do Coletor | ICEO | VCE=10V | 1 | 100 | nA | |
| Corrente de Luz | IL | VCE=5V,IF=20mA | 1 | 2.5 | mA | ||
| Tensão de Saturação C-E | VCE(sat) | IF=20mA,Ic=0.5mA | 0.2 | 0.4 | V | ||
| Velocidades de comutação | Tempo de Subida | tr | Vcc=10V, Ic=5mA, RL=100Ω | 5 | µsec | ||
| Tempo de Queda | tf | 5 | µsec | ||||
Dimensões Mecânicas
Recursos
Os recursos precisam ser baixados, como arquivo Eagle, código de demonstração, projeto ou outro datasheet.

Suporte Técnico & Discussão de Produto
if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.