Sensor Piezoelétrico - MiniSense 100

O MiniSense 100 é um sensor de vibração tipo viga em balanço de baixo custo, carregado por uma massa para oferecer alta sensibilidade em baixas frequências. Os pinos são projetados para fácil instalação e são soldáveis. São oferecidas opções de montagem horizontal e vertical. A área ativa do sensor é blindada para melhorar a rejeição a RFI/EMI. O elemento sensor de PVDF robusto e flexível suporta sobrecarga de alto choque. O sensor possui excelente linearidade e faixa dinâmica, e pode ser usado para detectar vibração contínua ou impactos. A massa pode ser modificada para obter resposta de frequência alternativa e seleção de sensibilidade (consulte a fábrica). O MiniSense 100 atua como um acelerômetro de viga em balanço. Quando a viga é montada horizontalmente, a aceleração no plano vertical cria flexão na viga, devido à inércia da massa na ponta da viga. A deformação na viga cria uma resposta piezoelétrica, que pode ser detectada como uma saída de carga ou tensão nos eletrodos do sensor. O sensor pode ser usado para detectar vibração contínua ou impulsiva ou impactos. Para frequências de excitação abaixo da frequência de ressonância do sensor, o dispositivo produz uma saída linear regida pela sensibilidade de "linha de base". A sensibilidade na ressonância é significativamente maior. Impactos contendo componentes de alta frequência irão excitar a frequência de ressonância, como mostrado no gráfico acima (resposta do MiniSense 100 a um único impulso meia-senoide a 100 Hz, de amplitude 0,9 g). A capacidade do sensor de detectar movimento de baixa frequência é fortemente influenciada pelo circuito elétrico externo.
Recursos
-
Baixo custo
-
Sensor de vibração do tipo viga em balanço
-
Alta sensibilidade em baixas frequências
-
A área ativa do sensor é blindada para melhorar a rejeição a RFI/EMI
-
Excelente linearidade e faixa dinâmica
-
Elemento sensor de PVDF robusto e flexível suporta sobrecarga de alto choque
Ideias de Aplicação
- Detectar sinais contínuos
- Vibração impulsiva ou impactos
Especificação
Propriedades Típicas (a 25°C)
| Parâmetro | Valor | Unidades |
| Sensibilidade de Tensão (circuito aberto, linha de base) | 1.1 | V/g |
| Sensibilidade de Carga (linha de base) | 260 | pC/g |
| Frequência de Ressonância | 75 | Hz |
| Sensibilidade de Tensão (circuito aberto, em ressonância) | 6 | V/g |
| Frequência Limite Superior (+3 dB) | 42 | Hz |
| Linearidade | +/-1 | % |
| Capacitância | 244 | pF |
| Fator de Dissipação | 0.018 | (nenhuma) |
| Massa Inercial | 0.3 | grama |
Especificações Ambientais
| Parâmetro | Valor | Unidades |
| Temperatura de Armazenamento | -40 a +80 °C | |
| Temperatura de Operação | -20 a +60 °C | |
| Peso | Minisense 100H | 0.5 grama |
| Minisense 100V | 0.6 grama | |
Recursos
Suporte Técnico e Discussão de Produto
se você tiver qualquer problema técnico, envie o problema para o nosso fórum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.