Pular para o conteúdo principal

Projeto Oito - Termostato

O projeto final da nossa série pode parecer complexo, mas é bastante simples. Usamos o potenciômetro para permitir que o usuário insira um valor de temperatura e, utilizando o sensor de temperatura – se a temperatura ambiente subir acima do valor definido pelo potenciômetro, o relé é ativado.

  1. Conecte o Sensor de Temperatura ao conector de entrada Analógica A0/A1, como foi feito no Projeto 7.

  2. O Grove produz uma tensão analógica em sua saída D1, que é conectada à entrada analógica A0 do Arduino no conector de entrada A0/A1.

  3. Conecte o Potenciômetro ao conector de entrada Analógica A4/A5.

  4. O Potenciômetro produz uma tensão analógica em sua saída D1, que é conectada à entrada analógica A4 do Arduino no conector de entrada A4/A5. Conecte o Relé ao conector de entrada D2/D3.

  5. O pino D2 do Arduino envia um sinal para o Relé no conector D1. A luz vermelha do Relé indica se o relé está ligado ou desligado, e o relé emite um som de clique quando comuta.

Agora faça o upload do seguinte sketch Arduino:

// Project Eight - Thermostat
//

int a,c,d;
int z=3975;
int relaypin=2;
float b, q, resistance, temperature;

void setup()
{
pinMode(relaypin, OUTPUT);
}

void loop()
{
a=analogRead(4);
b=0.0488*a;
c=int(b);
q=analogRead(0);
resistance=(float)(1023-q)*10000/q;
temperature=1/(log(resistance/10000)/z+1/298.15)-273.15;
d=int(temperature);
if (d>=c)
{
digitalWrite(relaypin, HIGH);
delay(500);
}
if (d<c)
{
digitalWrite(relaypin, LOW);
delay(500);
}
}

Tente girar o potenciômetro para a direita e para a esquerda e veja se o relé liga ou desliga.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...