Projeto Cinco – Controle de Relé
Neste projeto demonstraremos o uso do relé. Usando o botão, o botão um ligará o relé, e o botão dois o desligará. Como observado anteriormente, o relé pode suportar uma tensão máxima de 250 V a 10 ampères.
Mesmo que você possa ter habilidade com baixas tensões e microeletrônica, se você não for qualificado para trabalhar com tensões de rede, consulte um eletricista licenciado para concluir o trabalho.
Conecte o Twin Button ao conector de entrada D1/D2.
O botão vermelho do Grove Twin Button usa o conector D1 para enviar um sinal para a entrada digital D1 do Arduino, e o botão verde usa o conector D2 para enviar um sinal para a entrada digital D2 do Arduino.
Conecte o Relay ao conector de entrada D6/D7.
O pino D6 do Arduino envia um sinal para o Relay no conector D1. A luz vermelha do Grove Relay indica se o relé está ligado ou desligado, e o relé emite um clique quando comuta.

Agora envie o seguinte sketch Arduino:
// Project Five - Relay Control
//
void setup()
{
pinMode(1, INPUT);
pinMode(2, INPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(1)==HIGH)
{
digitalWrite(6, HIGH);
delay(100);
}
if (digitalRead(2)==HIGH)
{
digitalWrite(6, LOW);
}
}
Ao usar isto com um XBee Carrier, esteja ciente de que você deve definir a saída 16 como baixa para garantir que o mosfet no XBee Carrier forneça energia suficiente para acionar o relé de forma confiável
A razão para a função de atraso depois de definir o relé como alto ou baixo é permitir que o sketch faça uma pausa – ignorando assim os botões por um décimo de segundo. Isso é mais comumente conhecido como “desbouncing por software”. Embora isso possa não parecer necessário neste exemplo específico, fazê-lo é um bom hábito a se adquirir.
Suporte Técnico & Discussão de Produto
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.