Pular para o conteúdo principal

Projeto Seis – Demonstração do LCD

Agora é hora de demonstrar o módulo LCD e as unidades Grove correspondentes. Com o LCD você pode exibir dados ou mensagens no visor de duas linhas com oito caracteres. Para este exemplo, conecte os fios dos seguintes soquetes do LCD ao Grove Base Shield:

  • canto inferior direito ao D1/2;

  • canto inferior esquerdo ao D3/4;

  • canto inferior direito ao D5/6;

Agora faça o upload do seguinte sketch Arduino:

// Project Six - LCD demonstration
//

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(1,2,3,4,5,6);

void setup()
{
lcd.begin(8,2);
}

void loop()
{
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("01234567");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("ABCDEFGH");
delay(65000);
}

As funções lcd.clear() apagam a tela do LCD; lcd.setCursor() move o cursor para (coluna, linha); e lcd.print(“”); escreve texto na posição do cursor no LCD.

Suporte Técnico & Discussão de Produtos

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...