Projeto Três – Entrada Analógica v1.0b
O objetivo deste sketch é demonstrar uma forma de entrada analógica usando o potenciômetro Grove. Vamos usá-lo para definir o atraso para nossos LEDs piscando do projeto um.
Conecte o módulo LED ao conector Digital I/O D1/D2, como estava nos Projetos 1 e 2. O pino D1 do Arduino alimenta o conector SIG do Grove de LED, e o pino D2 do Arduino é conectado ao conector NC do Grove de LED.
Conecte o módulo Potentiometer ao conector de entrada analógica A0/A1.
O módulo Potentiometer produz uma tensão analógica em sua saída SIG, que é conectada à entrada analógica A0 do Arduino no conector de entrada A0/A1.

Agora faça o upload do seguinte sketch Arduino:
// Project Three - Analog Input
//
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(analogRead(0));
digitalWrite(1, LOW);
delay(analogRead(0));
}
O valor máximo de atraso é 1023, pois esse é o limite superior do valor retornado pela função analogRead(). Você pode usar funções matemáticas para aumentar ou reduzir a faixa do atraso.
Suporte Técnico & Discussão sobre Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.