Projeto Dois – Entrada Digital
O objetivo deste projeto é demonstrar duas formas de entrada digital – usando o botão e o interruptor de inclinação. Pressionar qualquer um dos botões acenderá o respectivo LED, e ativar o interruptor de inclinação acenderá ambos os LEDs.
-
Conecte o LED ao conector de E/S Digital D1/D2, como foi feito nos Projetos 1 e
-
O pino D1 do Arduino alimenta o LED vermelho no conector D1 do Grove, e o pino D2 do Arduino alimenta o LED verde no conector D2 do Grove.
-
Conecte o interruptor de inclinação ao conector de E/S Digital D5/D6.
-
O conector D1 do Grove do interruptor de inclinação envia um sinal alto ou baixo para a entrada digital D5 do Arduino.
-
Conecte o Grove Twin Button ao conector de entrada D7/D8 (na segunda linha.)
-
O botão vermelho do Grove Twin Button usa o conector D1 para enviar um sinal para a entrada digital D7 do Arduino, e o botão verde usa o conector D2 para enviar um sinal para a entrada digital D8 do Arduino.

Agora envie o seguinte sketch Arduino:
// Project Two - Digital Inputs
//
void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
pinMode(8, INPUT);
}
void loop()
{
if (digitalRead(5)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
digitalWrite(2, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(2, LOW);
}
if (digitalRead(7)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(1, LOW);
}
if (digitalRead(8)==HIGH)
{
digitalWrite(2, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(2, LOW);
}
}
Suporte Técnico & Discussão de Produtos
Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja o mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.