Pular para o conteúdo principal

Projeto Dois - Entrada Digital v1.0b

O objetivo deste projeto é demonstrar duas formas de entrada digital – usando o botão Grove e o tilt switch Grove. Pressionar o botão acenderá o LED e ativar o tilt switch acenderá o LED.

Conexões:

  1. Conecte o Módulo LED ao conector de E/S Digital D1/D2, como foi feito nos Projetos 1.

  2. O pino D1 do Arduino alimenta o LED no conector SIG do Grove, e o pino D2 do Arduino conecta ao conector NC do LED Grove.

  3. Conecte o Tilt Switch Grove ao conector de E/S Digital D5/D6.

  4. O conector SIG do Tilt Switch Grove envia um sinal alto ou baixo para a entrada digital D5 do Arduino.

  5. Conecte o Módulo de Botão ao conector de entrada D7/D8 (na segunda linha).

  6. O Button Grove usa o conector SIG para enviar um sinal para a entrada digital D7 do Arduino.

Agora faça o upload do seguinte sketch Arduino:

// Project Two - Digital Inputs
//

void setup()
{
pinMode(1, OUTPUT);
pinMode(5, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
}

void loop()
{

if (digitalRead(5)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(100);
digitalWrite(1, LOW);
}

if (digitalRead(7)==HIGH)
{
digitalWrite(1, HIGH);
delay(200);
digitalWrite(1, LOW);
}

}

Suporte Técnico & Discussão de Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para lhe fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...