Pular para o conteúdo principal

Kit Protoshield para Arduino

pir

Monte seu próprio shield Arduino usando o kit Proto Shield compacto e flexível. Solde uma gama ilimitada de circuitos e reutilize-o em todos os seus projetos Arduino. Uma malha padrão de prototipagem de 0,1" aceita componentes e circuitos integrados de furo passante comumente usados. Componentes básicos (resistores, potenciômetro, LEDs, chaves) estão incluídos para ajudar você a começar com seu shield personalizado.

Recursos


  • Compatível com Arduino

  • Grande área de prototipagem com passo de 0,1 polegada

  • Uma variedade de tamanhos de furos passantes para se ajustar à maioria dos componentes

  • Quebra de pinos das portas UART e I2C do Arduino para facilitar a interface de comunicação externa

  • Duas quebras ISP para fácil programação e empilhamento

  • Trilhos de alimentação de 3,3 volts, 5 volts e terra facilmente disponíveis em qualquer lugar da placa

  • Área de prototipagem estilo breadboard

  • Conector USB tipo B

  • Componentes básicos incluídos (botões, chaves, LEDs, resistores, conector USB)

Componentes incluídos no kit


  • 1 Placa Proto compatível com Arduino

  • 1 conector USB tipo B

  • 1 header macho longo de 40 pinos 2,54 mm

  • 1 header fêmea de 40 pinos 2,54 mm

  • 2 headers macho de 40 pinos 2,54 mm

  • 1 espaçador de 40 pinos 2,54 mm

  • 3 headers fêmea de 8 pinos 2,54 mm

  • 1 header fêmea de 6 pinos 2,54 mm

  • 1 conector de pinos fêmea ISP

  • 1 conector de pinos macho ISP

  • 1 potenciômetro de 10k ohms

  • 4 resistores de 1k ohm

  • 2 resistores de 10k ohms

  • 2 LEDs vermelhos de 3 mm

  • 2 LEDs verdes de 3 mm

  • 1 LED bicolor de 3 mm

  • 4 mini botões de pressão

  • 2 chaves DPDT

Esquemático de trilhas da placa


pir

Montagem

Passo 1: Solde o LED vermelho nos furos no contorno do Power Socket. Certifique-se de alinhar o lado plano do LED com o contorno na placa. Solde o LED verde nos furos no contorno do pino 13 na placa, novamente alinhando o lado plano do LED com o contorno da placa. Solde dois resistores de 1K em R1 e R2. Solde o botão de Reset e o conector ISP conforme a figura abaixo. Observação: o botão de reset é mais fácil de instalar se você inseri-lo antes de inserir o conector ISP.

pir

Passo 2: Solde os conectores fêmea e macho. Observação: solde ADC6 e ADC7 APENAS se estiver usando um Seeeduino. Ao usar um Arduino, NÃO solde ADC6 e ADC7.

pir

pir

Passo 3: Solde o conector USB na porta USB e o potenciômetro nos furos de 80 mil. Solde os pinos de alimentação inferiores à esquerda conforme o seu projeto.

pir

Seu kit finalizado deve ficar semelhante à imagem acima.

Recursos


Suporte Técnico & Discussão sobre o Produto

Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para fornecer diferentes formas de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...