Pular para o conteúdo principal

Kit de Link de Transmissor e Receptor RF - 315MHz/433MHz

pir

Este é um conjunto de link de radiofrequência de ultra longa distância de 315MHz ou 433MHz, com tecnologia VCO e PLL, frequência estável e forte capacidade de anti-interferência. Você pode usá-lo diretamente em seus projetos, como transmissão de dados sem fio e controle remoto.

Recursos

  • Baixo consumo de energia: 5V cerca de 6,0mA / 3,3V cerca de 5mA
  • Alta sensibilidade de recepção: -110dBm@10kbps
  • Longa distância de emissão: 2km (área aberta sem interferência)
  • Ampla faixa de temperatura: -20~75℃
  • Aplicação flexível, compatível com breadboard e PCB
  • Forte capacidade de supressão de radiação: sem interferência mútua, sem influência na distância de recepção.

Especificações

ParâmetroValor/Faixa
Tensão de operaçãoTransmissor(3-9V),Receptor(3-5V)
Corrente de trabalho50mA(9VDC)
Princípio de trabalhoSuperhet(VCO, PLL)
ModulaçãoOOK/ASK
Banda de operação315MHz ; 433.92MHz (serviço de personalização disponível)
Temperatura de operação-20℃ a +75℃
Largura de banda200KHZ
Sensibilidade-110dBm (50Ω)
Taxa de modulação<10Kbps
Forma de decodificaçãoPT2272
Comprimento da antena18cm(Tx)、24cm (Rx)
Distância de emissão2KM(área aberta sem interferência)
Modos de saída de trabalhoDestravado, travamento alternado, travamento automático

Ideias de Aplicação

  • Porta de automóvel com controle remoto
  • Abridor de porta com controle remoto
  • Alarme de segurança sem fio
  • Cortina com controle remoto
  • Controlador industrial sem fio
  • Transmissão de dados sem fio
  • Modelo de controle remoto sem fio 
  • Controle de brinquedos sem fio

Visão Geral do Hardware

pir

1.Interface de pinos do transmissor: 7PIN (passo: 2,54mm) 2.Interface de pinos do receptor: 7PIN (passo: 2,54mm) 3.Antena de transmissão (a antena deve ser esticada durante o uso.) 4.Antena de recepção em mola

Primeiros Passos

Aqui, usaremos um kit de transceptor RF, um LED, um botão interruptor, uma placa de desenvolvimento para fornecer energia e alguns fios para realizar uma demonstração simples de controle sem fio de ligar e desligar o LED.

  • Passo 1. Prepare o kit de transceptor RF, fios, breadboards ou placas de desenvolvimento e outros componentes relacionados às funções que você deseja implementar.

pir

Tomando como exemplo nossa simples demonstração de controle de iluminação sem fio, usaremos:

NomeQuantidade
Kit de transceptor RF*1
Breadboards*1
LED*1
Chave de botão*1
Seeeduino XIAO*1
FiosAlguns
  • Passo 2. Siga as instruções abaixo para conectar o sistema de circuito.

Nota: Todas as portas de sinal são usadas no diagrama abaixo, mas a conexão de circuito real que fornecemos usa apenas uma porta.

Diagrama de conexão

pir

RF_Transmitter_and_Receiver_LinkP_Kit-315MHz_433MHz/img/Connection_diagram(Rx).png" alt="pir" width="360" height="auto">

Diagrama de conexão do circuito real

pir

Nota: Nesta demonstração de controle de iluminação sem fio por RF, usamos a placa de desenvolvimento Seeeduino XIAO (saída de 3,3V) como o sistema de alimentação comum e construímos o módulo transmissor e o módulo receptor na mesma placa. Na prática, o módulo transceptor remoto geralmente é alimentado por sua própria fonte de alimentação. Por exemplo, você pode usar diretamente um pacote de baterias como fonte de alimentação.

  • Passo 3. Para fornecer energia ao sistema, pressione o botão interruptor.

pir

Nota: Você pode substituir a luz LED na demonstração de controle de luz sem fio RF pelo objeto que deseja controlar e usar várias portas de sinal para obter controle sem fio de uma variedade de sistemas de sinal.

Você também pode usar o Seeedino XIAO na demonstração para obter mais funções, como conectar um sensor de luz para fazer a luz ligar e desligar e o brilho da luz ser controlado sem fio de acordo com a intensidade da luz. Este processo pode enviar sinais sem operação manual.

Recursos

Suporte Técnico e Discussão de Produto

if you have any technical issue. submit the issue into our forum. Obrigado por escolher nossos produtos! Estamos aqui para oferecer diferentes tipos de suporte para garantir que sua experiência com nossos produtos seja a mais tranquila possível. Oferecemos vários canais de comunicação para atender a diferentes preferências e necessidades.

Loading Comments...